メカニカル部品技術窓口
高精度・高剛性・強把持力・省スペースの小型エアチャックです。

| 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 本体 | A5056 | 白アルマイト |
| ツメ・アタッチメント取付部 | S45C | 窒化処理 |
| 型式 | − | 単動・複動選択 |
| ACHK4 | − | N |
| 型式 | 選択 | A1 | A2 | A3 | A4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W1 | W2 | T1 | T2 | d1 | d2 | m1 | m2 | K1 | P1 | P2 | P3 | ||
| Type | ストローク | 単動 | 複動 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACHE | 4 | N | − | 22 | 12 | 13.6 | 14.4 | 33.5 | 16.5 | 22.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 13 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 4 | 3.1 | 1.5 | 6 | 2.2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | 25 | 16 | 18 | 16.4 | 38.5 | 17.5 | 26 | 6.5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 | − | 4.1 | 2 | 10 | 3.2 | 3 | 5 | 6 | 23.2 | 17.2 | 5 | |||
| ACHK | 4 | N | D | 20 | 12 | 10 | 14.4 | 40.5 | 23.5 | 29.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 13 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 3.1 | 1.5 | 5 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | 23 | 16 | 18 | 16.4 | 45 | 23 | 32.5 | 6.5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16.4 | 12 | 4.1 | 2 | 6 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | 23.2 | 17.2 | 5 | |||
| 型式 | 選択 | シリンダ 内径 | 実効把持力(N) | 静的許容荷重(N) | 質量 (g) | センサ溝 | ¥基準単価 | ||||
| Type | ストローク | 単動 | 複動 | 単動(バネ) | 複動 | F1 | F2 | 1~10コ | |||
| ACHE | 4 | N | − | 8 | 4.2(1) | − | 5 | 2.5 | 17 | 無 | 10,080 |
| 6 | 10 | 7.2(1.3) | − | 10 | 5 | 31 | 10,080 | ||||
| ACHK | 4 | N | D | 8 | 4.2(1) | 4.9 | 5 | 2.5 | 19 | 有 | 10,920 |
| 6 | 12 | 10.4(1.9) | 12.2 | 10 | 5 | 37 | 11,550 | ||||
高精度・高剛性・強把持力・省スペースの小型エアチャックです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

近藤製作所
開閉確認センサー
0通常価格(税別):6,597円~

SMC
ロータリチャック MRHQシリーズ
0通常価格(税別):1,109円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

SMC
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ
0通常価格(税別):710円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ
5通常価格(税別):820円~