17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 詳細本体材質

  • 接地面材質(詳細)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

卓上ベース 分離タイプ・ローレットタイプ

通常単価(税別)
316586
税込単価
348645
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ねじ部とパッド部が分離して廃棄処分ができるリサイクルタイプのアジャスタです。

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


KFB(分離タイプ)
KFBR(ローレットタイプ)
D=40A・50A・60
D=40B・50B

[ ! ]ねじ部とパッド部が分離し、廃棄に便利です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体底部ボルトボルト
KFBABS樹脂SWRM三価クロメート
KFBRポリアミドポリウレタン


規格表

型式
KFB501025
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
AE許容荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
KFB408252110.2824221
501031328242
60121530263
KFBR40A824230.5835357
40B832540.7871389
50A1025.52458378
50B103254114389
6010262468410

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ A

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ

(mm)

詳細本体材質

接地面材質(詳細)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
8
0.28
25
40
11
ABS樹脂
ABS樹脂
本体:ABS樹脂|ボルト:SWRM
10
1個
10
0.28
25
50
13
ABS樹脂
ABS樹脂
本体:ABS樹脂|ボルト:SWRM
10
1個
12
0.28
25
60
15
ABS樹脂
ABS樹脂
本体:ABS樹脂|ボルト:SWRM
10
1個
8
0.58
24
40
23
ポリアミド
ポリウレタン
本体:ポリアミド|底部:ポリウレタン|ボルト:SWRM
10
1個
8
0.78
32
40
54
ポリアミド
ポリウレタン
本体:ポリアミド|底部:ポリウレタン|ボルト:SWRM
10
1個
10
0.78
25.5
50
24
ポリアミド
ポリウレタン
本体:ポリアミド|底部:ポリウレタン|ボルト:SWRM
10
1個
10
0.78
32
50
54
ポリアミド
ポリウレタン
本体:ポリアミド|底部:ポリウレタン|ボルト:SWRM
10
1個
10
0.78
26
60
24
ポリアミド
ポリウレタン
本体:ポリアミド|底部:ポリウレタン|ボルト:SWRM
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ部とパッド部が分離して廃棄処分ができるリサイクルタイプのアジャスタです。

ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ベース 分離タイプ・ローレットタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
卓上型装置の脚
5
満足度:5.0
アルミフレームを使ったコンパクトな検査装置の脚に使用しています。 見栄えもそこそこで気に入っています。 今後も卓上サイズ...もっと読む
1人が参考にしています。
卓上検査機用脚材
5
満足度:5.0
卓上検査機据え付け用の脚材として使用しています。 安価な割りに見栄えが良く、展示会出展用の機械には 必ず使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ベース 分離タイプ・ローレットタイプ
卓上ベース
卓上ベース グリップタイプ
アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスタパッド 簡易タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 固定タイプ
メーカーミスミミスミミスミWOOJIN(ウージン)ミスミミスミ
通常価格316-162 -345 -450330 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし該当なし---クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長樹脂マウント樹脂マウント樹脂マウント標準標準アンカーボルト固定形
ねじ部材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチールステンレス
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング