17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が159型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

極薄樹脂ワッシャ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
180480
税込単価
198528
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・低摩擦・耐摩耗に優れた極薄樹脂ワッシャです!【材質】・ポリスライダー®(ナイロン樹脂)です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が159型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SWSPS

極薄樹脂ワッシャ:関連画像
[ M ]材質 ポリスライダー®(ナイロン樹脂)
[ ! ]ポリスライダー®は株式会社旭ポリスライダーの登録商標です。

規格表

型式VT
SWSPS830.5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD
SWSPS8345       0.13
0.25
0.5
0.8
1.0
180
10 456      210
12 4568     250
14  56810    270
15  5681012   290
16   681012   340
20   6810121516 450
25   6810121516200.25
0.5
480
■公差
■比較表
■特性データ
[ T ]厚さ(T)公差
0.130.250.51.0
±0.013±0.025±0.05±0.1
 
項目ポリスライダー®ふっ素樹脂
耐摩耗性
圧縮強さ×
すべり特性
特徴潰れにくく
摩耗に強い
低摩擦だが
潰れやすい
 
項目単位数値
引張り強さMPa98
伸び%60
摩擦係数μ0.16〜0.4
絶縁耐力kV/mm45

型番リスト

表示件数

外径

内径

厚み・長さ

RoHS?最小発注数量
8
3
0.5
10
1個
8
3
0.8
10
1個
8
3
0.13
10
1個
8
3
0.25
10
1個
8
3
1
10
1個
8
4
0.5
10
1個
8
4
0.8
10
1個
8
4
0.13
10
1個
8
4
0.25
10
1個
8
4
1
10
1個
8
5
0.5
10
1個
8
5
0.8
10
1個
8
5
0.13
10
1個
8
5
0.25
10
1個
8
5
1
10
1個
10
4
0.5
10
1個
10
4
0.8
10
1個
10
4
0.13
10
1個
10
4
0.25
10
1個
10
4
1
10
1個
10
5
0.5
10
1個
10
5
0.8
10
1個
10
5
0.13
10
1個
10
5
0.25
10
1個
10
5
1
10
1個
10
6
0.5
10
1個
10
6
0.8
10
1個
10
6
0.13
10
1個
10
6
0.25
10
1個
10
6
1
10
1個
12
4
0.5
10
1個
12
4
0.8
10
1個
12
4
0.13
10
1個
12
4
0.25
10
1個
12
4
1
10
1個
12
5
0.5
10
1個
12
5
0.8
10
1個
12
5
0.13
10
1個
12
5
0.25
10
1個
12
5
1
10
1個
12
6
0.5
10
1個
12
6
0.8
10
1個
12
6
0.13
10
1個
12
6
0.25
10
1個
12
6
1
10
1個
12
8
0.5
10
1個
12
8
0.8
10
1個
12
8
0.13
10
1個
12
8
0.25
10
1個
12
8
1
10
1個
14
5
0.5
10
1個
14
5
0.8
10
1個
14
5
0.13
10
1個
14
5
0.25
10
1個
14
5
1
10
1個
14
6
0.5
10
1個
14
6
0.8
10
1個
14
6
0.13
10
1個
14
6
0.25
10
1個
14
6
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
3日目
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
250
( 275 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・低摩擦・耐摩耗に優れた極薄樹脂ワッシャです!【材質】・ポリスライダー®(ナイロン樹脂)です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

SWSPS
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜4950〜99100〜200201~
値引率基準単価10%20%45%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PACK-SWS□□
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SWSJJ・SWSPT・SWSPP
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜6970〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%45%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

極薄樹脂ワッシャ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄樹脂ワッシャのレビュー
4.3平均満足度:4.313件のレビュー
模型作り
5
満足度:5.0
質感もよく,しっかりした製品でした.今回は,模型製作に使いましたが,商用機器にも使えるくらいの品質だと思います.また機会...もっと読む
2人が参考にしています。
カバー開閉軸へ挿入し金属摩耗防止に使用
5
満足度:5.0
すべり特性もそれなりにあり、耐摩耗も良好な為、金属同士のこすれ箇所に使用しています。 弊社では、消耗品扱いですが、品質が...もっと読む
1人が参考にしています。
装置ボルト座面保護
4
満足度:4.0
個別受注製品(一品物)のボルト固定部で下面にキズを付けられない部分のワッシャー下に使用しました。一品物のため1台で10個...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジ締め面の傷防止
5
満足度:5.0
脱落防止ローレットノブ のネジ締め面に使用。相手側に傷が付かなく、外した時金属音もなく良好
0人が参考にしています。
隙間調整用ワッシャーとして使用
4
満足度:4.0
厚みが0.13から有り大変重宝しております。 また必要な際購入させて頂きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄樹脂ワッシャ
断熱材ツバ付カラー
セラミックスツバ付カラー
【クリーン洗浄品】極薄樹脂ワッシャ
樹脂ワッシャ・カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)
【クリーン洗浄品】樹脂ワッシャ・カラー(PEEK・ふっ素樹脂)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格180-2,020 -420 ----
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜3日目〜
特性・用途絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性---
形状標準ツバ付ツバ付標準標準標準
材質ポリスライダー®(ナイロン樹脂)断熱材アルミナ92ふっ素樹脂--
穴種類通し穴通し穴通し穴通し穴通し穴通し穴
販売形態バラ売りバラ売りバラ売り-バラ売りバラ売り

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング