メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
クラッチ部の両側には、ラジアル荷重負荷用軸受が組み込まれているので、単品での使用が可能です。
BHFL

■ワンウェイクラッチ構造


| 軸 | ハウジング | |
| スチール | 軽金属 | |
| h5(h6) | N6(N7) | R6(R7) |
[ ! ]回転方向によりロック(トルク伝達)と空転します。取付ける向きにご注意ください。
[ ! ]本商品はハウジングに沿ってローラークラッチ自体が変形するため、取付前後で軸に対してニードル内接円径が変化します。
[ ! ]外径公差は規定を設けておりません。ハウジング内径寸法および形状に合わせて圧入するためです。
下部、穴のはめ合い公差表を参考に、使用環境に合わせ圧入をしてください。
| Type | [ M ]材質 | 耐熱温度 (参考値) |
| BHFL | SPCC | -20~80℃ |
| 型式 |
| BHFL10 |
| 型式 | D | L | r (min) | 許容トルク Nm | 許容回転数 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ||
| Type | d | 軸回転時 rpm | 外輪回転時 rpm | ||||||
| BHFL | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | 4 | 1,310 |
| 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 7 | 1,370 | ||
| 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 8 | 1,430 | ||
| 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 18 | 1,560 | ||
| 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 20 | 1,640 | ||
| 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 22 | 1,720 | ||
| 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 25 | 1,770 | ||
| 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 27 | 1,800 | ||
| 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 44 | 2,020 | ||
| 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 51 | 2,340 | ||
| 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 58 | 2,710 | ||
| 軸のはめあい公差表 | 穴のはめあい公差表 | |||||||||
| 基準寸法 の区分 (mm) | 軸の公差域クラス (μm) | 基準寸法 の区分 (mm) | 穴の公差域クラス (μm) | |||||||
| を超え | 以下 | h5 | h6 | を超え | 以下 | N6 | N7 | R6 | R7 | |
| 3 | 6 | 0 -5 | 0 -8 | 6 | 10 | -7 -16 | -4 -19 | -16 -25 | -13 -28 | |
| 6 | 10 | 0 -6 | 0 -9 | 10 | 18 | -9 -20 | -5 -23 | -20 -31 | -16 -34 | |
| 10 | 14 | 0 -8 | 0 -11 | 18 | 30 | -11 -24 | -7 -28 | -24 -37 | -20 -41 | |
| 14 | 18 | 30 | 50 | -12 -28 | -8 -33 | -29 -45 | -25 -50 | |||
| 18 | 24 | 0 -9 | 0 -13 | ※JISB0401より | ||||||
| 24 | 30 | |||||||||
| 30 | 40 | 0 -11 | 0 -16 | |||||||
| 40 | 50 | |||||||||
| ※JISB0401より | ||||||||||


| 商品名 | リニアシャフト |
| 代表画像 | ![]() |
| 商品ページ | こちら |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,560円 ( 1,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,960円 ( 3,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
クラッチ部の両側には、ラジアル荷重負荷用軸受が組み込まれているので、単品での使用が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜14 | 15〜30 | 31〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スラスト針状ころ軸受
4.9通常価格(税別):310円~

ミスミ
ワンウェイクラッチ
4.9通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
4.4通常価格(税別):2,650円~

NTN
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
4.8通常価格(税別):309円~

NTN
スラストころ軸受
4.7通常価格(税別):128円~

NTN
ソリッド形針状ころ軸受
4.5通常価格(税別):829円~

NTN
円すいころ軸受(分離形)
4.7通常価格(税別):830円~

日本トムソン
スラストニードルベアリング
0通常価格(税別):627円~

NTN
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
4.4通常価格(税別):752円~