17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミフレーム用パッド

通常単価(税別)
356400
税込単価
392440
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレーム用のパッド(TPE)となります。追加工不要で取り付けが可能です。

  • この商品は、組立前にアルミフレームの5カ所穴にC0.2~0.3程度面取りをして頂くとスムーズに入ります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

アルミフレーム用パッド:関連画像 HFPD5 -2020 HFPD6 -3030
[ M ]材質:TPE(熱可塑性エラストマー)

規格表

型式
HFPD6ー3030
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレーム質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜50
HFPD5−20205シリーズ 20mm角4341160
6−30306シリーズ 30mm角9383202
[ ! ]GFSシリーズを除くアルミフレームにご使用いただけます。
■特性値
項目単位数値
硬さ※1ショアD59
引張強さ※2Mpa19.9
圧縮永久ひずみ率※3%28
体積固有抵抗Ω・cm6.5×105
※1 JIS K 7215 タイプDデュロメータによる 導電性能についてその他の素材と比較したい場合にはこちらを参照ください。
※2 JIS K 7113による         [ ! ]上記の数値は標準値であり規格値ならびに保障値ではありません。
※3 JIS K 7113による

使用例

アルミフレーム用パッド:関連画像
■特長
・ アルミフレームの端面に直接取りつけることができるパッドです。
・ アルミフレーム端面へのタップ追加工は不要です。

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

取付用M径

(mm)

適応フレームサイズ

RoHS?最小発注数量
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
12
5-2020
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
-
6-3030
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレーム用のパッド(TPE)となります。追加工不要で取り付けが可能です。

ご注意

  • この商品は、組立前にアルミフレームの5カ所穴にC0.2~0.3程度面取りをして頂くとスムーズに入ります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~50
51~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

2-884

商品担当おすすめ

  • フットベース 画像

    ミスミ

    フットベース

    長方形のフレームにキャスタやアジャスタを使用する場合にご使用ください。フレームにはタップ穴が必要となります。

  • プレート単体 画像

    ミスミ

    プレート単体

    キャスタ・アジャスタを接続する際にご使用ください。

  • フットベース ナットタイプ 画像

    ミスミ

    フットベース ナットタイプ

    フレームに追加工なしで取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用パッドのレビュー
3.5平均満足度:3.510件のレビュー
アルミフレームの足として使用
2
満足度:2.0
「フレーム用のゴム足」ということで購入しましたが現物はほぼプラスチックでした 素材が「TPE」となっていますので分類的に...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございました。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の商品開発の参考とさせていただきます。今度ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

5人が参考にしています。
10Kg程度のフレームユニットに使用
4
満足度:4.0
2020フレームの足として使用。設置の際のぐらつきは無かった。しかし簡単にポロリと外れる。2020用にも是非!中央の突起...もっと読む
4人が参考にしています。
アルミフレーム端に使用
3
満足度:3.0
アルミフレームの先端は切りっぱなしで、むき出しでは 怪我する恐れがあり、これを付けると見た目のよく 安全性もよくなりまし...もっと読む
2人が参考にしています。
30kg程度の試作装置の足部分に装着
2
満足度:2.0
アルミフレームの端面そのままで台に設置したら傷がついてしまうのでその予防で装着。傷予防としては問題ないが、持ち上げた際に...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。また、お電話でのご対応ありがとうございます。 今回の2面溝フレームは、設計上中央部のラインが3本で、パッドが外れやすい可能性があります。通常は力をかけないと外れないよう設計されており、実物でも嵌合を確認していますが、公差による個体差で外れることもございます。その際は交換対応いたしますのでご連絡ください。 確実に固定したい場合、「卓上ベース(NFB20-5-14)」を推奨いたします。この商品は20角フレームにタップ追加工でねじ止めでき、外れるリスクがありません。 また、ご要望いただいたボルト留め可能なパッドについても検討いたします。この度はお手数をお掛けし申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
フレームラックの足に
3
満足度:3.0
加重に耐えるためか割りと硬い素材で出来ている。 滑り止めのような溝があるけど素材が硬いので効果は?
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用パッド
【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート
フットベース ナットタイプ
【クリーン洗浄品】フットベース
【クリーン洗浄品】プレート単体
【クリーン洗浄品】フットベース ナットタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格356--1,002 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類フットベースベースプレートフットベースフットベースベースプレートフットベース
材質樹脂アルミステンレス--ステンレス
材質TPE-SCS13---
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング