メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
後入れパネルホールドHSDAとセットで御使用頂く商品です。
5・6シリーズ用
HSDP5-6
HSDPF5-6

8・8-45シリーズ用
HSDP8-845
HSDPF8-845

10シリーズ用
HSDP10
HSDPF10

[ ! ]後入れパネルホールドとセットでお使いいただく商品です。
[ ! ]後入れパネルホールド用クランプはカッターで切断できます。
| 型式 | − | 長さ |
| HSDP5−6 | − | 12 |
| HSDPF8-845 | − | 1000 |
| 型式 | 長さ(m) | 対応フレーム | ¥基準単価 | ¥スライド価格 | |
| Type | No, | 1~8本 | 9~50 | ||
| HSDP | 5-6 | 12 | 5シリーズ 6シリーズ | 2,705 | 2,567 |
| 8-845 | 8シリーズ 845シリーズ | 4,056 | 3,855 | ||
| 10 | 10シリーズ | 6,315 | 5,996 | ||
| 型式 | 長さ(mm) | 対応フレーム | ¥基準単価/m | |
| Type | No, | 1~50本 | ||
| HSDPF | 5-6 | 100~3000 | 5シリーズ 6シリーズ | 288 |
| 8-845 | 8シリーズ 845シリーズ | 351 | ||
| 10 | 10シリーズ | 607 | ||
| 使用ジョイント | シングルジョイントキット | タッピングジョイント スクリュージョイントキット シンプルジョイント | ||||||||
| 後入れ パネルホールド |
・後入れパネルホールド寸法 | |||||||||
| パネルホールド用 クランプ | 上部45°カット 溝部ℓ寸法で切り欠き (カッターで切断してください)
[ ! ]ナロータイプを | 上部45°カット (カッターで切断してください)
| ||||||||
| Type | 色 | [ M ]材質 | 耐熱温度 |
| HSDP HSDPF | ライトグレー | EPDM | -40~120℃ |

■製品種類
| パネルクランプ | エコノミーパネルクランプ | 後入れパネルホールド・クランプ(セットで使用) | 溝カバー 樹脂ソフト | |
| パネルホールド | クランプ | |||
|
|
|
|
|
| EPDMゴム、 オレフィン系エラストマー | PVCポリ塩化ビニル | アルミ | EPDMゴム | ポリエチレン |
■概要
フレームの溝にパネルをはめ込む方法です。
パネルへの穴加工が不要で、ビス止めもないため、デザイン重視の方におすすめです。
スクリュージョイント、センタージョイント、シングルジョイント、先入れダブルジョイント、
後入れダブルジョイントでの組み付けのときにのみ使用できます。
| 使用例 | 電気機器のカバー、FA装置カバー、安全カバー |
|---|---|
| パネルの取り外し易さ | △ |
| フレームとの隙間 | ある |
| 見栄え | 普通 |
| パネルのサイズ計算 | 簡単 |
| パネルの厚さ(mm) | 3mm(5シリーズ) |
| 5mm(6/8/8-45シリーズ) |
■取り付け方法
締結部材によって、パネルと締結部材が干渉しないようにパネルサイズを決める必要があります。
(1)ブラインドジョイント部品で3つフレームを締結します。
(2)パネルをフレーム溝に差し込みます。
(3)パネルクランプか反転した溝カバーをフレームサイズに切断し、隙間に入れ込みます。


6シリーズ
隙間にパネルクランプを挿入します。
| 構成部品 | ①アルミフレーム | ②アルミフレーム | ③ブラインドジョイント | ④パネル | ⑤パネルクランプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式例 | HFS6-3030-400-LCV-RCV | HFS6-3030-340-LDH-RDH | HSJNS6 | ACAE-356-356-5-FS6-ES6-JS6-KS6 | HSCP5HN-S-6 |
| 数量 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
①アルミフレーム:ブラインドジョイント用追加工(シングルジョイント:レンチ穴加工)
②アルミフレーム:ブラインドジョイント用追加工(シングルジョイント:D穴加工)
③ブラインドジョイント
④パネル:切り欠き追加工
厚さ 3mm(5シリーズ)
5mm(6/8/8-45シリーズ)
サイズ
各面1mmのクリアランスを取ります。
パネル縦幅(A)=フレーム内寸(X)+フレーム溝内部深さークリアランス(1mm×2)
パネル横幅(B)=フレーム内寸(L2)+フレーム溝内部深さークリアランス(1mm×2)

溝内部深さ
| 5シリーズ | 6シリーズ | 8シリーズ | 8-45シリーズ |
|---|---|---|---|
| 6mm×2 | 9mm×2 | 12.5mm×2 | 13mm×2 |

追加工
アルミフレームブラインドジョイント用切り欠き
ブラインドジョイントごとの切り欠き詳細はこちら
| Alterations | アルミフレームブラインドジョイント用切り欠き |
![]() | |
| Code | F□□・E□□・J□□・K□□ |
| Spec. | アルミフレームのブラインドジョイント用逃げカットを致します。 [ ! ]温度差によるプレートの伸縮に対する遊びを考慮しておりません。 [ ! ]切り欠きの長手方向は全てA寸側となります。 [ ! ]T=3・5のみ適用 指定方法 F S 6
フレームの種類 ジョイントの種類 切り欠き位置(上の図より) |
| ¥/1Code | 200/コーナー |
| ジョイント別 切り欠き 形状 | シンプルジョイント キット (こちら) | シングルジョイントキット(こちら) スクリュージョイントキット (こちら・こちら・こちら・こちら) | 先入れダブルジョイントキット (こちら・こちら・こちら) | センタージョイント (こちら・こちら・ こちら・こちら) | 後入れダブルジョイント (こちら・こちら・ こちら・こちら) | ||
| シングルジョイント キット標準タイプ | シングルジョイント キットナロータイプ、 スクリュージョイント キット | 標準タイプ | 偏芯ナットタイプ | ||||
(例1) (例2) ![]() 例2の場合、パネルの切り欠きは必要ありません。 | ![]() | ![]() [ ! ]図はシングルジョイントキットナロータイプです。 | ![]() | ![]() | (例1) (例2) ![]() | ![]() | |
⑤パネルクランプ(後入れパネルホールド/パネルホールド用クランプでも可)
長さ:①フレーム内側縦ー1mm、②フレーム内側横ー17mm(コーナー部45度カットをする場合はー1mm)
厚さ:フレームの溝幅からパネルの厚さを引いた厚みのパネルクランプをご選定ください。
追加工:コーナー部分45度カット(ご自身でハサミ等でカットいただくことも可能です。)

6シリーズ
隙間にパネルクランプを挿入します。
使用例
ハサミ・カッター等で簡単に
カットできます。
コーナー部分を45度にカット
すると見栄えが良くなります。
〈組立後〉

アルミフレームとパネルの厚さより、パネルクランプの型式を選定する
| シリーズ | 溝幅 | パネルの厚さ | |
|---|---|---|---|
| 3mm | 5mm | ||
| 5 | 6mm | HSCP3H HSCPF3H NSCP3H | HSCP1H HSCPF1H NSCP1H |
| 6 | 8mm | HSCP5H HSCPF5HN NSCP5HN | HSCP3H HSCPF3H NSCP3H |
| 8 | 10mm | HSCP7H HSCPF7H NSCP7H | HSCP5H HSCPF5HN NSCP5HN |
| 8-45 | 10mm | HSCP7H HSCPF7H NSCP7H | HSCP5H HSCPF5HN NSCP5HN |
| 代表型式 | 色 | 材質 | 耐熱温度(℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HSCP3H | 黒 | EDPMゴム | -40~+120 | ||
| HSCPF3H | ライトグレー | オレフィン系エストラマー | -20~+80 | ||
| NSCP3H | ライトグレー | PVC ポリ塩化ビニル | -25~+80 | ||
※パネルクランプの代わりに後入れパネルホールドとパネルホールド用クランプをご使用いただくと、フレーム組立後にパネルを取り付けることができます。
※溝カバー樹脂ソフトは反対側にして溝内部に挿入することによりプレート・パネルを入れることができます。
取付前
取付後
パネルホールド側
クランプ側

・フレーム組み立て後にパネルが取付できます。
・フレームをばらさずにパネル交換が可能です。
[ ! ]パネルホールド用クランプはカッターで切断できます。
(取付手順)

HFS6-3030
①フレームの溝部にパネルホールドを挿入します。
HFS6-3030
②パネルホールドの上にパネルを挿入します。
HFS6-3030
③隙間にパネルホールド用クランプを挿入します。
・溝カバー使用例
・フレーム受けカバー使用例

■HSCL・HSCLS(樹脂ソフト)の特長
HSCA・HSCAS(樹脂)と比較し、軟性に優れます。
溝に挿入しやすく、またはさみで簡単にカットできます。
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,827円 ( 3,110円 ) | 2日目 |
4,242円 ( 4,666円 ) | 2日目 |
6,599円 ( 7,259円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
後入れパネルホールドHSDAとセットで御使用頂く商品です。



ミスミからのコメント
別信でお話しさせていただきました通り、本商品は弊社のアルミフレームに取り付けることを前提にした設計をしております。 そのため、他の部品に取り付ける場合は、はまり具合が変わる(固い、浮きが発生)可能性がございますので、ご了承くださいませ。 今後とも商品の改善を進めて参りますので、ご愛顧くださいますようお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
パネルサポートブラケット スチールタイプ/ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):134円~

ミスミ
パネルクランプ
4.3通常価格(税別):901円~

ミスミ
エコノミーパネルクランプ
4.3通常価格(税別):766円~

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ
0
ミスミ
後入れパネルホールド
4.5
ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーSキャップ付
4.7通常価格(税別):165円