17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームNo.

    ~mm
  • フレーム側面と取付面との差

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [50-2000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

    フレームとパネルの間の隙間をうめることが出来ます。補強の用途にも御使用頂けます。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    HCBAL6
    HCBAL6S
    HCBAL8

    * 追加工CTW45指定時はM5の取付穴の 位置が端面から20mmの位置になります。

    [ M ]材  質 A6063S−T5
    [ S ]表面処理 アルマイト処理

    規格表

    型式L
    HCBAL61000
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定1mm単位
    フレーム側面と
    取付面との差
    S適用ボルト・ナット¥基準単価
    TypeNo.ボルト個数ナット個数L50300L301700L7011100L11011500L1501~2000
    HCBAL650~2000510CBM6-122HNTT6-621,3211,7042,2372,7263,365
    6S312
    8*5*215CBM6-15HNTT8-6
    [ ! ]8は8−45と兼用 [ ! ]5*2は40角アルミフレームの場合
    [ ! ]パネル取付の際はパネル取付用ボルト(こちら)をご利用ください。

    追加工

    型式L(CTW45・MH)
    HCBAL6500CTW45
    HCBAL8700MH
     3 日目出荷
    AlterationCodeSpec.¥/1Code
    パネルサポートブラケット
    アルミロングタイプ

    溝上部 45度カット
    CTW45
    パネルサポートブラ
    ケット アルミロング
    タイプを両端45度に
    カットします。
    ■取付例
    390
    取付穴1穴追加MHL寸法の中間位置にM5の取付穴を1穴追加します。160
    [ ! ]カット面が鋭利になります。手をキズつけないようご注意ください。

    商品概要(パネルクランプ概要)

    パネルを補強したい場合に使用します。
    中間に穴を増やしパネルサポートブラケットを取り付けて補強することが可能です。
    パネルサポートブラケットはタップ穴加工済みです。
    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_商品概要

    ■パネルサポートブラケット種類

    製品名パネルサポートブラケットパネルクランプ
    ブラケット
    樹脂タイプアルミタイプ長さ指定
    アルミロングタイプ
    スチールステンレスタイプ
    画像

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像2_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像3_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像4_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像5_パネルサポートブラケット種類

    使用例

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像6_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像7_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像8_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像9_パネルサポートブラケット種類

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像10_パネルサポートブラケット種類

    説明T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取り付けできます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応します。ボルト・ナットを使ってフレームに固定を行うアルミタイプのパネルサポートブラケットです。フレームとパネルの間の隙間をうめることができます。補強の用途にもご使用いただけます。スチール・ステンレスタイプのパネルサポートブラケットです。T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すだけで手軽に取り付けできます。パネルの厚さ3mm・5mmの両方に対応します。パネルに穴加工不要。

    使用例

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_使用例

    フレームとパネルの間の隙間を埋めることができます。
    補強の用途にもご使用ください。

    ブラケット取り付け

    ■概要

    フレーム内側のブラケットにパネルを止める方法。
    見た目もよく、パネル取り外しも容易なため、安全カバーなどにおすすめです。
    偏心ブラケット HBLTH5 を使用した場合、フレームと面一になる。
    パネル5mm以上の取り付けが可能ですが、アルミフレーム面からはみ出します。

    使用例精密機器架台、食品や薬向上の生産設備
    パネルの取り外し易さ×
    フレームとの隙間ない
    見栄えきれい
    パネルのサイズ計算四隅の処理の計算要※4
    パネルの厚さ(mm)3mm(5/6シリーズ)
    5mm(5/6/8/8-45シリーズ)
     

    ■取り付け方法

    (1)ブラケットにはタップ穴追加工を指示します(例HBLTS6-C)。ブラケット注文時に指定いただく必要があります。
    (2)カバー取り付け用ボルトでパネルを締結します。
    ※パネルが大きい場合は中間にパネルサポートブラケットを使用することで補強いただけます。

     
    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_取り付け方法
     

    部品選定方法

    構成部品①アルミフレーム②アルミフレーム③ブラケット④ボルト⑤パネル(⑥パネルサポート
    ブラケット)

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_部品選定方法

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像2_部品選定方法

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像3_部品選定方法

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像4_部品選定方法

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像5_部品選定方法

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像6_部品選定方法

    型式例HFS6-3030-400HFS6-3030-340HBLFSN6-C-SETHCBM5-8ACAE4H-336-336
    -5-F316-G316-N5
    HCBA6-SET
    数量22441必要に応じて

    ①アルミフレーム:追加工なし
    ②アルミフレーム:追加工なし
    ③ブラケット:タップ穴追加工(M5)
    ④ボルト:ブラケットの穴径に合わせる。
    ⑤パネル:穴加工(M5)

     

    サイズ

    各面1mmのクリアランスを取ります。
    パネル横幅(A)=フレーム内寸(L1)ークリアランス(2mm)
    パネル横幅(B)=フレーム内寸(L2)ークリアランス(2mm)

    厚さ

    ・M5用(5シリーズ)フレームのとき 厚さ3mm
    ・M6、M8用(6シリーズ・8(-45)シリーズ)フレームのとき 厚さ5mm
    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_サイズ
    例)パネルサイズ計算
    A=L1(400-30-30)-クリアランス両端(2mm)=338mm
    B=L2(340)-クリアランス両端(2mm)=338mm
    厚さ5mm、穴4つ(M5)

    AXAE4H-336-336-5-F316-G316-N5
     

    ⑥パネルサポートブラケット
    パネルのサイズによっては中間に穴を増やしパネルサポートブラケットを取り付けて補強することも可能です。
    パネルサポートブラケットはタップ穴加工済みです。

     
    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像1_パネルサポートブラケット
    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ  関連画像2_パネルサポートブラケット
     

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    関連リンク

    ■規格外品サービスのご案内
    ・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
    【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
    https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
     ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
     製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

    型番リスト

    表示件数

    フレームNo.

    フレーム側面と取付面との差

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    6
    5
    50 ~ 2000
    10
    1個
    6
    3
    50 ~ 2000
    10
    1個
    8
    5
    50 ~ 2000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    詳細情報

    基本情報

    フレームとパネルの間の隙間をうめることが出来ます。補強の用途にも御使用頂けます。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

     2 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜5051~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パネルサポートブラケット アルミロングタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パネルサポートブラケット アルミロングタイプ
    【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット-アルミロングタイプ-
    【クリーン洗浄品】後入れパネルホールド
    後入れパネルホールド
    パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
    【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格----108-
    通常出荷日2日目5日目5日目2日目在庫品1日目3日目
    材質アルミアルミアルミアルミ樹脂樹脂
    材質A6063S-T5A6063S-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5ポリアミドポリアミド
    表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理--
    材質証明書対象対象対象対象対象対象
    材質証明書:材質A6063S-T5A6063S-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5ポリアミドポリアミド
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング