メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5シリーズ(溝幅6mm) 20角アルミフレーム用コーナー3面キャップ

通常単価(税別)
311
税込単価
342
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コーナー部に取り付けるフレームキャップです。タップの追加工不要です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HFCK5-2020-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFCK5-2020-Bの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
キャップ種類
3面
フレームシリーズ
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
フレームサイズ
[20×20] 2020
固定方法
ボルト止め
材質
[樹脂] ポリアミド
種類
コーナー用3面キャップ
フレームシリーズ
HFS
B(黒)
材質証明書
対象
材質証明書:材質
ポリアミド
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


HFCK5−2020

[ ! ]足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。
[ M ] 材質 ポリアミド


規格表

型式
HFCK5−2020B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品対応フレーム¥基準単価¥スライド単価
1〜14コ15〜1920〜200
HFCK5−2020B
(黒)
HFBMB3−125−2020298245202


使用例


[ ! ]フレームのタップ追加工は必要ありません。
〈取付前〉
〈取付後〉

技術情報

面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 ブラケット接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
A:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300 と 300mm長さで指定。

B:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294 と フレームキャップの厚み分短く指定。

A フレームキャップは飛び出る

B フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

5シリーズ(溝幅6mm) 20角アルミフレーム用コーナー3面キャップ 関連画像1_技術情報
<例 スクリュージョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

5シリーズ(溝幅6mm) 20角アルミフレーム用コーナー3面キャップ 関連画像2_技術情報

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイント溝カバーナット
写真関連画像1_5シリーズ関連部品関連画像2_5シリーズ関連部品関連画像3_5シリーズ関連部品関連画像4_5シリーズ関連部品関連画像5_5シリーズ関連部品
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数
型番
HFCK5-2020-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コーナー部に取り付けるフレームキャップです。タップの追加工不要です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm) 20角アルミフレーム用コーナー3面キャップの型番HFCK5-2020-Bのページです。 型番HFCK5-2020-Bに関する仕様情報を記載しております。
5シリーズ(溝幅6mm) 20角アルミフレーム用コーナー3面キャップのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
自社作成の製品用の治具に部品として採用しました。探していた組み立てが必要な治具の材料はミスミでしか取り扱いがなく、カタロ...もっと読む
0人が参考にしています。
傷付け防止
4
満足度:4.0
3本組み合わせたフレームの端部に使用しました。フレームの角での傷付け防止とフレームの保護の効果がります。
0人が参考にしています。
棚の部品
4
満足度:4.0
この商品は自社で使用するための棚をアルミフレームで作製しましたので、その足部分のカバーとして使用しました。アルミフレーム...もっと読む
0人が参考にしています。
5シリーズで組んだフレームの端部保護
5
満足度:5.0
5シリーズで組んだフレームの端部保護に使っています。フラットな差し込み式のキャップと異なり、ビスでキャップ内部から拡張し...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム架台の角
5
満足度:5.0
天板や側面のカバーが付かない架台の角に有効的です。 ボルト止めタイプなので脱落の心配も無い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm) 20角アルミフレーム用コーナー3面キャップ
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナー3面キャップ
8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナー3面キャップ
5シリーズ(溝幅6mm) アルミフレーム用端面プレート
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用端面プレート
エンドキャップ44用 フレームキャップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミレコフレーム(ユキ技研)
通常価格311323345589713380
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
キャップ種類3面3面3面L・R形状L・R形状正方形
フレームシリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ202030304040R5-404020R6-60603040×40
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング