17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット【1~100個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6911,531
税込単価
7612,684
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ロックナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。簡単に位置決めができるため、パネルやカバーの...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTRP5(S10C相当)
SHNTRP5(SUS304)
PACK−HNTRP5(100個パック)
PACK−SHNTRP5(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS304
56.8





 
Type[ M ]材質
本体羽部[ S ]表面処理
HNTRP5S10C相当SUS304三価クロメート
PACK-HNTRP5
SHNTRP5SUS304SUS304
PACK-SHNTRP5


規格表

型式M
HNTRP5 5
PACK-SHNTRP5 5
参考締付トルク(N・m)
MS10C相当
56.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
付属品¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTRP55ロック用M460565147
セットスクリュー1本
SHNTRP55ロック用M41141029885
セットスクリュー1本
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
付属品¥基準単価¥基準単価
パック価格1個当たりの価格
PACK-HNTRP55ロック用M45,43254.3
セットスクリュー1本
PACK-SHNTRP55ロック用M410,032100.3
セットスクリュー1本


仕様・概要

  • 板バネが溶接されているため、フレームを縦にしてもナットが落ちません。
  • また、セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能です。
  • センサー取り付けや、パネルの取り外しを繰り返す場合など、高い再現性を必要とする箇所に有効です。

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
62065-3M3-6M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18
5-4M4-6M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18
5-5-M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18

使用例

本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

板ばねが溶接されているため、
フレームを縦にしても滑落することなく
簡単に位置決めができます。
さらに付属のセットスクリューを
締めこむことにより、ナット単体の位置を
固定することができます。

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 5シリーズ(溝幅6mm)のアルミフレームに対応しております。

5シリーズ

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像1_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像1_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像2_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像3_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像4_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像5_5シリーズ関連部品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

詳細材質

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304|セットスクリュー:S45C相当
本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理
10
1個
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304|セットスクリュー:S45C相当
本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
パック売り
SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
単品売り
SUS304
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ロックナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。簡単に位置決めができるため、パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
分解、組み立てするフレーム
5
満足度:5.0
運送時に分解するため、組み立て直す時にナット位置がずれないので使いやすい。 後入れの時もばねが付いているので、滑り落ちな...もっと読む
0人が参考にしています。
ステージ骨格
5
満足度:5.0
後入れナットで、ばね付きロックネジ付きで、大変便利です。 バネは組立時に適度に効いて位置あわせがしやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格69-53 -14412774 -63
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット先入れナットTボルトTボルト後入れナットTボルト
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
ねじの呼び M(mm)M5M5M5M4M8M5
機能ロックナットロックナット導電用導電用ロックナット導電用
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング