17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ワーク径 P(mm)

    ~mm
      [3-10/0.1mm単位]
    • 呼び

      ~mm
    • L(mm)

      ~mm
        [8-47/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      エアチャック用ツメ(直接取付タイプ)-フラット形状-

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      片側とじ代0.3mmに設計されたフラット形状のツメです。基準ピンの大きさ指定するだけの簡単選定

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が4型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      ツメ取付寸法図

      [ ! ]( )は本体6mmストローク用
      Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
      YFTBS45C四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト2本
      位置決めピン
      YFTM無電解ニッケルメッキ
      [ ! ]位置決めピンはピン穴に圧入した状態で出荷致します。

      規格表

      型式L
      YFTB4P5.5L11
      ■共通寸法
      チャック
      呼び
      P1AX1X2GK1K2M1適用チャック
      4510.524.52.555.5M2ACHK4-N・ACHK4-D・ACHE4-N
      6611.52.55.535.56.7M3ACHK6-N・ACHK6-D・ACHE6-N
       
      ■チャック本体 4mmストローク用(片側ストローク2mm)
      型式P
      基準ピン
      指定0.1mm単位
      L
      指定1mm単位
      FCTZWW1
      Typeチャック呼び
      YFTB
      YFTM
      43.04.08292351.721.625
      4.15.08302.5
      5.16.09303
      6.17.09313.5
      7.18.010314
      8.19.011324.52
      9.110.012325
       
      ■チャック本体 6mmストローク用(片側ストローク3mm)
      型式P
      基準ピン
      指定0.1mm単位
      L
      指定1mm単位
      FCTZWW1
      Typeチャック呼び
      YFTB
      YFTM
      63.04.08442362.723.629
      4.15.08452.5
      5.16.09453
      6.17.09463.5
      7.18.010464
      8.19.011474.52
      9.110.012475

      型番リスト

      表示件数

      表面処理

      ワーク径 P

      (mm)

      呼び

      L

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      四三酸化鉄皮膜
      3 ~ 10
      4
      8 ~ 32
      10
      1個
      四三酸化鉄皮膜
      3 ~ 10
      6
      8 ~ 47
      10
      1個
      無電解ニッケルメッキ
      3 ~ 10
      4
      8 ~ 32
      10
      1個
      無電解ニッケルメッキ
      3 ~ 10
      6
      8 ~ 47
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      片側とじ代0.3mmに設計されたフラット形状のツメです。基準ピンの大きさ指定するだけの簡単選定

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      呼び¥基準単価 1〜4コ
      YFTBYFTM
      43,7503,870
      63,8503,980
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       3 日目出荷

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      仕様・概要

      ■特長
      片側綴じ代0.3mmに設計されたフラット形状のツメです。ワークの大きさをP寸で指定するだけで把持できます。

      使用例

      アタッチメントの長さ幅を指定できます。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      エアチャック用ツメ(直接取付タイプ)-フラット形状-のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      エアチャック用ツメ(直接取付タイプ)-フラット形状-
      【クリーン洗浄品】エアチャック用ツメ(直接取付タイプ)-フラット形状-
      常時開タイプレバーチャック専用 ツメブランク
      エアチャック用ツメ(アタッチメント取付タイプ)-V形状(縦掴み)-
      エアチャック用アタッチメント
      【クリーン洗浄品】エアチャック用アタッチメント
      メーカーミスミミスミ日本ピスコミスミミスミミスミ
      通常価格--2,189 ----
      通常出荷日5日目8日目6日目〜5日目在庫品1日目〜8日目
      種類ツメツメツメツメ先端アタッチメントアタッチメント
      材質S45CS45C特殊ステンレス-S45CS45C
      ツメ先端形状フラット形状フラット形状フラット形状---
      ツメ取付方法直接取付直接取付本体直接取付アタッチメント取付--
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ハンド・チャックツメカテゴリの売れ筋ランキング