メカニカル部品技術窓口
【特長】・柔らかく、金具挿入が容易です。油でベトつきません。
| 型式 | − | ホース長さ |
| AHOS6 | − | 10 |
| 型式 | ホ-ス長さ(m) 選択 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | ホ-ス 呼び内径 | 1~4本 | 5~10 | |||||||
| AHOS | 6 | 10 | 6.5 | 13 | 3.25 | 30 | 0~1.0 | -5~60℃ | 2,990 | 2,240 |
| 20 | 5,880 | 4,480 | ||||||||
| 9 | 10 | 8 | 15 | 3.5 | 35 | 3,840 | 2,930 | |||
| 20 | 7,490 | 5,860 | ||||||||
【特長】・柔らかく、金具挿入が容易です。油でベトつきません。
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | −5〜60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
4.6通常価格(税別):1,187円~

ミスミ
耐圧ナイロンチューブ
4.3通常価格(税別):1,330円~