17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 使用範囲長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コイルホース

通常単価(税別)
2,7806,200
税込単価
3,0586,820
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・柔軟性に優れたコイルホースです。【材質】ウレタン【使用流体】空気

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HOSPH
[ M ]材質 ポリウレタン


規格表

型式ホース長さ
HOSPH83000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホース延長
長さ
(mm)
内径
(mm)
外径
(mm)
AB1B2最小
曲げ半径
(mm)
外径
精度
質量
(g)
HOSPH
Typeホ-ス
呼び内径
¥基準単価¥スライド単価
1コ2~5
HOSPH88005818010050014±0.12002,5502,110
1800584001005003003,4802,960
3000586301005004054,3403,610
3700588001005004904,8804,020
108006.510185100500162852,8502,370
18006.5104001005004254,1903,510
37006.5108001005006905,6904,980

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

使用範囲長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
14
8
5
~8
~5
1800
10
1個
14
8
5
~8
~5
3000
10
1個
14
8
5
~8
~5
3700
10
1個
14
8
5
~8
~5
800
10
1個
16
10
6.5
~10
~7
1800
10
1個
16
10
6.5
~10
~7
3700
10
1個
16
10
6.5
~10
~7
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,310
( 5,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,200
( 6,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・柔軟性に優れたコイルホースです。【材質】ウレタン【使用流体】空気

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・柔軟性に優れております。
・機械的強度、特に耐摩耗性に優れております。
仕様
使用流体空気
使用温度範囲−40〜80℃
最高使用圧力1.1MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルホースのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備に使用しています
5
満足度:5.0
社内生産設備のエアーブロー職場でエアーガンを取り付けて使用しています。以前にも似た物を使っていましたが、今回この商品を選...もっと読む
0人が参考にしています。
社内利用の空圧機器に対するエアー供給用配管として
4
満足度:4.0
製品のかしめに使用する携行可能な小型シリンダ搭載のプレス機やエアーリベッターといった空圧機器に対するエアー供給配管として...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルホース
コイルチューブUCシリーズ
ストレートホース付カールホース
“スパッタ対策用タフコイル”
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
カールホース
メーカーミスミCDC室本鉄工トラスコ中山千代田通商室本鉄工
通常価格2,780-576 -5,9632,953 -3,115 -2,301 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
種類スパイラルコイルストレートホース付カールホースコイルコイルカールホース
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
詳細材質ポリウレタン-----
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング