メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

| 型式 |
| MC04−3 |
| 型式 | MC04-3 | MC04-S3 | |
| 本体 | 材質 | SS400 | SUS304 |
| 表面処理 | 三価クロメート | ― | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | ||
| 締圧力(N) | 2205 | ||
| アーム開閉角度 | 105° | ||
| ハンドル開閉角度 | 59° | ||
| 自重(g) | 355 | ||
| 付属品 | ゴム付きボルト 材質:NBR 硬度:ショアA70 | *ステンレスボルト | |
| ¥基準単価 | 930 | 2,340 | |
| ミスミ トグルクランプ関連部品 | |||||
| カテゴリページ | ミスミ トグルクランプ関連部品 | ||||
| 代表商品 | クランプ用先端金具 (ノーマル) | トグルクランプ用 先端金具 (ユニバーサルタイプ) | トグルクランプ用 先端ボルト | トグルクランプ用 二股金具 | クランプアーム 延長キット |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
価格が安い代替相当品
|
|---|
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,340円 ( 2,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
4通常価格(税別):840円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~