17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アンチバックユニット 板金タイプ

通常単価(税別)
1,3902,140
税込単価
1,5292,354
通常出荷日:3日目

搬送ラインのパレット逆送防止など搬送装置に使用されています。板金製のボディを採用することにより、従来品...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

アンチバックユニットエコノミータイプ:関連画像 ATBES10-L ATBEM10-R
 
Type[ M ]材質
ツメ本体ピンスプリング
ATBESSUS304−CPSUS304−CPSUS304SUS304−WPB
ATBEMMCナイロン

 

規格表

型式ツメ方向
ATBES10
ATBEM10

L
R

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ツメ方向荷重(計算値) N質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.ストローク 3mmストローク 5mm1〜3コ4〜9コ10〜30コ
ATBES10L(左方向)8.38.9451,3901,2201,140
R(右方向)
ATBEM10L(左方向)8.18.7352,1401,9501,880
R(右方向)
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

ツメ材質

ツメ方向

RoHS?最小発注数量
MCナイロン
L(左方向)
10
1個
MCナイロン
R(右方向)
10
1個
SUS304-CP
L(左方向)
10
1個
SUS304-CP
R(右方向)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,140
( 2,354 )
3日目
2,140
( 2,354 )
3日目
1,390
( 1,529 )
3日目
1,390
( 1,529 )
3日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチバックユニット 板金タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ワンウェイクラッチ
4
満足度:4.0
搬送ラインにおいて、同ライン上のワークワンウェイクラッチとして使用しました。 欲をいうと、もう少しストロークあるのもある...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの固定用
5
満足度:5.0
とても重宝しています。ただ、もう少しサイズの種類があったらいいのにと思った事は何度かあります。小型も大型も当方としてはあ...もっと読む
0人が参考にしています。
逆走防止機構として
5
満足度:5.0
装置内稼働ユニット(搬送用中間ベース等)に対する逆走防止機構として使用しています。実装の簡便性含め性能や使い勝手に満足度...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベア上のワークの落下防止に
5
満足度:5.0
簡易的で安価なんので頻繁に選定しています。 MCナイロンも選べるのでワークの傷付きにも対応できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチバックユニット 板金タイプ
アンチバックユニット
ワーク検知ユニット
遠隔操作ユニット(BJ650)
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
メーカーミスミミスミミスミイマオコーポレーションナベヤナベヤ
通常価格1,390---4,760 -4,5773,972
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目4日目4日目
種類アンチバックユニットアンチバックユニットワーク検知ユニットサポートユニットクランプユニットクランプユニット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング