17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

  • ねじ径M (細目)(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

レベル調整ねじ 調整用大穴・スパナ掛けタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
6101,510
税込単価
6711,661
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ベースプレートの平行を簡単に出せます。・内径が固定ボルトに対して大きくなっているため、プレー...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

<付属品>
Type本体[ A ]付属品 ワッシャ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
LVGBS45C四三酸化鉄皮膜SPCC三価クロメート
LVGM無電解ニッケルメッキ
LVGSSUS304SUS304

規格表

型式L
LVGB2040
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択BM×Pitch
(細目)
dT適用
ボルト
付属品¥基準単価
TypeM
(細目)
LVGB・LVGMLVGSLVGBLVGMLVGS
Dd1tDd1tL=10〜30L=35・40L=10〜30L=35・40L=10〜30L=35・40
LVGB
LVGM

LVGS
12101520    1012×1.066M4104.51.6104.51.5570-640---
16 15202530  1216×1.588M5165.52125.52610-720---
20 1520253035401720×1.5910M6166.53.2136.53670720820-1,1001,180
24  20253035401924×1.5910M6166.53.2136.53710770900-1,2401,310
30   253035402230×1.51212M8208.53228.537608301,0301,0801,3401,410

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

ねじ径M (細目)

(mm)

ねじピッチ

(mm)

ねじ長さ L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45C
四三酸化鉄皮膜
12
1.0
10
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
12
1.0
15
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
12
1.0
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
16
1.5
15
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
16
1.5
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
16
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
16
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
1.5
15
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
1.5
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
1.5
40
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
24
1.5
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
24
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
24
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
24
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
24
1.5
40
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
30
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
30
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
30
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
四三酸化鉄皮膜
30
1.5
40
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:四三酸化鉄皮膜|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
12
1.0
10
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
12
1.0
15
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
12
1.0
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
16
1.5
15
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
16
1.5
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
16
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
16
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
20
1.5
15
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
20
1.5
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
20
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
20
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
20
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
20
1.5
40
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
24
1.5
20
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
24
1.5
25
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
24
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
24
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
24
1.5
40
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
30
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
30
1.5
30
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
30
1.5
35
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
S45C
無電解ニッケルメッキ
30
1.5
40
本体:S45C|ワッシャ:SPCC
本体:無電解ニッケルメッキ|ワッシャ:三価クロメート
10
1個
SUS304
無し
12
1.0
10
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
12
1.0
15
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
12
1.0
20
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
16
1.5
15
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
16
1.5
20
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
16
1.5
25
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
16
1.5
30
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
20
1.5
15
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
20
1.5
20
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
20
1.5
25
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
20
1.5
30
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
20
1.5
35
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
20
1.5
40
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
24
1.5
20
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
24
1.5
25
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
SUS304
無し
24
1.5
30
本体:SUS304|ワッシャ:SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

610
( 671 )
2日目

-

610
( 671 )
2日目

-

610
( 671 )
2日目

-

650
( 715 )
2日目

-

650
( 715 )
2日目

-

650
( 715 )
2日目

-

650
( 715 )
2日目

-

720
( 792 )
2日目

-

720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

720
( 792 )
2日目

-

720
( 792 )
2日目

-

770
( 847 )
2日目

-

770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

760
( 836 )
2日目

-

760
( 836 )
2日目

-

760
( 836 )
2日目

-

820
( 902 )
2日目

-

820
( 902 )
2日目

-

810
( 891 )
2日目

-

810
( 891 )
2日目

-

890
( 979 )
2日目

-

890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・ベースプレートの平行を簡単に出せます。・内径が固定ボルトに対して大きくなっているため、プレートの水平方向の動きを許容できます。・ T寸部にスパナをかけられるため、固定ボルトを締める際のガタを防止できます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例


・内径が固定ボルトに対して大きくなっているため、プレートの水平方向の動きを許容できます。
・T寸部にスパナをかけられるため、固定ボルトを締める際のガタを防止できます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベル調整ねじ 調整用大穴・スパナ掛けタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板もののレベル調整に役立ちます
5
満足度:5.0
弊社装置に使用する試料台のレベル調整に使用しています。 板厚は8~10mm程度のものを使用し、水平をとった後に固定ネジで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベル調整ねじ 調整用大穴・スパナ掛けタイプ
【クリーン洗浄品】レベル調整ねじ 調整用大穴・スパナ掛けタイプ
レベル調整ねじ ボルトタイプ
【クリーン洗浄品】レベル調整ねじ ボルトタイプ
レベル調整ねじ ロックナット
レベル調整ねじ スクリュータイプ L寸指定
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格610----140 --
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
L寸指定方法選択選択----
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

レベル調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング