17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ

通常単価(税別)
11,00027,610
税込単価
12,10030,371
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

0.01mm単位での調整が可能なX軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手動ステージ...

詳細を確認
  • クランプ部分のみの単品販売には対応しておりません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XCRSA25 A120●テーブル上取付穴寸法A25A40A50 A60A80 A90 A100A120 【C-VALUE】【標準】X軸 クロスローラ:関連画像
[ ! ]ステージ上部に位置決めピン用の穴は開いておりません。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理耐熱温度
XCRSアルミ合金黒アルマイト使用環境:10~50℃
推奨使用環境:22±5℃
[ ! ]本製品は取付用のねじは付属していません。規格表d1、d2寸法を参考に、適したボルトをご用意ください。
[ ! ]寸法記載のない穴は製造上で加工されており、使用を想定したものではございません。製造上不要になった場合、無くなることもございます。
[ ! ]本製品は天地逆転、側面水平、側面垂直方向への取付に対応しております。
 ※垂直での使用は水平時よりも耐荷重が小さくなります。耐荷重の値は規格表「耐荷重(垂直)」を参照ください。
■姿勢の定義
天地逆転側面水平側面垂直
規格表
型式(Type·A)
XCRS60
型番上面図正面図側面図
TYPEA(B)移動量(mm)EF(J)DGTPQXd1d2
XCRS2529± 3.2711.8(6.8)9.59.315610.5202.44.22.5
4026± 6.5819(10.8)1313201014.5323.463.3
5023403.5
6021504.584.4
802270
9034.8±12.5805.3
10020.890
12088±2513.52619.111100
[ ! ]移動量の詳細については下部「移動量について」を参照ください。
■性能表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
最大保持力(N)
参考値
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
XCRS2525×25600.0411,000
4040×400.1411,220
5050×500.1811,770
6060×600.2412,320
8080×80700.3915,180
9090×900.4917,380
100100×1000.5820,790
120120×1200.9527,610

 

[ ! ]最大保持力(参考)は、締付トルクのバラつきに応じて変化するため、十分な安全率をもってご設計ください。
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取:10μm/目盛。
[ ! ]本製品は手で調整をする機器のため、分解能に関するデータはございません。分解能を指定希望の場合は自動ステージを検討ください

移動量について

移動量は上面テーブルの移動する量です。
 
型式移動量
(mm)
TypeNo.
XCRS25±3.2
40±6.5
50
60
80
90±12.5
100
120±25
※移動量の「±」表記について
図面記載の寸法は、ストローク0mm(ストロークセンター)の状態です。
寸法が()で記載されている場合はストロークの移動に応じて寸法の値が変化することを示します。
例:XCRS25の場合、外形図の位置を中心として片側に(+)3.2mm、反対側に(-)3.2mm移動します。この場合、全移動量は6.4mmとなります。

目盛の読み取り方について

■マイクロメータヘッド目盛の読み取り方

1.シンブル端面の位置がスリーブの何mmの位置にあるかを0.5mm単位で読む。(下図の場合11.5mm)
2.スリーブ基線とシンブル目盛線が一致している位置のシンブルの値を読む。(下図の場合0.36mm)
3.1と2の合計が読取値となる。(下図の場合11.86mm)
●目盛とストロークの関係について
マイクロメータヘッドの目盛は一番左が「0(ゼロ)」からスタートします。
ストローク±6.5mmの場合、目盛とストロークの関係は下記となります。
・目盛が「0(ゼロ)」の状態:ストローク「-6.5mm」
・目盛が「6.5mm」の状態:ストローク「0(ゼロ)」
・目盛が「13mm」の状態:ストローク「+6.5mm」

移動精度について

型式移動精度平行度
TypeNo.真直度運動の平行度
XCRS2530μm30μm50μm
40
50
60
8060μm
90
100
120
真直度・運動の平行度

平行度

真直度:

運動の平行度:

平行度:
直動ステージをフルストロークさせたときに、始点と終点を結ぶ直線(理想移動軸)に対してどれだけズレるかを表す数値のこと。
理想移動軸からの最大の変位量を真直度とします。
直動ステージをフルストロークさせたときに、取り付け面に対してどれだけズレるかを表す数値のこと。
測定した変位量の最大値と最小値の差を運動の平行度とします。
ステージの基準位置(図面記載の位置)において、ステージ上面とステージを固定した基準平面の平行度のこと。
移動精度に関する技術情報は>>こちら

 

耐荷重について

ワークの重心がステージ中央部にある際にステージが耐えうる力です。
耐荷重を超えてご使用になった場合、ステージがスムーズに動作しなくなるおそれがあります。
水平に設置した場合の耐荷重は「水平」、垂直に設置した場合の耐荷重は「垂直」の値をご参照ください。
*1()内数値は静荷重で、ワークの重心がステージ中央部にある際に、静止状態でステージが耐えうる荷重です。
型式耐荷重(N)*1
TypeNo.水平垂直
XCRS259.8(14.7)4.9(14.7)
4019.6(49)9.8(49)
5029.4(127.5)14.7(49)
6049(196)19.6(49)
8098(392)49(49)
90117.6(441)
100147(490)
120196(588)

許容モーメント荷重・モーメント剛性

型式許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)
TypeNo.ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
XCRS251.10.80.43.02.91.8
402.72.22.00.40.40.3
503.53.03.30.20.20.1
605.24.35.50.10.10.1
8019.215.117.30.10.10.0
9025.020.022.00.10.10.0
10036.030.033.00.10.10.1
12057.244.766.70.00.00.0
ピッチング・ヨーイング・ローリング
ピッチング・ヨーイング・ローリングの違い(進行方向に対して)
ピッチング左右を軸にした回転(上下に傾く)
ヨーイング上下を軸にした回転(水平面内での回転)
ローリング前後を軸にした回転
許容モーメント荷重:


モーメント剛性:
ワークの重心がステージ中央部から離れた位置にある際にステージが耐えうる力です。
中央部より離れた位置にワークの重心がある(=オーバーハング)状態では、耐荷重と合わせて許容モーメント荷重も併せてご確認ください。
この数値が高い商品を「高剛性」と呼びます。
単位モーメント荷重(1N・cm)をかけたときにステージ面が傾く角度(″[秒])のことです。
モーメント剛性は、3方向(ピッチング、ヨーイング、ローリング)で規定されています。
モーメント剛性の値は参考値です。

追加工

型式(CR・A…etc.)
XCRS40CR
XCRS60AR
Alterationsマイクロメータヘッド位置変更
Spec.サイド左右勝手違いセンターセンター左右勝手違いセンター上下勝手違いセンター左右上下勝手違い
【C-VALUE】【標準】X軸 クロスローラ:関連画像【C-VALUE】【標準】X軸 クロスローラ:関連画像【C-VALUE】【標準】X軸 クロスローラ:関連画像【C-VALUE】【標準】X軸 クロスローラ:関連画像【C-VALUE】【標準】X軸 クロスローラ:関連画像
CodeCRAARAZAZR
¥/1Code無料無料無料無料無料
[ ! ]X軸を縦使いするときの注意点
・正勝手もしくはCR・A・ARを選択し、X軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッド先端を下向きにして取り付けるとステージ面が下がることがあります。
(ばねの引張荷重以上の力がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。)

・AZ・AZRを選択し、マイクロメータヘッド先端を下向きにしてX軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッドで荷重を受けるため、ステージ面は下がりません。
ただし、X軸で規定されている垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのは精度が正しく出ない恐れがありますので、お控えください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 XPG40エコノミーシリーズ XCRS40エコノミーシリーズ E-XPG40
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト
耐荷重(N)水平19.619.619.6
垂直9.89.89.8
移動精度真直度(μm)33020
平行度(μm)103010
ピッチング25"保証外保証外
ヨーイング15"
平行度(μm)305035
許容モーメント
(N・m)
ピッチング2.72.72.5
ヨーイング2.22.22.2
ローリング2.02.02.0
モーメント剛性
("/N・cm)
ピッチング0.380.380.38
ヨーイング0.420.420.45
ローリング0.280.280.3
RoHS10対応対応保証外
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください
使用例
垂直取り付けで送り機構をセンターにしたい場合はAZを選んでください。
その場合ブラケットがステージ下面より飛び出るので
上図のように逃がしを付けるか、段差をつけてください。

ステージの取り付け方法

・ステージをベースに取り付ける際は、基本的にステージ面を移動させて取り付けます。下記イラストをご参照ください。

 

X、XY軸ステージの例
 

[ ! ]取り付け部面精度に関するご注意
ステージの下面または上面に取り付ける部品の平面度が不十分な場合、製品本来の性能が発揮できない場合があります。
(平面度の目安:10μm以内)

関連リンク

<手動ステージ総合情報ページ>のご案内
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。

型番リスト

表示件数

移動量(範囲選択)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

種類詳細

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

マイクロメータヘッド位置変更

RoHS?最小発注数量
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
15
X軸
3.03
2.85
1.8
標準
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
15
X軸
3.03
2.85
1.8
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
15
X軸
3.03
2.85
1.8
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
15
X軸
3.03
2.85
1.8
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
15
X軸
3.03
2.85
1.8
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
15
X軸
3.03
2.85
1.8
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
19.6(49)
±6.5
20
-
0.38
0.42
0.28
標準
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
19.6(49)
±6.5
20
-
0.38
0.42
0.28
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
19.6(49)
±6.5
20
-
0.38
0.42
0.28
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
19.6(49)
±6.5
20
-
0.38
0.42
0.28
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
19.6(49)
±6.5
20
-
0.38
0.42
0.28
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
19.6(49)
±6.5
20
-
0.38
0.42
0.28
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4(127.5)
±6.5
20
X軸
0.2
0.22
0.12
標準
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4(127.5)
±6.5
20
X軸
0.2
0.22
0.12
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4(127.5)
±6.5
20
X軸
0.2
0.22
0.12
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4(127.5)
±6.5
20
X軸
0.2
0.22
0.12
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4(127.5)
±6.5
20
X軸
0.2
0.22
0.12
センター(A)
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4(127.5)
±6.5
20
X軸
0.2
0.22
0.12
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
49(196)
±6.5
20
X軸
0.12
0.11
0.07
標準
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
49(196)
±6.5
20
X軸
0.12
0.11
0.07
センター(A)
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
49(196)
±6.5
20
X軸
0.12
0.11
0.07
センター(A)
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
49(196)
±6.5
20
X軸
0.12
0.11
0.07
センター(A)
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
49(196)
±6.5
20
X軸
0.12
0.11
0.07
センター(A)
10
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
49(196)
±6.5
20
X軸
0.12
0.11
0.07
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
80
80
98(392)
±6.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
標準
10
1個
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
80
80
98(392)
±6.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
80
80
98(392)
±6.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
80
80
98(392)
±6.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
80
80
98(392)
±6.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
15.1~20.0
80
80
98(392)
±6.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
90
90
117.6(441)
±12.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
標準
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
90
90
117.6(441)
±12.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
90
90
117.6(441)
±12.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
90
90
117.6(441)
±12.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
90
90
117.6(441)
±12.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
15.1~20.0
90
90
117.6(441)
±12.5
20
X軸
0.05
0.05
0.04
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
100
100
147(490)
±12.5
20
X軸
0.06
0.07
0.05
標準
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
100
100
147(490)
±12.5
20
X軸
0.06
0.07
0.05
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
100
100
147(490)
±12.5
20
X軸
0.06
0.07
0.05
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
100
100
147(490)
±12.5
20
X軸
0.06
0.07
0.05
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
100
100
147(490)
±12.5
20
X軸
0.06
0.07
0.05
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
100
100
147(490)
±12.5
20
X軸
0.06
0.07
0.05
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
120
120
196(588)
±25
20
X軸
0.03
0.02
0.01
標準
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
120
120
196(588)
±25
20
X軸
0.03
0.02
0.01
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
120
120
196(588)
±25
20
X軸
0.03
0.02
0.01
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
120
120
196(588)
±25
20
X軸
0.03
0.02
0.01
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
120
120
196(588)
±25
20
X軸
0.03
0.02
0.01
センター(A)
10
1個
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
15.1~20.0
120
120
196(588)
±25
20
X軸
0.03
0.02
0.01
サイド左右勝手違い(CR)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,770
( 12,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,770
( 12,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,770
( 12,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,770
( 12,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,770
( 12,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,770
( 12,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,320
( 13,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,320
( 13,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,320
( 13,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,320
( 13,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,320
( 13,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,320
( 13,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,380
( 19,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,380
( 19,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,380
( 19,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,380
( 19,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,380
( 19,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,380
( 19,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

0.01mm単位での調整が可能なX軸ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • クランプ部分のみの単品販売には対応しておりません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Aステージ面
(mm)
耐荷重(N)※1最大保持力(N)
(参考)
移動精度許容モーメント(N・m)モーメント剛性("/N・cm)平行度自重
(kg)
¥基準単価
水平垂直真直度運動の平行度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
 25 25× 259.8(14.7)4.9(14.7)6030μm30μm1.10.80.43.032.851.8050μm0.0411,000
 40 40× 4019.6(49)9.8(49)2.72.22.00.380.420.280.1411,220
 50 50× 5029.4(127.5)14.7(49)3.53.03.30.200.220.120.1811,770
 60 60× 6049(196)19.6(49)5.24.35.50.120.110.070.2412,320
 80 80× 8098(392)49(49)7019.215.117.30.050.050.0460μm0.3915,180
 90 90× 90117.6(441)25.020.022.00.050.050.040.4917,380
100100×100147(490)36.030.033.00.060.070.050.5820,790
120120×120196(588)57.244.766.70.030.020.010.9527,610

[ ! ]最大保持力(参考)は、締付トルクのバラつきに応じて変化するため、十分な安全率をもってご設計ください。
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取:10μm/目盛。 [ ! ]モーメント剛性は参考値になります。
*1 ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラのレビュー
4.5平均満足度:4.510件のレビュー
レーザベッドの上下に使用
5
満足度:5.0
作り、制度など問題ありませんでした。 スライドするテーブルはマイクロメーターで押していく方からは力掛かりますが、テーブル...もっと読む
6人が参考にしています。
カメラのピント合わせの際に使用。
4
満足度:4.0
装置のカメラピント合わせの際に、お客様の仕様によってZ方向の調整が必要でした。 このX軸のクロスローラを縦方向に取り付け...もっと読む
1人が参考にしています。
計測器のステージとして
5
満足度:5.0
以前はメーカー品を使用していましたが、今回は価格が安いこちらの商品を採用しました。まったく問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
寸法測定治具の駆動部
5
満足度:5.0
測定物をのせ、基準面から任意位置に移動させるテーブルとして使用した。測定は同軸つけたデジタルダイヤルゲージで行うため、マ...もっと読む
0人が参考にしています。
ノズルの調整用に使用しています
5
満足度:5.0
当社内で使っている産業用インクジェットプリンタのノズルの調整用に使用しています。インクジェットプリンタに付いている調整部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
【高精度】X軸 クロスローラ マイクロメータヘッド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【高精度】X軸 クロスローラ ロングストローク
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,000-7,590 -19,680 -9,900 -12,240 -31,710 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式マイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッドラック&ピニオンラック&ピニオンマイクロメータヘッド
移動ガイドクロスローラアリ溝クロスローラアリ溝アリ溝クロスローラ
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
テーブル真直度(μm)3050350-3

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング