メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
本体取付で他社同等品と取り付け位置が同等。アームの長さや幅の選択できる指定タイプも準備

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | |
| 固定タイプ | ACHAT | S45C | タフトライド® | 六角穴付ボルト2本 位置決めピン1本 |
| 指定タイプ | ACHATW | 無電解ニッケルメッキ | ||
| [ ! ]位置決めピンはピン穴に圧入した状態で出荷します。 | ||||
| 型式 | - | L | - | P |
| ACHAT4 ACHATW4 | - | L13 | - | P8.6 |
| ■共通寸法 | |||||||||||
| チャック呼び | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | G | K1 | K2 | M1 | M2 | d |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 6.5 | M2 | M2 | 2.4 |
| 6 | 5.2 | 5 | 6 | 3 | 5.7 | 3 | 5.5 | 6.7 | M3 | M2.5 | 2.9 |
| ■固定タイプ | ||||||||||||
| 型式 | L | P (最小値) | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | 適用チャック 本体 | ¥基準単価 | |
| Type | チャック呼び | 1~4セット(2コ1セット) | ||||||||||
| ACHAT | 4 | 12 | 8.6 | 22.4 | 20 | 25.8 | 1.7 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | ACHK4-□ | 2,100 |
| 6 | 14 | 7.4 | 24.4 | 23.2 | 29.8 | 2.7 | 11.8 | 2.9 | 5.9 | ACHK6-□ | 2,100 | |
| [ ! ]単価は1セット(両側)あたりの単価です。 | ||||||||||||
| ■指定タイプ | ||||||||||||||
| 型式 | L 指定1mm単位 | P 選択 | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | 適用チャック 本体 | ¥基準単価 | |||
| Type | チャック呼び | 1~4セット(2コ1セット) | ||||||||||||
| ACHATW | 4 | 12~18 | 0.6 | 8.6 | 16.6 | 24.6 | P+11.4 | 28 | 1.7 | 12 | 3.5 | 6 | ACHK4-□ ACHE4-N | 3,990 |
| 6 | 14~25 | 0.6 | 7.4 | 14.2 | 24.6 | P+15.8 | 30 | 2.7 | 12 | 3 | 6 | ACHK6-□ ACHE6-N | 3,990 | |
| [ ! ]単価は1セット(両側)あたりの単価です。 | ||||||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~4 | 5~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
本体取付で他社同等品と取り付け位置が同等。アームの長さや幅の選択できる指定タイプも準備

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアチャック用アタッチメント
4通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~

ミスミ
バッキングプレ-ト
4.6通常価格(税別):420円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.5通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ
4.7通常価格(税別):800円~

ミスミ
ウレタンゴムプッシャ おねじタイプ
4.5通常価格(税別):800円~