メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
全長が指定でき、2箇所の通し穴が付くスイッチ・センサ取付用レールです。
(A形状)
SENAF
(B形状)
SENBF
(C形状)
SENCF

| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 型式 | ||
| A形状 | B形状 | C形状 | ||
| A6063S−T5 | 白アルマイト処理 | SENAF | SENBF | SENCF |
| 型式 | − | L |
| SENAF3 SENCF5 | − − | 100 150 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | N | N1 | N2 | A | B | C | D | E | d | e | ¥基準単価 | |||||
| SENAF | SENBF・SENCF | ||||||||||||||||
| Type | No. | L50~100 | L101~200 | L50~100 | L101~200 | ||||||||||||
| (A形状) | SENAF | 3 | 50〜200 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 | 2 | 734 | 841 | 649 | 734 |
| (B形状) | SENBF | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | 830 | 958 | 692 | 798 | ||||
| (C形状) | SENCF | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 | 830 | 937 | 681 | 788 | ||||
ねじ・ボルト・座金・ナット | センサレール ・DINレール | ||
| カテゴリページ | |||
| 代表商品 | |||
| 画像 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
全長が指定でき、2箇所の通し穴が付くスイッチ・センサ取付用レールです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2
ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA
4.7通常価格(税別):1,216円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定タイプ
4.6
ミスミ
アースブロック
4.3通常価格(税別):760円~