17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

通常単価(税別)
6601,480
税込単価
7261,628
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MC04−1
MC04−S1(ステンレス)


規格表

型式
MC04−1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-1MC04-S1
 本体 材質SS400SUS304
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)441
 アーム開閉角度104°
 ハンドル開閉角度62°
 自重(g)60
 付属品 ゴム付きボルト
 材質:NBR
 硬度:ショアA70
*ステンレスボルト
 ¥基準単価6601,480
*ステンレスボルトはゴム付ではありません。ご注意ください。
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
[ ! ]トグルクランプ選定のポイント(選定概要)は>>こちら
[ ! ]トグルクランプの種類と特長は>>こちら
[ ! ]トグル機構(倍力機構の基礎)は>>こちら
[ ! ]先端金具、クランクアーム延長キットなどのミスミ トグルクランプ関連部品は>>こちら

製品特長紹介動画

関連部品

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

RoHS?最小発注数量
[スチール] SS400
スチール+ゴムパット
10
1個
[ステンレス] SUS304
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

トグルクランプ-ハンドル立型-:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441Nのレビュー
4.1平均満足度:4.116件のレビュー
製品の押さえ
2
満足度:2.0
今回100個注文しました。 当日出荷可能なので次の日に届いたのは助かりました。 ですが、レバーが固く操作が困難なものが半...もっと読む

ミスミからのコメント

いつもご利用いただき誠にありがとうございます。動きの硬さは取付方法に起因することがございますので、フランジは締付トルク以内で対角に締め付けをお願いいたします。お困り事があればお気軽にご連絡いただければと存じます。

2人が参考にしています。
接着治具固定用
5
満足度:5.0
接着治具を固定する為に立型仕様のものが急遽必要になり 購入しました。 価格は安く、商品は発注した翌日には届き作業日程に影...もっと読む
2人が参考にしています。
溶接治具に使用
5
満足度:5.0
溶接治具を作る為に使用しました。 小さくてもしっかり材料を固定できます。 価格も安く、納期が早いのも助かります。
1人が参考にしています。
切削部品のクランプ
5
満足度:5.0
限られたスペースの中で、クランプ作業時間を短縮して 誰でも間違いなく簡単にクランプできる方法としてこの商品を 選びました...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク固定
5
満足度:5.0
治具にてワークを固定するのに使用しています。先端に部品を取り付けて、ロング仕様にして使ったりしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格660-7001,190740 -900 -930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M5M8M4M8M8
締圧力(N)441441196029414702205
アーム高さ種類ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト