メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ベアリングホルダとクランプ機構一体のため部品点数が削減できます。ラージポジションインジケータの取り付け...
詳細を確認| 型式 |
| DPQKB12 |
| 型式 | L | D1 | 質量 (g) | 使用 ベアリング | 使用 止め輪 | ¥基準単価 | |
| Type | D | ||||||
| DPQKB | 12 | 31 | 28 | 308 | 6001ZZ | RTWN28 | 8,000 |
| 15 | 33 | 32 | 312 | 6002ZZ | RTWN32 | ||
| 17 | 34 | 35 | 318 | 6003ZZ | RTWN35 | ||
| 20 | 34 | 37 | 312 | 6904ZZ | RTWN37 | ||
| ラージポジション・インジケーター(こちら) | クランププレート | 台形ねじ(ラインナップ) | ||||||||||
| Type | スピンドル ピッチ | Type | D | Type | D | 軸端径 | ねじ ピッチ | |||||
| カバー色 | 桁数 回転方向 | V・Q・R | E(指定1mm) | |||||||||
| (オレンジ色) DPL DPR DPZ | (シルバー色) DSL DSR DSZ | R L | (5桁・右回転) (5桁・左回転) | 3 | DPQK DPQKB | 12 | (右ねじ) MTSR□ MTSBR□ MTSTR□ (左右ねじ) MTSW□ MTSBW□ | (左ねじ) MTSL□ MTSBL□ MTSTL□ (精密左右ねじ) MTSY□ MTSBY□ | 16 | 10・12 | Q/2≦E≦Q−1 V/2≦E≦V−1 | 3 |
| 4 | 12 | 18 | 10・12 | 4 | ||||||||
| 12・14・15 | 20 | 10・12・14・15 | ||||||||||
| 5 | 12・14・15 | 22 | 10・12・14・15 | 5 | ||||||||
| 12・14・15・16・17 | 25 | 12・14・15・16・17 | ||||||||||
| 14・15・16・17・20 | 28 | 14・15・16・17・20 | ||||||||||
| 6 | 14・15・16・17・20 | 32 | 14・15・16・17・20 | 6 | ||||||||
| 17・20 | 36 | 17・20 | ||||||||||
| 20 | 40 | 20 | ||||||||||
ベアリングホルダとクランプ機構一体のため部品点数が削減できます。ラージポジションインジケータの取り付けが可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜14 | 15〜22 | 23〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート スタンダードレバータイプ
4.5通常価格(税別):4,090円

ミスミ
ラージポジションインジケーター用クランププレート スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,150円

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート ベアリングホルダタイプ
4.5通常価格(税別):6,130円

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 軸受けタイプ
4.3通常価格(税別):5,670円~

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 面接点タイプ
3.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート スタンダードタイプ
5通常価格(税別):2,240円

イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL)
5通常価格(税別):5,504円~

イマオコーポレーション
インジケーター&スケール クランプ プレート(SKPZN)
5通常価格(税別):4,589円~

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 2ボルトタイプ
4.7通常価格(税別):2,510円~