メカニカル部品技術窓口

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 |
| SBFB | S45C相当 | − | 四三酸化鉄皮膜 |
| SBFM | − | 無電解ニッケルメッキ | |
| SBFHB | 40HRC〜 | 四三酸化鉄皮膜 | |
| SBFHM | 40HRC〜 | 無電解ニッケルメッキ | |
| SBFS | SUS304 | − | − |
| SBFA | A6063 | − | − |
| SBFJ | ポリアセタール(白) | − | − |
| 型式 | − | A | − | H | − | T |
| SBFB SBFHM SBFJ | − − − | 30 40 50 | − − − | 15 10 20 | − − − | 5 8 10 |
| 型式 | A選択 | H | T | X | d1 | d2 | ℓ | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| 指定5mm単位 | SBFB | SBFM | SBFHB | SBFHM | SBFS | SBFA | SBFJ | |||||||||||||||
| SBFB SBFM SBFHB SBFHM SBFS SBFA SBFJ | 20 | 30 | 40 | 50 | 10〜30 | 5 | 5 | − | 5.5 | − | 460 | 560 | 690 | 830 | 1,030 | 880 | 770 | |||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10〜40 | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 710 | 870 | 1,040 | 1,270 | 1,400 | 1,210 | 1,190 | |||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 15〜50 | 10 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 910 | 1,100 | 1,310 | 1,600 | 1,750 | 1,510 | 1,480 | ||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20〜50 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | 6.5 | 950 | 1,140 | 1,390 | 1,670 | 1,840 | 1,590 | 1,550 | ||
| 型番 |
|---|
ザグリ穴加工されているためボルト頭が突出せず、省スペース設計に適しています。
【FY21新商品】
・材質「ポリアセタール(白)」を規格追加しました。
キズをつけることなくワークを位置決めする際などにご選定ください。
・材質「SUS304/アルミ(A6063)」を規格追加しました。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストッパブロック ストレート ザグリ穴/キリ穴タイプ
4.4
ミスミ
平ストッパー 穴種選択タイプ
4.3
ミスミ
ストッパブロック プレートタイプ
4.6
ミスミ
平ストッパー用シム
3
ミスミ
プレート付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-
3.8通常価格(税別):2,321円~

ミスミ
平ストッパ T・L寸選択/指定タイプ
4.3
ミスミ
ストッパブロック タップ付タイプ ザグリ穴
5
ミスミ
ウレタン付ストッパブロック
4.5
ミスミ
クランププレート 標準タイプ
4.8