17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ストッパブロック タップ付タイプ ザグリ穴

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・ザグリ穴タップ、ストレートタップ穴選択が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ザグリ穴タップ付タイプ
タップ付タイプ

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
ザグリ穴タップ付タップ付
SBNBSBKNBS45C相当四三酸化鉄皮膜
SBNMSBKNM無電解ニッケルメッキ
SBNHB40HRC〜四三酸化鉄皮膜
SBNHMSBKNHM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式AHT
SBNB201010
型式A選択H
指定5mm単位
TXd11N
ザグリ穴
タップ付
タップ付
(ザグリ穴タップ付)
SBNB
SBNM
SBNHB
SBNHM
(タップ付)
SBKNB
SBKNM

SBKNHM
20304050     (5)10〜401010584.5M5
 30405060    (10)15〜5015A1079.55.5M6
 304050607080  (15)20〜5020158116.5M8
  405060708090100(20)30〜5030A1510149M10
[ ! ]A≧H [ ! ]Hの( )寸法はタップ付タイプのみ適用

型番リスト

表示件数

加工穴

硬度

表面処理

T 10(タップ穴部M5) 15(タップ穴部M8)

(mm)

T A10(タップ穴部M6) A15(タップ穴部M10)

(mm)

A

(mm)

H

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
タップ付
なし
四三酸化鉄皮膜
10 ~ 15
-
20 ~ 100
5 ~ 50
四三酸化鉄皮膜
10
1個
タップ付
なし
四三酸化鉄皮膜
-
10 ~ 15
20 ~ 100
5 ~ 50
四三酸化鉄皮膜
10
1個
タップ付
40HRC~
無電解ニッケルメッキ
10 ~ 15
-
20 ~ 100
5 ~ 50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
タップ付
40HRC~
無電解ニッケルメッキ
-
10 ~ 15
20 ~ 100
5 ~ 50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
タップ付
なし
無電解ニッケルメッキ
10 ~ 15
-
20 ~ 100
5 ~ 50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
タップ付
なし
無電解ニッケルメッキ
-
10 ~ 15
20 ~ 100
5 ~ 50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
ザグリ穴タップ付
なし
四三酸化鉄皮膜
10 ~ 30
-
20 ~ 100
10 ~ 50
四三酸化鉄皮膜
10
1個
ザグリ穴タップ付
40HRC~
四三酸化鉄皮膜
10 ~ 30
-
20 ~ 100
10 ~ 50
四三酸化鉄皮膜
10
1個
ザグリ穴タップ付
40HRC~
無電解ニッケルメッキ
10 ~ 30
-
20 ~ 100
10 ~ 50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
ザグリ穴タップ付
なし
無電解ニッケルメッキ
10 ~ 30
-
20 ~ 100
10 ~ 50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】・ザグリ穴タップ、ストレートタップ穴選択が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
T¥基準単価
SBNB
SBKNB
SBNM
SBKNM
SBNHBSBNHM
SBKNHM
10・A108509901,1701,340
15・A151,2001,4201,6601,970
201,4801,7402,0802,450
301,5401,8202,1602,550
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●SBHU・SBHJ
 2 日目出荷
●SBHU・SBHJ以外
 3 日目出荷
●2日目・3日目共有
    ご注文締切 
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
[ ! ]キリ穴、タップ付タイプはストークA早割り対象外

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパブロック タップ付タイプ ザグリ穴のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
メカストップに使用
5
満足度:5.0
わざわざブロックの図面を描く必要がなく、必要な形状が選べるのでよく使用します。タップとザグリが選べるのも良いです。
0人が参考にしています。
ストッパブロック
5
満足度:5.0
ストッパブロックとして使用しました。 欲を言えば、高度が40HRC~なので、もう少しあると良いかと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパブロック タップ付タイプ ザグリ穴
【クリーン洗浄品】ストッパブロック タップ付タイプ ザグリ穴
【クリーン洗浄品】ストッパブロック ストレート ザグリ穴/キリ穴タイプ
ウレタン付ストッパブロック
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパブロック
【クリーン洗浄品】ストッパブロック プレートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目6日目5日目8日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
材質スチールスチール-スチールスチール-
材質(詳細)S45C相当S45C相当-S45CS45C-
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質S45C相当S45C相当-S45C,ウレタンS45C,ウレタン-

ストッパブロックカテゴリの売れ筋ランキング