17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタパッド 簡易タイプ

通常単価(税別)
330428
税込単価
363471
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじ部とパッド部が一体のレベリングボルトです。簡易的なアジャスタのように使用でき、コンパクトに取り付け...

詳細を確認
  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MAJB

[ ! ]ねじ部とパッド部は一体になっています。
[ M ]材質:SWRCH
[ S ]表面処理:三価クロメート


規格表

型式
MAJB16−75
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)-A
MAJB16-75913.7200242
16-150166297389

型番リスト

表示件数

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ A

(mm)

RoHS?最小発注数量
70.1~100
75
10
1個
130.1~150
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじ部とパッド部が一体のレベリングボルトです。簡易的なアジャスタのように使用でき、コンパクトに取り付け可能です。

ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタパッド 簡易タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
重宝しています
5
満足度:5.0
外販装置にて設置脚部として使用しています。ねじ部、パット部が一体形状なので実装時に余分な気遣いや手間が軽減でき重宝してい...もっと読む
1人が参考にしています。
低床に設置必要なベースフレームの設置用
4
満足度:4.0
低床のキャスタと併用しベースプレートに直接取付て使用。メインは別設備とベースプレートは連結するが、補助的な支えとして設置...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム安全カバーの脚に使用しています。
4
満足度:4.0
品質問題なく良い製品です。 ネジ部を保護している筒状の梱包材量がちょっと取り外しづらいのが残念でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド 簡易タイプ
アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスタパッド ナイロンタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 固定タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスタパッド ロータリー樹脂パッドタイプ
メーカーミスミWOOJIN(ウージン)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格330-450490 ---751 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準標準アンカーボルト固定形標準樹脂マウント
ねじの呼び M168----
ねじ部材質スチールスチールスチールステンレスステンレススチール
本体材質スチール樹脂樹脂ステンレスステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング