17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • ねじサイズ M(mm)

  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ナックルジョイント -工具レスタイプ-

通常単価(税別)
1,0903,710
税込単価
1,1994,081
通常出荷日:3日目

ワンタッチで開閉することができ、メンテナンス性に優れたナックルジョイントです。

  • 23年3月に販売終了予定(在庫無くなり次第販売終了)となります。
    類似品は Y-J10又はY-J16 となります。仕様の違いをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

セット品
バネピン単体
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
セット品本体バネピン
NJUTS45C相当SUS304三価クロメ−ト
NJUTSSUS304

規格表

型式
NJUT6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×PitchD±0.1B±0.2UALL1D1EX¥基準単価
TypeMセット品
NJUTNJUTS
セット品
NJUT
NJUTS
4M4×0.74.24.36211613118.589901,400
5M5×0.86.85.3123124221612.591,1201,750
6M6×1.06.81,1201,750
8M8×1.2510.58.3205242382621141,3202,410
10M10×1.2510.31,5403,370
 
セット品
適用M
D10.03
0.07
A1B1YL2L3HFGSRC
449.553181343364.51
5・66.5147428186456.51.5
8・10102010648288610112

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじサイズ M

(mm)

材質

表面処理

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M4
[スチール] S45C相当
三価クロメート
本体:S45C相当|バネピン:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M5
[スチール] S45C相当
三価クロメート
本体:S45C相当|バネピン:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M6
[スチール] S45C相当
三価クロメート
本体:S45C相当|バネピン:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
[スチール] S45C相当
三価クロメート
本体:S45C相当|バネピン:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M10
[スチール] S45C相当
三価クロメート
本体:S45C相当|バネピン:SUS304
三価クロメート
10
1個
該当なし
M4
SUS304
無し
本体:SUS304|バネピン:SUS304
-
10
1個
該当なし
M5
SUS304
無し
本体:SUS304|バネピン:SUS304
-
10
1個
該当なし
M6
SUS304
無し
本体:SUS304|バネピン:SUS304
-
10
1個
該当なし
M8
SUS304
無し
本体:SUS304|バネピン:SUS304
-
10
1個
該当なし
M10
SUS304
無し
本体:SUS304|バネピン:SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ワンタッチで開閉することができ、メンテナンス性に優れたナックルジョイントです。

ご注意

  • 23年3月に販売終了予定(在庫無くなり次第販売終了)となります。
    類似品は Y-J10又はY-J16 となります。仕様の違いをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1516〜2425〜3031~
値引率基準単価5%15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
ワンタッチで組み付け(取り外し)が可能です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナックルジョイント -工具レスタイプ-のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤーのテンション調整
5
満足度:5.0
ワイヤーのテンション調整としてターンバックルと同時に購入しました。 納期も早く仕上がりも上々で満足しております。次回も購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナックルジョイント -工具レスタイプ-
【クリーン洗浄品】ナックルジョイント -工具レスタイプ-
ナックルジョイント -超短タイプ-
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
【クリーン洗浄品】ナックルジョイント -超短タイプ-
【クリーン洗浄品】ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,090--2,970 ----
通常出荷日3日目6日目3日目3日目6日目6日目
タイプ二山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント / 二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント / 二山ナックルジョイント
アクセサリ付属付属なし付属なし付属なし付属なし付属なし付属なし
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング