17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具

通常単価(税別)
1,5002,120
税込単価
1,6502,332
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・薄型シリンダ専用の取り付け金具です。・フート形をご用意しております。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

シリンダ取付時の寸法φ32以上

[ ! ]LBは低頭六角穴付ボルト使用時の寸法です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
CFKPBSPCC四三酸化鉄皮膜
CFKPM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
CFKPB32
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABdFdL1LdLBLPtLULJLMLWPRRAUWLHLL¥基準単価
Typeチューブ内径(mm)CFKPBCFKPM
CFKPB
CFKPM
1250.8(30.3)224.51024(3.5)4.52.81023429.5174415.516284.51,5501,640
1652.3(30.3)224.51225.5(3.5)4.52.81023833.5194820192851,5901,700
2065.2(41.2)29.56.51428.5(4.5)6.6417.53.24842246225.523.53.29.25.81,6401,770
2572.2(44.7)32.56.51632.5(5)6.6417.53.25246266628263.210.75.81,6801,850
3278.7(47.2)336.538.5(7)6.64173.257193071343.23.211.25.857131,4601,590
4085.2(53.7)39.56.638.5(7)6.6423.53.26418.53378403.23.211.2764131,6101,740
5092.2(56.7)40.5943.5(8)9517.53.279213995503.23.214.7878141,9002,060
*MSCCN (固定ストロークタイプ) に取付金具を付けた場合は ( ) 内寸法になります。

型番リスト

表示件数

表面処理

チューブ内径

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
四三酸化鉄皮膜
12
四三酸化鉄皮膜
10
1個
四三酸化鉄皮膜
16
四三酸化鉄皮膜
10
1個
四三酸化鉄皮膜
20
四三酸化鉄皮膜
10
1個
四三酸化鉄皮膜
25
四三酸化鉄皮膜
10
1個
四三酸化鉄皮膜
32
四三酸化鉄皮膜
10
1個
四三酸化鉄皮膜
40
四三酸化鉄皮膜
10
1個
四三酸化鉄皮膜
50
四三酸化鉄皮膜
10
1個
無電界ニッケルメッキ
12
無電解ニッケルメッキ
10
1個
無電界ニッケルメッキ
16
無電解ニッケルメッキ
10
1個
無電界ニッケルメッキ
20
無電解ニッケルメッキ
10
1個
無電界ニッケルメッキ
25
無電解ニッケルメッキ
10
1個
無電界ニッケルメッキ
32
無電解ニッケルメッキ
10
1個
無電界ニッケルメッキ
40
無電解ニッケルメッキ
10
1個
無電界ニッケルメッキ
50
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,910
( 2,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・薄型シリンダ専用の取り付け金具です。・フート形をご用意しております。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
シリンダの固定用
2
満足度:2.0
CADモデルで、チューブ内径20mm用は、U寸法が小さいため、M6六角穴付きボルトが使用できません。 実際に取付可能なの...もっと読む
2人が参考にしています。
治工具の改善に使用しています
4
満足度:4.0
自社で使用している治工具の改善に使用しています。今まで段取り替え時、ハンドでクランプしていた作業をエアーシリンダ使用に改...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具
薄型シリンダ用取付金具 二山クレビズ形取付金具
薄型シリンダ用取付金具 L型タイプ/T型タイプ
シリンダトラニオンプレート 固定タイプ
SSD用金具 フート
SCM用金具 フート
メーカーミスミミスミミスミミスミCKDCKD
通常価格1,500-2,680 ---899 -505 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フートクレビスL/T型トラニオンフートフート
材質SPCCS45CSS400一般構造用鋼--
種類フート形取付金具二山クレビス形取付金具薄型シリンダ用取付金具シリンダトラニオンプレート--
材質証明書対象対象対象対象--
材質証明書:材質SPCC本体:S45C|ピン:S45C|止め軸:ばね用鋼SS400一般構造用鋼--

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング