17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ色

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 使用範囲長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ

耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・耐水性に優れたポリウレタンスパイラルチューブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ M ]材質 ポリウレ夕ン


規格表

型式長さ
PUTSP4700B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式使用範囲長さ
[ ! ] (mm)
チューブ
内径
(mm)
DLAB最小曲げ半径
[ ! ](mm)
外径精度
(mm)
質量
(kg/m)
¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径(mm)1〜4本5〜10
PUTSP4700B(黒)221460602005±0.10.0091,200840
10005201201,300910
13005801801,8001,260
685043849090120.0191,8501,300
13005801802,1701,520
17506702702,9002,030
81000542520120150.0372,3201,620
16006402402,8902,020
22007603604,0002,800
1011506.55255015025+0.1
−0.15
0.0554,0502,840
19007003005,0803,560
26508504506,1804,330
121300867580180280.0765,2403,670
22007603607,2805,100
31009405409,3306,530
[ ! ] 使用範囲長さとは、全長を伸ばしたときに使用出来る長さのことです。
[ ! ] 最小曲げ半径は両端ストレート部で曲げ操作を行う場合の数値です。
TypePUTSP
材質ウレタン
仕様流体空気真空
使用温度範囲-5~60℃0~40℃-5~60℃
破壊圧力3.0MPa
最高使用圧力0.8MPa0.3MPa
使用真空圧力-100kPa
特長・耐水性に優れています。
・ナイロンチューブよりも曲げ半径が小さく、
 柔軟性に優れています。
・機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。
・その他チューブの機能一覧は>>こちらでご確認ください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

チューブ色

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

使用範囲長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
[黒] B(黒) / [黒] 黒
4
2
~4
~2
1000
10
1個
5
[黒] B(黒) / [黒] 黒
4
2
~4
~2
1300
10
1個
5
[黒] B(黒) / [黒] 黒
4
2
~4
~2
700
10
1個
12
[黒] B(黒) / [黒] 黒
6
4
~6
~4
1300
10
1個
12
[黒] B(黒) / [黒] 黒
6
4
~6
~4
1750
10
1個
12
[黒] B(黒) / [黒] 黒
6
4
~6
~4
850
10
1個
15
[黒] B(黒) / [黒] 黒
8
5
~8
~5
1000
10
1個
15
[黒] B(黒) / [黒] 黒
8
5
~8
~5
1600
10
1個
15
[黒] B(黒) / [黒] 黒
8
5
~8
~5
2200
10
1個
25
[黒] B(黒) / [黒] 黒
10
6.5
~10
~7
1150
10
1個
25
[黒] B(黒) / [黒] 黒
10
6.5
~10
~7
1900
10
1個
25
[黒] B(黒) / [黒] 黒
10
6.5
~10
~7
2650
10
1個
28
[黒] B(黒) / [黒] 黒
12
8
~15
~8
1300
10
1個
28
[黒] B(黒) / [黒] 黒
12
8
~15
~8
2200
10
1個
28
[黒] B(黒) / [黒] 黒
12
8
~15
~8
3100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐水性に優れたポリウレタンスパイラルチューブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●PUTMSP・PUVFN

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PUTMF・PUTSP・PUTHSP・PUTS

 2 日目出荷

●上記以外

 3 日目出荷

●2日目・3日目共通

ご注文締切
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●PUTMF・PUTMFL・PUTMSP・PUTHSP

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水性ポリウレタンスパイラルチューブのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
機械に
5
満足度:5.0
納期が早くて、価格も安くて助かりました。 商品ににも特に問題なかったです。
0人が参考にしています。
自社設備用
5
満足度:5.0
この商品は自社の金型の工程で使用しているものになります。エアーによる金型の切り替え等の操作時に使用しているものですが、ス...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーブロー用チューブとして
5
満足度:5.0
ポリウレタンスパイラルチューブと樹脂製のエアーガンの組み合わせでエアーブローに使用しています。以前使用していた物は使って...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダ用
5
満足度:5.0
可動部分のシリンダ用に使用しています。 伸縮性があるので、可動部に追従して動いているので助かります。
0人が参考にしています。
可動機器に
4
満足度:4.0
一部可動するので伸縮性のあるスパイラルホースを探していました 納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ
耐水性ポリウレタンチューブ
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
ふっ素ゴムチューブ 透明タイプ
メーカーミスミミスミ千代田通商ニッタ潤工社ミスミ
通常価格--860 -5,179 -42,681-
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目3日目
特性・用途該当なし該当なし---耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類スパイラルストレートストレートストレートストレートストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンふっ素ゴム
詳細材質ポリウレタンポリウレタン---ふっ素ゴム
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン耐水性ポリウレタン導電性ポリウレタンエラストマポリウレタン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング