17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(本)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 使用範囲長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内

マルチスパイラルチューブ

通常単価(税別)
2,50022,180
税込単価
2,75024,398
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・複動シリンダの複数配管が可能なマルチスパイラルチューブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



芯数

透明ライト
グリーン
2
3
4
[ M ]材質 ポリウレタン


規格表

型式芯数長さ
PUTMSP64900

◼️芯(色)配列

2芯3芯4芯
1212334
12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式芯数呼び
長さ
使用範囲長さ
[ ! ](mm)
内径
(mm)
最小曲げ半径
[ ! ](mm)
DLAB¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径(mm)1本2~4
PUTMSP42700787215215291292002,1401,770
3800885275941942003,2002,640
470078740355291292004,2703,530
62900985425385951952003,3102,760
311001133446932932004,9404,080
490098565565951952006,3405,390
8212001210540426702702003,8903,230
314001413508054052005,5504,720
41200121090666702702007,4006,290
102140014176.555527393392006,3205,270
316001673639095092009,4707,850
4140014171608373933920013,63011,290
12217001715865678054052008,4206,800
31900192084100860820013,71011,350
41600161523010880540520019,02016,170
[ ! ] 使用範囲長さとは、全長を伸ばしたときに使用出来る長さのことです。
[ ! ] 最小曲げ半径は両端ストレート部で曲げ操作を行う場合の数値です。
TypePUTMSP
材質ポリウレタン(多芯タイプ)
仕様流体空気真空
使用温度範囲-5~60℃
破壊圧力3.0MPa
最高使用圧力0.8MPa
使用真空圧力-100kPa
特長・複動のシリンダなどへの複数の配管がすっきり
 行えます。
・それぞれのチューブは容易に剥離でき、その
 まま継手に接続できます。
・その他チューブの機能一覧は>>こちらでご確認ください。

型番リスト

表示件数

芯数

(本)

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

使用範囲長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
2
~4
~2
787
10
1個
3
4
2
~4
~2
885
10
1個
4
4
2
~4
~2
787
10
1個
2
6
4
~6
~4
985
10
1個
3
6
4
~6
~4
1133
10
1個
4
6
4
~6
~4
985
10
1個
2
8
5
~8
~5
1210
10
1個
3
8
5
~8
~5
1413
10
1個
4
8
5
~8
~5
1210
10
1個
2
10
6.5
~10
~7
1417
10
1個
3
10
6.5
~10
~7
1673
10
1個
4
10
6.5
~10
~7
1417
10
1個
2
12
8
~15
~8
1715
10
1個
3
12
8
~15
~8
1920
10
1個
4
12
8
~15
~8
1615
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,980
( 5,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,760
( 6,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,390
( 8,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
8日目
8,620
( 9,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,370
( 8,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,040
( 12,144 )
8日目
15,900
( 17,490 )
7日目
9,820
( 10,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,980
( 17,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,180
( 24,398 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・複動シリンダの複数配管が可能なマルチスパイラルチューブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●PUTMSP・PUVFN

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PUTMF・PUTSP・PUTHSP・PUTS

 2 日目出荷

●上記以外

 3 日目出荷

●2日目・3日目共通

ご注文締切
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●PUTMF・PUTMFL・PUTMSP・PUTHSP

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスパイラルチューブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアーシリンダーホース
5
満足度:5.0
エアーシリンダーが動くものに取り付けるため、 伸縮できるホースが必要でした。 ホースの色が違うので接続も簡単に出来ました...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスパイラルチューブ
ストレッチカールホース LSタイプ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
シリコンチューブ 10m~50m
“スパイラルエアホース”(ニップルなし)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
メーカーミスミ室本鉄工ミスミ三洋化成トラスコ中山八興
通常価格2,500-4,809 -539 -9,250 -3,454 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-耐食性・耐薬品 / 耐熱性---
種類スパイラルカールホースストレートストレートコイルストレート
材質ウレタンウレタンシリコンゴムシリコンゴムウレタン2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
詳細材質ポリウレタン-シリコンゴム---
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン--ポリウレタン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング