17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ソフトチューブ用インサート【1~10個入り】

通常単価(税別)
1501,150
税込単価
1651,265
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・チューブの内側からチューブの収縮を防止することが出来ます。

  • 型番PACK-PUSIT□は仕様変更に伴い廃止し、後継品PACK-PUSITN□を発売開始しました。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • チューブへのインサートリング挿入における作業性・確実性が向上され、よりご使用しやすい仕様となっております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


■PUIT■PACK-PUSITN
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
PUITC2700T無電解ニッケルメッキ
PACK-PUSITNSUS304

規格表

型式
PUIT4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チューブ
内径(mm)
DdD1LPUITPACK-PUSITN
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type通用チューブ
外径(mm)
1〜9コ10〜301〜2パック3〜10
PUIT
PACK-PUSITN
42.52.52.12.818140120530480
644.03.64.518.5140120530480
855.04.65.520210140790720
106.56.56.17.0222501701,060960
[ ! ]PACK-PUSITNは10個/パックになります。

型番リスト

表示件数

特性・用途

詳細材質

適用チューブ外径

(φ)

材質

販売形態

表面処理

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品
SUS304
4
SUS304
パック販売
なし
SUS304
-
10
1パック

10個入り

耐食性・耐薬品
SUS304
6
SUS304
パック販売
なし
SUS304
-
10
1パック

10個入り

耐食性・耐薬品
SUS304
8
SUS304
パック販売
なし
SUS304
-
10
1パック

10個入り

耐食性・耐薬品
SUS304
10
SUS304
パック販売
なし
SUS304
-
10
1パック

10個入り

該当なし
C2700T
4
C2700T
バラ売り
無電解ニッケルメッキ
C2700T
無電解ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
C2700T
6
C2700T
バラ売り
無電解ニッケルメッキ
C2700T
無電解ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
C2700T
8
C2700T
バラ売り
無電解ニッケルメッキ
C2700T
無電解ニッケルメッキ
10
1個
該当なし
C2700T
10
C2700T
バラ売り
無電解ニッケルメッキ
C2700T
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブの内側からチューブの収縮を防止することが出来ます。

ご注意

  • 型番PACK-PUSIT□は仕様変更に伴い廃止し、後継品PACK-PUSITN□を発売開始しました。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • チューブへのインサートリング挿入における作業性・確実性が向上され、よりご使用しやすい仕様となっております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PUIT
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●PACK-PUSITN
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・チューブの内側から、チューブの収縮を防止します。
・軟質チューブ接続部に差し込むことで使用が可能です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトチューブ用インサートのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
金型部品
5
満足度:5.0
届くのが早くて非常に助かっております。 今後も定期的に発注させていただきます。
0人が参考にしています。
継手との接続部に
5
満足度:5.0
チューブを継手と接続する際に使用しています。専用品があり、使えて便利でした。
0人が参考にしています。
ソフトチューブの管継手への接続用として
5
満足度:5.0
このインサートをソフトチューブの内径側に嵌め、食い込み継手にて固定できます。 肉厚も薄いので流量の変化も少なくできます。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトチューブ用インサート
【クリーン洗浄品】ソフトチューブ用インサート
チューブクリップ
【クリーン洗浄品】チューブクリップ
チューブクランプ
耐スパッタ用チューブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格150------
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目〜7日目2日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品ストレート
関連部品種類插入件插入件結束用部材結束用部材結束用部材-
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング