17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が200型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

通常単価(税別)
53947,909
税込単価
59352,700
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・食品衛生法に適合しているシリコン製のチューブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ M ]材質 シリコンゴム


規格表

型式長さ
PUTC4
PUTCL4

10
3.5
<指定寸タイプ価格計算例>
PUTCL4-1.5の場合、基準単価/m=990円
→990x1.5=1,485円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式固定寸タイプ
長さ(m)
指定寸タイプ
長さ
(0.5m単位指定)
内径
(mm)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(kg/m)
固定寸タイプ指定寸タイプ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径
(mm)
PUTCPUTCL1~4本5~101~4本5~10
PUTC
(固定寸タイプ)

PUTCL
(指定寸タイプ)
410 0.5〜 9.5
10.5〜19.5
2100.0112,5402,420990890
203,0482,892
6104200.0183,0002,8471,000900
203,7523,561
8106450.0252,8622,7141,020920
204,9614,715
10108700.0334,2604,0441,4501,310
208,5208,100
12109650.0585,9255,6282,2502,030
2011,85111,257
TypePUTC/PUTCL
材質シリコンゴム
仕様流体水・純水・飲料等
硬度ショアA70
使用温度範囲-30~150℃
破壊圧力― (弾性体のため、圧力環境下での使用不可)
最高使用圧力― (弾性体のため、圧力環境下での使用不可)
使用真空圧力― (弾性体のため、圧力環境下での使用不可)
特長・食品衛生法に適合(厚生労働省告示201号)
・耐熱・耐寒性に優れています。
・上記温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
・その他チューブの機能一覧は>>こちらでご確認ください。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
4
2
~4
~2
10
10
1個
4
2
~4
~2
20
10
1個
6
4
~6
~4
10
10
1個
6
4
~6
~4
20
10
1個
8
6
~8
~6
10
10
1個
8
6
~8
~6
20
10
1個
10
8
~10
~8
10
10
1個
10
8
~10
~8
20
10
1個
12
9
~15
~9
10
10
1個
12
9
~15
~9
20
10
1個
4
2
~4
~2
0.5
10
1個
4
2
~4
~2
1
10
1個
4
2
~4
~2
1.5
10
1個
4
2
~4
~2
2
10
1個
4
2
~4
~2
2.5
10
1個
4
2
~4
~2
3
10
1個
4
2
~4
~2
3.5
10
1個
4
2
~4
~2
4
10
1個
4
2
~4
~2
4.5
10
1個
4
2
~4
~2
5
10
1個
4
2
~4
~2
5.5
10
1個
4
2
~4
~2
6
10
1個
4
2
~4
~2
6.5
10
1個
4
2
~4
~2
7
10
1個
4
2
~4
~2
7.5
10
1個
4
2
~4
~2
8
10
1個
4
2
~4
~2
8.5
10
1個
4
2
~4
~2
9
10
1個
4
2
~4
~2
9.5
10
1個
4
2
~4
~2
10.5
10
1個
4
2
~4
~2
11
10
1個
4
2
~4
~2
11.5
10
1個
4
2
~4
~2
12
10
1個
4
2
~4
~2
12.5
10
1個
4
2
~4
~2
13
10
1個
4
2
~4
~2
13.5
10
1個
4
2
~4
~2
14
10
1個
4
2
~4
~2
14.5
10
1個
4
2
~4
~2
15
10
1個
4
2
~4
~2
15.5
10
1個
4
2
~4
~2
16
10
1個
4
2
~4
~2
16.5
10
1個
4
2
~4
~2
17
10
1個
4
2
~4
~2
17.5
10
1個
4
2
~4
~2
18
10
1個
4
2
~4
~2
18.5
10
1個
4
2
~4
~2
19
10
1個
4
2
~4
~2
19.5
10
1個
6
4
~6
~4
0.5
10
1個
6
4
~6
~4
1
10
1個
6
4
~6
~4
1.5
10
1個
6
4
~6
~4
2
10
1個
6
4
~6
~4
2.5
10
1個
6
4
~6
~4
3
10
1個
6
4
~6
~4
3.5
10
1個
6
4
~6
~4
4
10
1個
6
4
~6
~4
4.5
10
1個
6
4
~6
~4
5
10
1個
6
4
~6
~4
5.5
10
1個
6
4
~6
~4
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,090
( 4,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,460
( 7,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,910
( 14,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
539
( 593 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,619
( 1,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,158
( 2,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,698
( 2,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,238
( 3,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,777
( 4,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,317
( 4,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,857
( 5,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,936
( 6,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,476
( 7,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,016
( 7,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,555
( 8,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,095
( 8,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,635
( 9,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,174
( 10,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,714
( 10,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,254
( 11,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,333
( 12,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,873
( 13,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,413
( 13,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,952
( 14,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,492
( 14,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,032
( 15,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,571
( 16,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,111
( 16,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,651
( 17,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,191
( 17,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,730
( 18,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,270
( 18,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,810
( 19,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,349
( 20,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,889
( 20,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,429
( 21,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,968
( 21,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,508
( 22,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,048
( 23,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,634
( 1,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,179
( 2,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,724
( 2,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,269
( 3,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,813
( 4,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,358
( 4,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,903
( 5,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,448
( 5,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,993
( 6,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,538
( 7,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・食品衛生法に適合しているシリコン製のチューブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●PUTFG・PUTC・PUTCL

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

●上記以外

 3 日目出荷
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)のレビュー
4.1平均満足度:4.120件のレビュー
エア−
4
満足度:4.0
工作機械のエア− が壊れた際 使用しましたが 問題なく使えました 
2人が参考にしています。
リーク試験機
5
満足度:5.0
エアーの接続に利用しております。 以前は商社より購入しておりましたが、納期が1~2week必要で困っており(厚み等で悩ん...もっと読む
1人が参考にしています。
射出成形機の吸着治具用
3
満足度:3.0
外径6を2メートル購入。品質は問題ないが、定尺の10メートルが3000円の在庫品で、切り売りだと1メートルあたり1000...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル保護ホースとして使用しています。
5
満足度:5.0
ケーブル保護ホースとして使用しています。弾力が良くて よくねじるところの配線保護として 最適じゃないかと思います。ギリギ...もっと読む
0人が参考にしています。
水送り用チューブ
5
満足度:5.0
透明なので、水の流れがしっかり分かるのが良いと思います。 またシリコン素材で柔らかいので、ウレタン製のチューブと比べ ミ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
シリコンチューブ 10m~50m
TE-AF型スパッタチューブ BK(黒)6mm/20m
ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズ
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ
メーカーミスミ三洋化成千代田通商コガネイSMCSMC
通常価格539-9,250 -3,9402,177 -4,3271,306 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性-----
種類ストレートストレートストレートストレートフラットコイル
材質シリコンゴムシリコンゴムウレタンナイロンウレタンウレタン
詳細材質シリコンゴム-----
チューブ色クリーム(透明)
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング