17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [0.5-9.5/0.5m単位]
    [10.5-19.5/0.5m単位]
  • 最高使用圧力(空気時)(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 9日以内

ふっ素樹脂チューブ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・耐熱・耐寒性に優れたふっ素樹脂チューブになります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ M ]材質 ふっ素樹脂(PFA)


規格表

型式長さ
PUTF4
PUTFL6

10
2.5
<指定寸タイプ価格計算例>
PUTFL6−2.5の場合、基準単価/m=2,970円
→2,970×2.5=7,425円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式固定寸タイプ
長さ(m)
指定寸タイプ
長さ(0.5m単位指定)
内径
(mm)
最小曲げ半径
(mm)
外径精度
(mm)
最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
質量
(kg/m)
固定寸タイプ指定寸タイプ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径(mm)PUTFPUTFL1〜4本5〜101〜4本5〜10
PUTF
(固定寸タイプ)

PUTFL
(指定寸タイプ)
3.210 0.5〜 9.5
10.5〜19.5
1.632±0.11.14.50.0134,4004,1801,4901,340
208,8008,360
4102302.5100.0204,8304,5901,8801,690
209,6409,160
6104501.770.0349,0708,6202,9702,670
2015,54014,760
810680140.04710,1809,6703,5903,230
2020,36019,340
10108120+0.1
-0.15
0.7530.06112,23011,6204,5404,090
2024,47023,250
1210102000.7530.07415,71014,9205,5004,950
2031,43029,860
[ ! ] 最高使用圧力・破壊圧力は常温時の数値です。
TypePUTF/PUTFL
材質ふっ素樹脂
仕様流体空気真空
使用温度範囲-65~260℃
破壊圧力サイズによって異なる。規格表参照
最高使用圧力サイズによって異なる。規格表参照
使用真空圧力-100kPa
特長・耐熱・耐寒性に優れています。
・ほとんどの腐食性ガス、化学薬品、溶剤に対して
 不活性です。
・耐候性に優れ、経年変化がありません。
・不燃性です。有害物質の溶出がありません。
・その他チューブの機能一覧は>>こちらでご確認ください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(m)

最高使用圧力(空気時)

(MPa)

RoHS?最小発注数量
32
3.2
1.6
~4
~2
10
1.1
10
1個
32
3.2
1.6
~4
~2
20
1.1
10
1個
30
4
2
~4
~2
10
2.5
10
1個
30
4
2
~4
~2
20
2.5
10
1個
50
6
4
~6
~4
10
1.7
10
1個
50
6
4
~6
~4
20
1.7
10
1個
80
8
6
~8
~6
10
1.1
10
1個
80
8
6
~8
~6
20
1.1
10
1個
120
10
8
~10
~8
10
0.8
10
1個
120
10
8
~10
~8
20
0.8
10
1個
200
12
10
~15
~10
10
0.7
10
1個
200
12
10
~15
~10
20
0.7
10
1個
32
3.2
1.6
~4
~2
0.5 ~ 9.5
1.1
-
1個
32
3.2
1.6
~4
~2
10.5 ~ 19.5
1.1
-
1個
30
4
2
~4
~2
0.5 ~ 9.5
2.5
-
1個
30
4
2
~4
~2
10.5 ~ 19.5
2.5
-
1個
50
6
4
~6
~4
0.5 ~ 9.5
1.7
-
1個
50
6
4
~6
~4
10.5 ~ 19.5
1.7
-
1個
80
8
6
~8
~6
0.5 ~ 9.5
1.1
-
1個
80
8
6
~8
~6
10.5 ~ 19.5
1.1
-
1個
120
10
8
~10
~8
0.5 ~ 9.5
0.8
-
1個
120
10
8
~10
~8
10.5 ~ 19.5
0.8
-
1個
200
12
10
~15
~10
0.5 ~ 9.5
0.7
-
1個
200
12
10
~15
~10
10.5 ~ 19.5
0.7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,200
( 12,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,260
( 13,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,530
( 12,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,760
( 21,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,950
( 14,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,900
( 28,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,550
( 17,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,130
( 34,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,980
( 21,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,980
( 43,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐熱・耐寒性に優れたふっ素樹脂チューブになります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●PUAS・PORF4~8・PUTF・PUJTF・PUSP

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PORF10,12・PUFN

 2 日目出荷

●上記以外

 3 日目出荷

●2日目・3日目共通

ご注文締切
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂チューブのレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
金型の冷却水の配管
5
満足度:5.0
外径12ミリで内径10ミリが必要だったので、これに行きつきました。使用感はこらから様子見です。
2人が参考にしています。
洗浄油ポンプ配管
5
満足度:5.0
問題なく使用、硬さは他社製と変わらず値段が安い分リピート確定です。
0人が参考にしています。
冷却用
4
満足度:4.0
冷却用に使用しました。 硬度もちょうどよく、使い勝手は良かったです。
0人が参考にしています。
冷却水の配管として
4
満足度:4.0
冷却水の配管として使用しました。耐熱性があり重宝しています。使用感も問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
冷却用
5
満足度:5.0
使用中のものが劣化してきたので、この商品に交換しました。 やわらかい素材ですので接続もうまくいきました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ
ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
メーカーミスミミスミ中興化成工業SMCニッタ日本ピスコ
通常価格-8,530 -3,715 -2,176 -6,939 -4,470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性----
種類ストレートストレート-ストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂-ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
詳細材質ふっ素樹脂(PFA)ふっ素樹脂(PFA)----
材質 ふっ素樹脂ふっ素樹脂(PFA)ふっ素樹脂(PFA)-変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)FEP樹脂PFA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング