メカニカル部品技術窓口
【特長】・柔軟性に優れた仕様の軟質ふっ素樹脂チューブとなります。

| 型式 | − | 長さ |
| PUJTF4 PUJTFL6 | − − | 10 2.5 |
| 型式 | 固定寸タイプ 長さ(m) | 指定寸タイプ 長さ(0.5m単位指定) | 内径 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | 外径精度 (mm) | 常用圧力 MPa | 固定寸タイプ | 指定寸タイプ | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価/m | ¥スライド単価/m | |||||||||
| Type | 外径(mm) | PUJTF | PUJTFL | at20℃ | at80℃ | 1〜4本 | 5〜10 | 1〜4本 | 5〜10 | |||
| PUJTF (固定寸タイプ) PUJTFL (指定寸タイプ) | 4 | 10 | 0.5〜 9.5 10.5〜19.5 | 2 | 12 | ±0.1 | 0〜0.6 | 0〜0.2 | 4,010 | 3,330 | 1,080 | 540 |
| 20 | 6,930 | 5,510 | ||||||||||
| 6 | 10 | 4 | 24 | 6,320 | 5,260 | 1,360 | 680 | |||||
| 20 | 10,400 | 9,000 | ||||||||||
| 9 | 10 | 6 | 36 | 9,530 | 8,240 | 1,650 | 990 | |||||
| 20 | 15,670 | 14,100 | ||||||||||
| 12 | 10 | 8 | 48 | 14,610 | 12,400 | 2,260 | 1,350 | |||||
| 20 | 24,740 | 21,400 | ||||||||||
| Type | PUJTF/PUJTFL | |
| 材質 | ふっ素樹脂(ETFE) | |
| 仕様流体 | 空気・水・薬品 | |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | |
| 常用圧力 | 規格表内参照 | |
| 使用真空圧力 | ― | |
| 特長 | ・耐薬品性に優れています。 ・透明性に優れ、ホースの中をクリアに確認でき ます。 ・食品衛生法厚生労働省告示第20号適合。 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,680円 ( 5,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,090円 ( 8,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,370円 ( 8,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,120円 ( 13,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,110円 ( 12,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,270円 ( 20,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,040円 ( 18,744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,840円 ( 31,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・柔軟性に優れた仕様の軟質ふっ素樹脂チューブとなります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

千代田通商
タッチチューブ TPポリウレタンチューブ
4.7通常価格(税別):572円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~