17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,728型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ色

    • 透明(有色含む)
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [0.5-9.5/0.5m単位]
    [10.5-19.5/0.5m単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

耐水性ポリウレタンチューブ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・耐水性に優れているポリウレタンチューブになります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が1,728型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ M ]材質 ポリウレタン


規格表

ご注意
・本製品は千代田通商製の商品をミスミ型番にて在庫化して販売している商品となります。
型式長さ
PUT4
PUTL8

10
2.5

B
W
<指定寸タイプ価格計算例>
PUTL12-1.5の場合、基準単価/m=2,184円
→2,184×1.5=3,276円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式固定寸タイプ
長さ(m)
指定寸タイプ
長さ(指定0.5m単位)
チューブ
内径
(mm)
最小曲げ半径
(mm)
外径精度(mm)質量
(kg/m)
固定寸タイプ指定寸タイプ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径(mm)PUTPUTL1〜4本5〜101〜4本5〜10
PUT
(固定寸タイプ)

PUTL
(指定寸タイプ)
3.2100.5〜 9.5
10.5
〜19.5
B(黒)
C(透明)
1.87±0.10.00641,4701,100
201,7001,270
4100.5〜 9.5B(黒)
C(透明)
W(白)
R(赤)
Y(黄)
BL(青)
G(緑)
CB(透明青)
2.550.009780715481390
201,235949
10.5〜19.5407330
1004,4553,993
6100.5〜 9.54120.0191,2741,170676546
201,8721,560
10.5〜19.5572462
1007,3486,589
8100.5〜 9.55150.0372,2882,1841,131910
203,3412,639
10.5〜19.5957770
10013,15611,176
10100.5〜 9.56.525+0.1
−0.15
0.0553,2763,1201,5341,222
204,7714,277
10.5〜19.51,2981,034
10019,03017,127
12100.5〜 9.58280.0764,8234,3422,1841,742
207,0595,941
10.5〜19.51,8481,474
10027,91825,135
16100.5〜 9.5
10.5
〜19.5
B(黒)11300.1275,7804,5102,9802,266
2010,7208,770
TypePUT/PUTL
材質ウレタン
仕様流体空気真空
使用温度範囲-5~60℃0~40℃-5~60℃
破壊圧力3.0MPa
最高使用圧力0.8MPa0.3MPa
使用真空圧力-100kPa
特長・耐水性に優れています。
・ナイロンチューブよりも曲げ半径が小さく、
 柔軟性に優れています。
・機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。
・その他チューブの機能一覧は>>こちらでご確認ください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

チューブ色

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
7
[黒] B(黒)
3.2
1.8
~4
~2
10
10
1個
7
[透明(有色含む)] C(透明)
3.2
1.8
~4
~2
10
10
1個
7
[黒] B(黒)
3.2
1.8
~4
~2
20
10
1個
7
[透明(有色含む)] C(透明)
3.2
1.8
~4
~2
20
10
1個
5
[黒] B(黒)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[青] BL(青)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[透明(有色含む)] C(透明)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[透明(有色含む)] CB(透明青)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[緑] G(緑)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[赤] R(赤)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[白] W(ホワイト)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[黄] Y(黄)
4
2.5
~4
~3
10
10
1個
5
[黒] B(黒)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[青] BL(青)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[透明(有色含む)] C(透明)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[透明(有色含む)] CB(透明青)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[緑] G(緑)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[赤] R(赤)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[白] W(ホワイト)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[黄] Y(黄)
4
2.5
~4
~3
20
10
1個
5
[黒] B(黒)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[青] BL(青)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[透明(有色含む)] C(透明)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[透明(有色含む)] CB(透明青)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[緑] G(緑)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[赤] R(赤)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[白] W(ホワイト)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
5
[黄] Y(黄)
4
2.5
~4
~3
100
10
1個
12
[黒] B(黒)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[青] BL(青)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[透明(有色含む)] C(透明)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[透明(有色含む)] CB(透明青)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[緑] G(緑)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[赤] R(赤)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[白] W(ホワイト)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[黄] Y(黄)
6
4
~6
~4
10
10
1個
12
[黒] B(黒)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[青] BL(青)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[透明(有色含む)] C(透明)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[透明(有色含む)] CB(透明青)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[緑] G(緑)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[赤] R(赤)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[白] W(ホワイト)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[黄] Y(黄)
6
4
~6
~4
20
10
1個
12
[黒] B(黒)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[青] BL(青)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[透明(有色含む)] C(透明)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[透明(有色含む)] CB(透明青)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[緑] G(緑)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[赤] R(赤)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[白] W(ホワイト)
6
4
~6
~4
100
10
1個
12
[黄] Y(黄)
6
4
~6
~4
100
10
1個
15
[黒] B(黒)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[青] BL(青)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[透明(有色含む)] C(透明)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[透明(有色含む)] CB(透明青)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[緑] G(緑)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[赤] R(赤)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[白] W(ホワイト)
8
5
~8
~5
10
10
1個
15
[黄] Y(黄)
8
5
~8
~5
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,450
( 9,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,570
( 9,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,450
( 9,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,450
( 9,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,570
( 9,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,570
( 9,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,570
( 9,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,570
( 9,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・耐水性に優れているポリウレタンチューブになります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●PUT・PUTL  のみ、PUTHP・PUTNS

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PUTY・PUTN

 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●在庫・上記以外

 3 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性ポリウレタンチューブのレビュー
4.5平均満足度:4.555件のレビュー
一度購入してみましたが。。
3
満足度:3.0
一度ミスミさんで購入しましたが、 現在は他メーカーのものを、定尺20Mから10Mにカットしております。 使用感が変わ...もっと読む
4人が参考にしています。
真空チャッキング
5
満足度:5.0
液体を吸い込んでしまった時に、透明なのですぐに認識できます。 アルカリの雰囲気で使っていますが、今のところ耐久性も問題な...もっと読む
3人が参考にしています。
ガススプリングの配管に使用
5
満足度:5.0
セレクトリテーナーに使用するガススプリングの配管に使用しました。 識別に色を変える必要があったため、普段は使用しない色を...もっと読む
2人が参考にしています。
ソフトチューブ用インサート
5
満足度:5.0
耐水性、柔らかさともに満足です。 今まで他メーカーを利用していましたが、硬いものが多く満足できませんでした。 ミスミでカ...もっと読む
2人が参考にしています。
小型空圧機器ユニット用エア配管に使用
5
満足度:5.0
同じポリチューブでも曲げ性が非常に良い、柔らかさが魅力でこれにしました。最小曲げ半径の表示を、試してみるまでは疑ってまし...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q最大耐圧を教えてください。
A
カタログ2-1383ページにございます。下記URLをご確認下さい。
http://jp.c.misumi-ec.com/book/MSM1_08/digitalcatalog.html?page_num=2-1383

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水性ポリウレタンチューブ
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ
ポリウレタンチューブ
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
カバーチューブ スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
メーカーミスミ千代田通商ミスミトラスコ中山潤工社千代田通商
通常価格-860 --717 -42,6819,109 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし---
種類ストレートストレートスパイラルストレートストレートストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンクロロプレンゴム
詳細材質ポリウレタン-ポリウレタン---
材質 ウレタンポリウレタン耐水性ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト