メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐磨耗性に優れたチューブです。【材質】・軟質ポリウレタン。
| 型式 | − | 長さ | − | 色 |
| PUTY4 PUTYL8 | − − | 10 2.5 | − − | B C |
| 型式 | 固定寸タイプ 長さ(m) | 指定寸タイプ 長さ(指定0.5m単位) | チューブ 色 | 内径 (mm) | 最小曲げ半径(mm) | 外径精度(mm) | 質量 (kg/m) | 固定寸タイプ | 指定寸タイプ | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価/m | ¥スライド単価/m | |||||||||
| Type | 外径(mm) | PUTY | PUTYL | 1〜4本 | 5〜10 | 1〜4本 | 5〜10 | |||||
| PUTY (固定寸タイプ) PUTYL (指定寸タイプ) | 4 | 10 | 0.5〜 9.5 10.5〜19.5 | B(黒) C(透明) | 2.5 | 17 | +0.05 −0.2 | 0.009 | 1,350 | 1,100 | 690 | 590 |
| 20 | 1,910 | 1,600 | ||||||||||
| 6 | 10 | 4 | 28 | 0.019 | 1,870 | 1,580 | 1,000 | 850 | ||||
| 20 | 2,890 | 2,210 | ||||||||||
| 8 | 10 | 5 | 36 | 0.037 | 3,870 | 3,090 | 2,120 | 1,700 | ||||
| 20 | 6,480 | 5,130 | ||||||||||
| 10 | 10 | 6.5 | 45 | 0.055 | 4,880 | 3,900 | 2,670 | 2,140 | ||||
| 20 | 8,000 | 6,600 | ||||||||||
| Type | PUTY/PUTYL | |
| 材質 | 軟質ポリウレタン | |
| 仕様流体 | 空気 | 真空 |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | |
| 破壊圧力 | 1.7MPa | ― |
| 最高使用圧力 | 0.4MPa | ― |
| 使用真空圧力 | ― | -100kPa |
| 特長 | ・シリコンチューブの柔軟性に近く、ポリウレタン チューブより取り扱いが容易です。 ・機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・耐磨耗性に優れたチューブです。【材質】・軟質ポリウレタン。
●PUT・PUTL のみ、PUTHP・PUTNS
| 翌日出荷 >>こちら |
[ ! ]在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、
キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
●PUTY・PUTN
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 600円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 300円/1本 | PM 6:00迄 |
●在庫・上記以外
| 3 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 600円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 300円/1本 | PM 6:00迄 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
4.6通常価格(税別):1,187円~