メカニカル部品技術窓口
【特長】・柔軟性に優れているソフトナイロンチューブになります。
| 型式 | − | 長さ | − | 色 |
| PUTNS4 PUTNSL8 | − − | 20 1.5 | − − | B B |
| 型式 | 固定寸タイプ 長さ(m) | 指定寸タイプ 長さ(指定0.5m単位) | チューブ 色 | 内径 (mm) | 最小曲げ半径(mm) | 外径精度(mm) | 質量(kg/m) | 固定寸タイプ | 指定寸タイプ | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価/m | ¥スライド単価/m | |||||||||
| Type | 外径(mm) | PUTNS | PUTNSL | 1〜4本 | 5〜10 | 1〜4本 | 5〜10 | |||||
| PUTNS (固定寸タイプ) PUTNSL (指定寸タイプ) | 4 | 20 | 0.5〜19.5 | W(白) B(黒) | 2.5 | 9 | ±0.1 | 0.009 | 1,360 | 990 | 320 | 310 |
| 6 | 4 | 14 | 0.017 | 2,290 | 1,700 | 550 | 530 | |||||
| 8 | 6 | 25 | 0.023 | 2,970 | 2,350 | 740 | 700 | |||||
| 10 | 7.5 | 30 | 0.036 | 4,470 | 3,500 | 1,090 | 1,040 | |||||
| 12 | 9 | 34 | 0.052 | 6,530 | 5,120 | 1,350 | 1,290 | |||||
| Type | PUTNS/PUTNSL | ||
| 材質 | ナイロン | ||
| 仕様流体 | 空気 | 水 | 真空 |
| 使用温度範囲 | -15~90℃(凍結無き事) | ||
| 破壊圧力 | 2.0MPa | ― | |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 0.3MPa | ― |
| 使用真空圧力 | ― | -100kPa | |
| 特長 | ・耐圧性、耐摩耗性、対候性、耐寒性に優れ、 軟質性にも優れたチューブです。 ・狭小ピッチでの高圧配管ラインに最適です。 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,100円 ( 8,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,300円 ( 9,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・柔軟性に優れているソフトナイロンチューブになります。
●PUT・PUTL のみ、PUTHP・PUTNS
| 翌日出荷 >>こちら |
[ ! ]在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、
キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
●PUTY・PUTN
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 600円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 300円/1本 | PM 6:00迄 |
●在庫・上記以外
| 3 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 600円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 300円/1本 | PM 6:00迄 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
4.6通常価格(税別):1,187円~