メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・耐食性、耐熱性に優れたSUS316とSUS316L材を追加しました。・【長さ公差±0.05mm】&a...
詳細を確認
■全長公差バラつき保証タイプ
| 精度 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| L寸固定 | L寸指定 | L寸・ねじ径指定 | |||
| 全長公差バラつき保証タイプ | − | − | VPLSBF | SS400相当 | 無電解ニッケルメッキ |
| − | − | VSLSBF | SUS304 | − | |
| − | − | VUSLSBF | 対面幅B寸≦8 SUS316 | − | |
| 対面幅B寸≧10 SUS316L | |||||
| 標準タイプ | − | NLSFB | NLSBF | SS400相当 | − |
| LSBRK | LSFB | LSBF | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| PLSBRK | PLSFB | PLSBF | 無電解ニッケルメッキ | ||
| − | BLSFB | BLSBF | 三価クロメート(黒色) | ||
| SLSBRK | SLSBFA | SLSBF | SUS304 | − | |
| − | ALSFB | ALSBF | A2011相当 | 白アルマイト | |
| − | ABLSFB | ABLSBF | 黒アルマイト | ||
| 精度 | L寸 | L寸公差 | L寸バラつき |
| 全長公差バラつき保証タイプ | 8≦L≦130 | ±0.05 | ±0.02 |
| 標準タイプ L寸指定 / L寸・ねじ径指定 | 8 ≦ L ≦ 300 | ±0.1 | - |
| 300 < L ≦ 600 | ±0.3 | ||
| 600 < L ≦ 1000 | ±0.4 |
| B | B寸公差 |
| 3を超え 6以下 | 0 -0.12 |
| 6を超え 10以下 | 0 -0.15 |
| 10を超え 18以下 | 0 -0.18 |
| 18を超え 30以下 | 0 -0.21 |
| 30を超え 32以下 | 0 -0.25 |
| B | B寸公差 |
| 10以下 | ±0.10 |
| 10を超え 18以下 | ±0.18 |
| 18を超え 32以下 | +0.12 -0.21 |
| 型式 | − | L | − | M | − | N |
| VPLSBF5 | − | 100 | − | M2.5 | − | N2.5 |
| LSBRK13 | − | 100 | ||||
| LSFB6 | − | 48 | ||||
| LSBF10 | − | 200 | − | M4 | − | N6 |
| 種類 | 型式 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 2〜 | 100〜 | 300〜 | 500〜 | 1000〜 | 3001〜 | ||
| 全長公差バラつき保証タイプ | VSLSBF8-100-M4-N4 | 900 | 753 | 411 | 387 | 283 | 283 |
| 標準タイプ | SLSBF8-100-M4-N4-LKC-LVC | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| プライスダウン率 | ▲42% | ▲51% | ▲73% | ▲72% | ▲79% | ▲79% | |
型式 | L | M(並目)・N(並目)選択 | (C) | ||||||||
Type | B | 指定0.1mm単位 | |||||||||
SS400相当 VPLSBF SUS304 VSLSBF SUS316/SUS316L VUSLSBF | *5 | 8.0〜 100.0 | 2 | 2.5 | 5.8 | ||||||
6 | 15.0〜 100.0 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||
7 | 15.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||
8 | 20.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||
10 | 25.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | ||||
12 | 25.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | ||||
13 | 30.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | |||
14 | 30.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | |||
17 | 35.0〜 130.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | ||||
19 | 45.0〜 130.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | ||||
| 型式 | L 選択 | M (並目) | (C) | |||||||||||||||||||
| Type | B | |||||||||||||||||||||
| SS400相当 LSBRK PLSBRK SUS304 SLSBRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
| 7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
| 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
| 13 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | |||||
| 14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
| 17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
| 19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 | ||||||||
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M (並目) | (C) | |
| Type | B | |||
| SS400相当 NLSFB LSFB PLSFB BLSFB SUS304 SLSBFA A2011相当 ALSFB(6≦B≦32) ABLSFB(6≦B≦19,L≦500) | 5 | 8.0〜 100.0 | 2.6 | 5.8 |
| 6 | 8.0〜 100.0 | 3 | 6.9 | |
| 7 | 10.0〜 200.0 | 4 | 8.1 | |
| 8 | 15.0〜 250.0 | 5 | 9.2 | |
| 10 | 25.0〜 350.0 | 6 | 11.5 | |
| 12 | 25.0〜 500.0 | 6 | 13.9 | |
| 13 | 30.0〜 500.0 | 8 | 15.0 | |
| 14 | 25.0〜 600.0(500) | 8 | 16.2 | |
| 17 | 40.0〜 600.0(500) | 10 | 19.6 | |
| 19 | 50.0〜 600.0(500) | 12 | 21.9 | |
| 24 | 50.0〜 700.0 | 16 | 27.7 | |
| 27 | 60.0〜 800.0 | 20 | 31.2 | |
| 30 | 60.0〜1000.0 | 20 | 34.6 | |
| 32 | 75.0〜1000.0 | 24 | 36.9 | |
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M(並目)・N(並目)選択 | (C) | ||||||||||||
| Type | B | ||||||||||||||
| SS400相当 NLSBF LSBF PLSBF BLSBF SUS304 SLSBF A2011相当 ALSBF(6≦B≦32) ABLSBF(6≦B≦19,L≦500) | 5 | 8.0〜 100.0 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
| 6 | 15.0〜 100.0 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
| 7 | 15.0〜 200.0 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
| 8 | 20.0〜 250.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
| 10 | 25.0〜 350.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | ||||||||
| 12 | 25.0〜 500.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | ||||||||
| 13 | 30.0〜 500.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | |||||||
| 14 | 30.0〜 600.0(500) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | |||||||
| 17 | 40.0〜 600.0(500) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | |||||||
| 19 | 50.0〜 600.0(500) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | ||||||
| 24 | 60.0〜 700.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | ||||||
| 27 | 60.0〜 800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | ||||||
| 30 | 75.0〜1000.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | |||||
| 32 | 75.0〜1000.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 | |||||
| 型式 | − | L | − | M | − | N | − | (LKC) |
| LSFB6 LSBF10 | − − | 42 199.8 | − | MD4 | − | N6 | − − | LKC LKC |
| Alterations | L寸公差変更 | 全長(L寸)精度変更 | めねじ部有効長変更 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Code | LKC | LVC | MD ND | ||||||||
| Spec. | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
[ NG ]全長公差バラつき保証タイプは標準で | 複数注文時、各L寸法のバラつきを ±0.02mm以内に致します。 指定方法 LVC [ ! ]1明細行のご注文数量に上限があります。 [ NG ]L≧200、L寸固定、黒アルマイトは適用不可 [ NG ]全長公差バラつき保証タイプは標準でL寸バラつき±0.02㎜以内のため | めねじ部の有効長をM(N)×3に 変更します。 指定方法 MD6/ND6 (MをMD・NをNDに変更) [ ! ]MD×3+ND×3≦L [ ! ]L寸・ねじ径指定のみ適用 [ NG ]B=5は適用不可 [ NG ]L寸固定は適用不可 | ||||||||
| ¥/1Code | 400 | 50 | 200 |
| 材質 / 表面処理 | 対面幅B | 追加工LVC 1明細行あたり上限数量 |
| 一般構造用鋼 / 処理なし 一般構造用鋼 / 四三酸化鉄被膜 一般構造用鋼 / 無電解ニッケルメッキ SUS304 | 6~19 | 100本/明細行 |
| 5、24~32 | 20本/明細行 | |
| 一般構造用鋼 / 三価クロメート(黒色) A2011相当 / 白アルマイト | 5~32 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
・耐食性、耐熱性に優れたSUS316とSUS316L材を追加しました。
・【長さ公差±0.05mm】&【長さバラつき±0.02mm】を保証した規格となります。
既存追加工のLVC+LKCをご希望の場合は、全長公差バラつき保証タイプでより安価にご購入いただけます。
詳しくは価格比較表をご確認ください。
| Type | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SS400相当 無電解ニッケルメッキ VPLSBF | SUS304 VSLSBF | SUS316/SUS316L VUSLSBF | ||||||||
| 最短L 〜50 | L50.1 ~100 | L100.1 ~130 | 最短L 〜50 | L50.1 ~100 | L100.1 ~130 | 最短L 〜50 | L50.1 ~100 | L100.1 ~130 | ||
| VPLSBF VSLSBF VUSLSBF | 5 | 690 | 700 | - | 790 | 800 | - | - | - | - |
| 6 | 690 | 700 | - | 800 | 810 | - | 880 | 1,120 | - | |
| 7 | 700 | 710 | 720 | 810 | 820 | 830 | 900 | 1,170 | 1,170 | |
| 8 | 790 | 800 | 810 | 890 | 900 | 910 | 980 | 1,170 | 1,220 | |
| 10 | 860 | 870 | 880 | 960 | 970 | 980 | 1,060 | 1,200 | 1,220 | |
| 12 | 910 | 920 | 930 | 1,020 | 1,030 | 1,040 | 1,130 | 1,200 | 1,310 | |
| 13 | 950 | 960 | 970 | 1,090 | 1,100 | 1,110 | 1,270 | 1,270 | 1,740 | |
| 14 | 1,020 | 1,030 | 1,040 | 1,190 | 1,200 | 1,220 | 1,310 | 1,320 | 1,730 | |
| 17 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,360 | 1,380 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,880 | |
| 19 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,500 | 1,500 | 1,540 | 1,880 | 1,880 | 2,170 | |
| Type | D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SS400相当 四三酸化鉄皮膜 LSBRK | SS400相当 無電解ニッケルメッキ PLSBRK | SUS304 SLSBRK | |||||||||||
| 最短L 〜50 | L60 〜100 | L110 〜150 | L200 | 最短L 〜50 | L60 〜100 | L110 〜150 | L200 | 最短L 〜50 | L60 〜100 | L110 〜150 | L200 | ||
| LSBRK PLSBRK SLSBRK | 6 | 430 | - | - | - | 480 | - | - | - | 540 | - | - | - |
| 8 | 450 | 490 | 540 | - | 500 | 550 | 600 | - | 580 | 600 | 620 | - | |
| 10 | 480 | 510 | 550 | 590 | 530 | 560 | 610 | 650 | 590 | 610 | 650 | 720 | |
| 12 | 500 | 550 | 600 | 660 | 560 | 610 | 650 | 720 | 610 | 660 | 750 | 860 | |
| 15 | 550 | 650 | 790 | 920 | 610 | 740 | 880 | 1,060 | 690 | 870 | 1,060 | 1,270 | |
| 20 | 630 | 780 | 950 | 1,120 | 680 | 880 | 1,090 | 1,310 | 800 | 1,080 | 1,300 | 1,500 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | B | 最短L ~50 | L50.5 ~100 | L100.5 ~150 | L150.5 ~200 | L200.5 ~300 | L300.5 ~400 | L400.5 ~600 | L600.5 ~800 | L800.5 ~1000 |
| SS400相当 NLSFB | 5 | 440 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 450 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 460 | 470 | 480 | 490 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 510 | 530 | 540 | 550 | 580 | 600 | - | - | - | |
| 10 | 580 | 590 | 600 | 610 | 650 | 670 | - | - | - | |
| 12 | 610 | 620 | 630 | 640 | 680 | 700 | 750 | - | - | |
| 13 | 640 | 650 | 660 | 670 | 740 | 780 | 840 | - | - | |
| 14 | 660 | 670 | 680 | 690 | 740 | 810 | 920 | - | - | |
| 17 | 710 | 740 | 760 | 780 | 910 | 1,010 | 1,160 | - | - | |
| 19 | 800 | 820 | 840 | 860 | 1,030 | 1,130 | 1,300 | - | - | |
| 24 | 870 | 900 | 930 | 970 | 1,120 | 1,250 | 1,470 | 1,910 | - | |
| 27 | - | 920 | 970 | 1,010 | 1,290 | 1,470 | 1,790 | 2,380 | - | |
| 30 | - | 1,170 | 1,270 | 1,380 | 1,600 | 1,760 | 2,030 | 2,660 | 3,480 | |
| 32 | - | 1,230 | 1,330 | 1,440 | 1,850 | 2,080 | 2,460 | 3,240 | 4,280 | |
| SS400相当 四三酸化鉄皮膜 LSFB | 5 | 480 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 510 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 530 | 540 | 550 | 560 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 590 | 600 | 610 | 620 | 660 | 680 | - | - | - | |
| 10 | 660 | 670 | 680 | 690 | 750 | 770 | - | - | - | |
| 12 | 700 | 710 | 720 | 740 | 790 | 810 | 860 | - | - | |
| 13 | 740 | 750 | 760 | 770 | 830 | 870 | 920 | - | - | |
| 14 | 760 | 770 | 780 | 790 | 840 | 910 | 1,060 | - | - | |
| 17 | 820 | 840 | 860 | 880 | 1,050 | 1,140 | 1,320 | - | - | |
| 19 | 910 | 930 | 960 | 980 | 1,190 | 1,290 | 1,490 | - | - | |
| 24 | 1,010 | 1,040 | 1,070 | 1,100 | 1,480 | 1,610 | 2,020 | 2,730 | - | |
| 27 | - | 1,060 | 1,100 | 1,140 | 1,750 | 1,930 | 2,440 | 3,150 | - | |
| 30 | - | 1,320 | 1,430 | 1,530 | 2,090 | 2,260 | 2,810 | 3,610 | 4,630 | |
| 32 | - | 1,400 | 1,500 | 1,610 | 2,380 | 2,610 | 3,320 | 4,280 | 5,530 | |
| SS400相当 無電解ニッケルメッキ PLSFB | 5 | 550 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 550 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 560 | 570 | 580 | 590 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 630 | 640 | 650 | 660 | 710 | 740 | - | - | - | |
| 10 | 680 | 690 | 700 | 710 | 790 | 810 | - | - | - | |
| 12 | 740 | 750 | 760 | 770 | 840 | 860 | 950 | - | - | |
| 13 | 770 | 780 | 790 | 800 | 870 | 910 | 990 | - | - | |
| 14 | 800 | 810 | 820 | 830 | 1,040 | 1,110 | 1,400 | - | - | |
| 17 | 860 | 880 | 900 | 920 | 1,380 | 1,470 | 1,860 | - | - | |
| 19 | 970 | 990 | 1,010 | 1,030 | 1,600 | 1,700 | 2,190 | - | - | |
| 24 | 1,320 | 1,350 | 1,390 | 1,420 | 2,100 | 2,230 | 2,960 | 4,170 | - | |
| 27 | - | 1,540 | 1,590 | 1,630 | 2,550 | 2,730 | 3,630 | 4,740 | - | |
| 30 | - | 1,910 | 2,020 | 2,120 | 3,050 | 3,210 | 4,270 | 5,570 | 7,230 | |
| 32 | - | 2,090 | 2,190 | 2,300 | 3,500 | 3,730 | 4,990 | 6,510 | 8,490 | |
| SS400相当 三価クロメート BLSFB | 5 | 560 | 570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 560 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 570 | 580 | 590 | 600 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 630 | 640 | 650 | 660 | 710 | 740 | - | - | - | |
| 10 | 680 | 690 | 700 | 710 | 790 | 810 | - | - | - | |
| 12 | 740 | 750 | 760 | 770 | 840 | 860 | 950 | - | - | |
| 13 | 770 | 780 | 790 | 800 | 870 | 910 | 990 | - | - | |
| 14 | 800 | 810 | 820 | 830 | 1,040 | 1,110 | 1,400 | - | - | |
| 17 | 860 | 880 | 900 | 920 | 1,380 | 1,470 | 1,860 | - | - | |
| 19 | 970 | 990 | 1,010 | 1,030 | 1,600 | 1,700 | 2,190 | - | - | |
| 24 | 1,320 | 1,350 | 1,390 | 1,420 | 2,100 | 2,230 | 2,960 | 4,170 | - | |
| 27 | - | 1,540 | 1,590 | 1,630 | 2,550 | 2,730 | 3,630 | 4,740 | - | |
| 30 | - | 1,910 | 2,020 | 2,120 | 3,050 | 3,210 | 4,270 | 5,570 | 7,230 | |
| 32 | - | 2,090 | 2,190 | 2,300 | 3,500 | 3,730 | 4,990 | 6,510 | 8,490 | |
| SUS304 SLSBFA | 5 | 620 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 630 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 640 | 650 | 660 | 670 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 710 | 720 | 740 | 750 | 840 | 860 | - | - | - | |
| 10 | 790 | 800 | 810 | 820 | 930 | 960 | - | - | - | |
| 12 | 840 | 850 | 860 | 870 | 990 | 1,010 | 1,140 | - | - | |
| 13 | 880 | 890 | 900 | 910 | 1,080 | 1,120 | 1,320 | - | - | |
| 14 | 910 | 920 | 930 | 950 | 1,260 | 1,330 | 1,700 | - | - | |
| 17 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,140 | 1,750 | 1,850 | 2,240 | - | - | |
| 19 | 1,220 | 1,240 | 1,260 | 1,280 | 2,050 | 2,150 | 2,810 | - | - | |
| 24 | 1,700 | 1,730 | 1,760 | 1,800 | 2,810 | 2,940 | 4,120 | 6,020 | - | |
| 27 | - | 2,080 | 2,120 | 2,160 | 3,450 | 3,630 | 5,160 | 6,770 | - | |
| 30 | - | 2,470 | 2,570 | 2,680 | 4,000 | 4,170 | 5,870 | 7,690 | 10,060 | |
| 32 | - | 2,730 | 2,840 | 2,940 | 4,570 | 4,800 | 6,860 | 9,280 | 12,570 | |
| A2011相当 白アルマイト (×1.0) ALSFB 黒アルマイト (×1.1) ABLSFB | 6* | 670 | 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7* | 710 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8* | 760 | 770 | 780 | 790 | 820 | 820 | - | - | - | |
| 10* | 800 | 810 | 820 | 830 | 1,070 | 1,090 | - | - | - | |
| 12* | 880 | 890 | 900 | 910 | 1,260 | 1,280 | 1,640 | - | - | |
| 13* | 910 | 920 | 930 | 950 | 1,310 | 1,330 | 1,880 | - | - | |
| 14* | 1,000 | 1,010 | 1,020 | 1,030 | 1,450 | 1,490 | 1,910 | - | - | |
| 17* | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,200 | 1,740 | 1,820 | 2,360 | - | - | |
| 19* | 1,290 | 1,310 | 1,330 | 1,350 | 2,020 | 2,110 | 2,760 | - | - | |
| 24 | 1,630 | 1,650 | 1,670 | 1,690 | 2,610 | 2,720 | 3,610 | 4,610 | - | |
| 27 | - | 1,850 | 1,880 | 1,910 | 2,960 | 3,090 | 4,140 | 5,330 | - | |
| 30 | - | 2,290 | 2,330 | 2,370 | 3,800 | 3,980 | 5,390 | 6,990 | 8,350 | |
| 32 | - | 3,010 | 3,120 | 3,220 | 5,290 | 5,460 | 7,620 | 10,020 | 13,160 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | B | 最短L ~50 | L50.5 ~100 | L100.5 ~150 | L150.5 ~200 | L200.5 ~300 | L300.5 ~400 | L400.5 ~600 | L600.5 ~800 | L800.5 ~1000 |
| SS400相当 NLSBF | 5 | 550 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 560 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 570 | 580 | 590 | 600 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 620 | 630 | 640 | 650 | 690 | 710 | - | - | - | |
| 10 | 660 | 670 | 680 | 690 | 770 | 790 | - | - | - | |
| 12 | 700 | 710 | 720 | 740 | 830 | 850 | 960 | - | - | |
| 13 | 740 | 750 | 760 | 770 | 840 | 880 | 980 | - | - | |
| 14 | 790 | 800 | 810 | 820 | 920 | 1,000 | 1,170 | - | - | |
| 17 | 840 | 860 | 880 | 900 | 1,080 | 1,180 | 1,370 | - | - | |
| 19 | 930 | 960 | 980 | 1,000 | 1,180 | 1,280 | 1,510 | - | - | |
| 24 | - | 1,050 | 1,080 | 1,110 | 1,300 | 1,430 | 1,690 | 2,180 | - | |
| 27 | - | 1,080 | 1,120 | 1,170 | 1,500 | 1,680 | 2,070 | 2,730 | - | |
| 30 | - | 1,280 | 1,390 | 1,490 | 1,840 | 2,010 | 2,400 | 3,140 | 4,080 | |
| 32 | - | 1,410 | 1,510 | 1,620 | 2,110 | 2,340 | 2,820 | 3,690 | 4,810 | |
| SS400相当 四三酸化鉄皮膜 LSBF | 5 | 630 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 630 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 640 | 650 | 660 | 670 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 700 | 710 | 720 | 740 | 780 | 800 | - | - | - | |
| 10 | 750 | 760 | 770 | 780 | 870 | 890 | - | - | - | |
| 12 | 790 | 800 | 810 | 820 | 950 | 970 | 1,110 | - | - | |
| 13 | 840 | 850 | 860 | 870 | 960 | 1,000 | 1,130 | - | - | |
| 14 | 890 | 900 | 910 | 920 | 1,060 | 1,130 | 1,330 | - | - | |
| 17 | 960 | 980 | 1,000 | 1,020 | 1,230 | 1,320 | 1,540 | - | - | |
| 19 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,340 | 1,450 | 1,710 | - | - | |
| 24 | - | 1,190 | 1,220 | 1,250 | 1,670 | 1,800 | 2,260 | 3,050 | - | |
| 27 | - | 1,220 | 1,260 | 1,300 | 1,970 | 2,150 | 2,730 | 3,510 | - | |
| 30 | - | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 2,340 | 2,510 | 3,220 | 4,140 | 5,300 | |
| 32 | - | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 2,660 | 2,890 | 3,700 | 4,760 | 6,120 | |
| SS400相当 無電解ニッケルメッキ PLSBF | 5 | 650 | 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 650 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 660 | 670 | 680 | 690 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 750 | 760 | 770 | 780 | 830 | 850 | - | - | - | |
| 10 | 810 | 820 | 830 | 840 | 920 | 950 | - | - | - | |
| 12 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 920 | 1,010 | - | - | |
| 13 | 900 | 910 | 920 | 930 | 1,020 | 1,060 | 1,140 | - | - | |
| 14 | 970 | 980 | 990 | 1,000 | 1,270 | 1,340 | 1,690 | - | - | |
| 17 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,580 | 1,670 | 2,130 | - | - | |
| 19 | 1,140 | 1,170 | 1,190 | 1,210 | 1,810 | 1,910 | 2,470 | - | - | |
| 24 | - | 1,550 | 1,590 | 1,620 | 2,340 | 2,470 | 3,270 | 4,550 | - | |
| 27 | - | 1,710 | 1,750 | 1,800 | 2,810 | 2,990 | 3,980 | 5,180 | - | |
| 30 | - | 2,070 | 2,170 | 2,280 | 3,370 | 3,540 | 4,770 | 6,210 | 8,060 | |
| 32 | - | 2,320 | 2,430 | 2,530 | 3,850 | 4,080 | 5,460 | 7,090 | 9,200 | |
| SS400相当 三価クロメート BLSBF | 5 | 660 | 670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 660 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 670 | 680 | 690 | 700 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 750 | 760 | 770 | 780 | 830 | 850 | - | - | - | |
| 10 | 810 | 820 | 830 | 840 | 920 | 950 | - | - | - | |
| 12 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 920 | 1,010 | - | - | |
| 13 | 900 | 910 | 920 | 930 | 1,020 | 1,060 | 1,140 | - | - | |
| 14 | 970 | 980 | 990 | 1,000 | 1,270 | 1,340 | 1,690 | - | - | |
| 17 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,580 | 1,670 | 2,130 | - | - | |
| 19 | 1,140 | 1,170 | 1,190 | 1,210 | 1,810 | 1,910 | 2,470 | - | - | |
| 24 | - | 1,550 | 1,590 | 1,620 | 2,340 | 2,470 | 3,270 | 4,550 | - | |
| 27 | - | 1,710 | 1,750 | 1,800 | 2,810 | 2,990 | 3,980 | 5,180 | - | |
| 30 | - | 2,070 | 2,170 | 2,280 | 3,370 | 3,540 | 4,770 | 6,210 | 8,060 | |
| 32 | - | 2,320 | 2,430 | 2,530 | 3,850 | 4,080 | 5,460 | 7,090 | 9,200 | |
| SUS304 SLSBF | 5 | 750 | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 760 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 770 | 780 | 790 | 800 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 840 | 850 | 860 | 870 | 1,030 | 1,050 | - | - | - | |
| 10 | 910 | 920 | 930 | 950 | 1,130 | 1,160 | - | - | - | |
| 12 | 970 | 980 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,220 | 1,470 | - | - | |
| 13 | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,260 | 1,300 | 1,530 | - | - | |
| 14 | 1,130 | 1,140 | 1,160 | 1,170 | 1,630 | 1,700 | 2,140 | - | - | |
| 17 | 1,290 | 1,310 | 1,330 | 1,350 | 2,020 | 2,110 | 2,800 | - | - | |
| 19 | 1,420 | 1,440 | 1,460 | 1,480 | 2,350 | 2,460 | 3,230 | - | - | |
| 24 | - | 2,000 | 2,030 | 2,060 | 3,190 | 3,320 | 4,670 | 6,840 | - | |
| 27 | - | 2,380 | 2,430 | 2,470 | 3,910 | 4,080 | 5,850 | 6,900 | - | |
| 30 | - | 2,790 | 2,900 | 3,000 | 4,590 | 4,760 | 6,870 | 9,200 | 12,310 | |
| 32 | - | 3,110 | 3,210 | 3,320 | 5,120 | 5,360 | 7,700 | 10,380 | 14,020 | |
| A2011相当 白アルマイト (×1.0) ALSBF 黒アルマイト (×1.1) ABLSBF | 6* | 820 | 830 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7* | 860 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8* | 890 | 900 | 910 | 920 | 980 | 980 | - | - | - | |
| 10* | 950 | 960 | 970 | 980 | 1,280 | 1,300 | - | - | - | |
| 12* | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,370 | 1,390 | 1,640 | - | - | |
| 13* | 1,090 | 1,100 | 1,110 | 1,120 | 1,550 | 1,580 | 2,210 | - | - | |
| 14* | 1,220 | 1,230 | 1,240 | 1,250 | 1,860 | 1,900 | 2,470 | - | - | |
| 17* | 1,400 | 1,410 | 1,420 | 1,430 | 2,080 | 2,150 | 2,860 | - | - | |
| 19* | 1,540 | 1,560 | 1,590 | 1,610 | 2,400 | 2,500 | 3,290 | - | - | |
| 24 | - | 1,980 | 2,010 | 2,030 | 3,140 | 3,240 | 4,310 | 5,520 | - | |
| 27 | - | 2,150 | 2,180 | 2,220 | 3,530 | 3,650 | 4,940 | 6,380 | - | |
| 30 | - | 2,600 | 2,650 | 2,690 | 4,590 | 4,770 | 6,740 | 8,860 | 10,920 | |
| 32 | - | 3,490 | 3,590 | 3,700 | 6,140 | 6,310 | 8,820 | 11,540 | 15,090 | |
| 3 | 日目出荷 |
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 600円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
| ストークA早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | ||
| ストークA | 翌日出荷 | 300円/1本 | PM 6:00迄 | ||
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークA早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | >>こちら |
| ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 | ||
| 5 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークB | 3日目出荷 | 500円/1本 | PM 8:00迄 | >>こちら |
出荷日については、こちらをご覧ください。




ミスミからのコメント
ページがわかりづらく申し訳ございません。 0.1mm単位指定は追加工にて可能でございます。 もし追加工に関してご不明な点がございましたら、お手数ですが技術サポート(電話0120-343-603)までご連絡くださいますようお願いいたします。