メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・サーボモータを使用した装置に最適なカップリングです。
| ダブルディスクタイプ | シングルディスクタイプ | |||
| SCPW | SCPS | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
| 本体 | ディスク | 六角穴付ボルト | 本体 | 六角穴付ボルト | |
| SCPW SCPS | アルミ合金 | ステンレス | SCM435 | アルマイト 処理 | 黒色酸化 皮膜 |
| 型式 | − | 軸穴径d1 | − | 軸穴径d2 |
| SCPW34 | − | 8 | − | 12 |
| 型式 | d1,d2選択(ただしd1≦d2) | D | d3 | L | ℓ | F | A | クランプボルト | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||
| Type | No. | SCPW | SCPS | M | 締付トルク (N・m) | SCPW | SCPS | ||||||||||||||||||||||
| ダブルディスクタイプ SCPW シングルディスクタイプ SCPS | 16 | *3 | 4 | 5 | 6 | 16.6 | 6.5 | 23 | 16.6 | 7.2 | 3 | 5.3 | M2.6 | 1.0 | 4,540 | 3,820 | |||||||||||||
| 21 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 21 | 9.5 | 24.5 | 16.7 | 7 | 3.5 | 7 | M2.6 | 1.2 | 3,350 | 2,760 | |||||||||||||
| 28 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 28 | 12 | 32.2 | 21.5 | 9 | 4 | 9.5 | M3 | 1.5 | 3,840 | 3,240 | |||||||||||||
| 34 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 15 | 35 | 23.3 | 9.8 | 5 | 12 | M3 | 1.5 | 4,430 | 3,640 | |||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 46 | 22 | 44 | 29.8 | 12.6 | 6 | 16.5 | M4 | 3.5 | 6,200 | 5,220 | |||||||||
| 55 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.5 | 26 | 55 | 37.2 | 16 | 7 | 20.5 | M5 | 6.0 | 7,480 | 6,200 | |||||||||
| 型式 | 許容トルク (N・m) | 許容偏角 (°) | 許容偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高回転数 (r/min) | 慣性モーメント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 補正 係数 | 質量 (g) | |
| Type | No. | |||||||||
| SCPW | 16 | 1.0 | 1.0 | 0.10 | 500 | 10000 | 4.22×10-7 | ±0.20 | 1.5 | 11 |
| 21 | 1.2 | 800 | 1.11×10-6 | 17 | ||||||
| 28 | 1.6 | 1.2 | 0.15 | 3000 | 4.68×10-6 | 42 | ||||
| 34 | 4.0 | 1.5 | 0.20 | 4800 | 1.10×10-5 | 65 | ||||
| 46 | 10.0 | 0.25 | 11500 | 4.70×10-5 | ±0.30 | 151 | ||||
| 55 | 25.0 | 19000 | 1.19×10-4 | 260 | ||||||
| 型式 | 許容トルク (N・m) | 許容偏角 (°) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高回転数 (r/min) | 慣性モーメント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 補正 係数 | 質量 (g) | |
| Type | No. | ||||||||
| SCPS | 16 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 10000 | 3.16×10-7 | ±0.10 | 1.5 | 8 |
| 21 | 1.2 | 1700 | 7.90×10-7 | 12 | |||||
| 28 | 1.6 | 1.2 | 6000 | 3.24×10-6 | 30 | ||||
| 34 | 4.0 | 1.5 | 8000 | 7.60×10-6 | 45 | ||||
| 46 | 10.0 | 20000 | 3.23×10-5 | ±0.15 | 105 | ||||
| 55 | 25.0 | 33000 | 8.19×10-5 | 180 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・サーボモータを使用した装置に最適なカップリングです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

三木プーリ
サーボフレックス SFC
4.7通常価格(税別):5,662円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5