メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
クリーン・真空・高温環境などの特殊環境で使用可能なステンレス製ベアリングです。
| 耐熱真空クリーンタイプ SE6□□□ZZPRB(260℃真空超クリーン) SE6□□□ZZPR(200℃真空超クリーン) SE6□□□ZZST(200℃真空クリーン) 耐熱真空タイプ SE6□□□ZZMG(350℃超高真空) SE6□□□ZZPN(300℃真空) SE6□□□ZZWS(350℃真空) 耐熱耐食タイプ SUB6□□□ZZ(150℃耐食) | ![]() | (取付関係図)![]() |
![]() | d 内径公差
| D 外径公差
| B 幅公差
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 内・外輪 | シールド | 転動体 | 保持器 | 潤滑方法 | |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | ||
| SE ZZPRB | SUS440C (特殊ふっ素高分子膜 コーティング) | 60HRC | SUS304 | SUS440C (特殊ふっ素高分子膜 コーティング) | SUS304 (特殊ふっ素高分子膜 コーティング) | 軸受の転がり面に形成した ふっ素高分子被膜により潤滑 |
| SE ZZPR | 軸受の全面に形成した ふっ素高分子被膜により潤滑 | |||||
| SE ZZMG | SUS440C | SUS440C (銀イオンブレーティング) | SUS304 | ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした * 銀によって潤滑 | ||
| SE ZZPN | SUS440C | PEEK | 保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの 耐熱性に優れた個体潤滑剤によって潤滑 | |||
| SE ZZST | ふっ素樹脂 | 保持器に含有されている潤滑性に富んだ ふっ素高分子により潤滑 | ||||
| SE ZZWS | 二硫化タングステン系 自己潤滑複合材 | セパレータに含有されている耐熱性の高い 二硫化タングステンによって潤滑 | ||||
| SUB ZZ | SUS304 | 3HRC | SUS304 | SUS304 | 封入グリス:レアマックススーパーによって潤滑 | |
| 型式 |
| SE6000ZZPRB |
| 型式 | d | D | B | r (min) | 許容ラジアル荷重 N | 許容回転数rpm | 取付関係寸法 | 内部すきま | |||||||||||||
| Type | ベアリング品番 | シールド・ 仕様 | SE□ZZPRB SE□ZZPR SE□ZZMG SE□ZZPN | SE□ZZST | SE□ZZWS SUB□ZZ | SE□ZZPRB SE□ZZPR SE□ZZMG SE□ZZPN SE□ZZST | SE□ZZWS | SUB□ZZ | Ds | dh (max) | R (max) | SE□ZZPR SE□ZZST | SE□ZZPRB | SE□ZZPN | SE□ZZMG | SE□ZZWS | |||||
| (min) | (max) | ||||||||||||||||||||
| SE 真空 SUB 耐食 | 604 | ZZPRB 260℃真空超クリーン ZZPR 200℃真空超クリーン ZZMG 350℃超高真空 ZZPN 300℃真空 ZZST 200℃真空クリーン ZZWS 350℃真空 ZZ 150℃耐食 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 30 | - | - | 1000 | - | - | 5.6 | - | 10.4 | 0.2 | - | - | - | M6 | - |
| 624 | 13 | 5 | 40 | 10 | - | 11.4 | C3 | C3 | C3 | C4 | |||||||||||
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 80 | 20 | 130 | 500 | 2100 | 8 | - | 17 | 0.3 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||||
| 608 | 8 | 22 | 7 | 100 | 25 | 165 | 2000 | 10 | - | 20 | C3 | C4 | |||||||||
| 628 | 24 | 8 | - | - | - | - | - | 1900 | - | 22 | - | - | |||||||||
| 6000 | 10 | 26 | 135 | 35 | 230 | 1000 | 400 | 1800 | 12 | 13 | 24 | C3 | C4 | ||||||||
| 6200 | 30 | 9 | 0.6 | 155 | 50 | 255 | 860 | 340 | 1500 | 14 | 15 | 26 | 0.6 | ||||||||
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 40 | 830 | 330 | 0.3 | |||||||||||||
| 6201 | 32 | 10 | 0.6 | 205 | 70 | 340 | 770 | 310 | 16 | 16.5 | 28 | 0.6 | C4 | ||||||||
| 6002 | 15 | 9 | 0.3 | 170 | 45 | 280 | 660 | 260 | 1300 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | C3 | |||||||
| 6202 | 35 | 11 | 0.6 | 230 | 75 | 385 | 610 | 240 | 19 | 19.5 | 31 | 0.6 | C4 | ||||||||
| 6003 | 17 | 10 | 0.3 | 180 | 50 | 300 | 580 | 230 | 1200 | 21 | 33 | 0.3 | C3 | ||||||||
| 6203 | 40 | 12 | 0.6 | 285 | 95 | 480 | 530 | 210 | 1100 | 21 | 22 | 36 | 0.6 | ||||||||
| 6004 | 20 | 42 | 280 | 70 | 470 | 500 | 200 | 1000 | 24 | 25 | 38 | ||||||||||
| 6204 | 47 | 14 | 1 | 385 | - | 640 | 450 | 180 | 900 | 25 | 26.5 | 42 | |||||||||
| 6005 | 25 | 12 | 0.6 | 305 | 75 | 505 | 400 | 160 | - | 29 | 29.5 | 43 | |||||||||
| 6205 | 52 | 15 | 1 | 420 | - | 700 | 360 | 140 | 30 | 31.5 | 47 | 1 | |||||||||
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 395 | 95 | 660 | 330 | 130 | 35 | 36 | 50 | ||||||||||
| 6206 | 62 | 16 | 585 | 195 | 975 | 300 | 120 | 37.5 | 57 | ||||||||||||
| 6007 | 35 | 14 | - | 110 | - | 280 | - | 40 | 42 | 58 | - | - | - | ||||||||
| 6207 | 72 | 17 | 1.1 | 770 | - | 250 | 41.5 | 43.5 | 65.5 | ||||||||||||
| 型式 | 質量(g) | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | ベアリング品番 | シールド・ 仕様 | SE□ZZPRB | SE□ZZPR | SE□ZZMG | SE□ZZPN | SE□ZZST | SE□ZZWS | SUB□ZZ | SE□ZZPRB | SE□ZZPR | SE□ZZMG | SE□ZZPN | SE□ZZST | SE□ZZWS | SUB□ZZ |
| SE 真空 SUB 耐食 | 604 | ZZPRB 260℃真空超クリーン ZZPR 200℃真空超クリーン ZZMG 350℃超高真空 ZZPN 300℃真空 ZZST 200℃真空クリーン ZZWS 350℃真空 ZZ 150℃耐食 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 8,720 | - | - | - | - |
| 624 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 7,260 | 6,550 | 7,420 | 6,280 | |||||||
| 626 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8.9 | 8 | 7,790 | 7,230 | 9,710 | 7,710 | 6,710 | 13,280 | 2,800 | ||
| 608 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 13.5 | 12 | 8,720 | 7,850 | 6,860 | 14,000 | |||||
| 628 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 2,870 | ||
| 6000 | 18.6 | 19 | 18.6 | 18 | 18.2 | 20.6 | 19 | 10,080 | 9,270 | 11,140 | 8,850 | 7,570 | 15,710 | 2,630 | ||
| 6200 | 31.4 | 32 | - | 45 | 30.5 | 30 | 32 | 12,100 | 9,770 | - | 9,280 | 8,570 | 17,140 | 2,750 | ||
| 6001 | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.1 | 19 | 22.3 | 21 | 10,480 | 11,710 | 9,710 | 7,710 | 16,850 | 2,690 | |||
| 6201 | 36.1 | 36 | - | 34.8 | 35 | 46 | 37 | 12,770 | 10,230 | - | 10,280 | 9,280 | 18,280 | 3,050 | ||
| 6002 | 29.7 | 30 | 29.7 | 28.5 | 28.6 | 33.3 | 30 | 11,700 | 12,420 | 11,140 | 8,140 | 19,130 | 2,950 | |||
| 6202 | 43.5 | 44 | - | 41.7 | 42.1 | 73.1 | 46 | 13,580 | 11,010 | - | 11,420 | 10,280 | 19,990 | 3,390 | ||
| 6003 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 36.9 | 37.2 | 42.8 | 41 | 13,710 | 10,700 | 13,420 | 12,570 | 10,140 | 22,130 | 3,210 | ||
| 6203 | 64.4 | 65.2 | - | 61.6 | 61.4 | 56.6 | 66 | 15,060 | 11,760 | - | 12,850 | 11,140 | 22,850 | 3,680 | ||
| 6004 | 63.4 | 63 | 63.4 | 61.2 | 61.1 | 73.1 | 68 | 15,590 | 12,820 | 14,560 | 14,280 | 11,710 | 25,140 | 3,580 | ||
| 6204 | 105.1 | 105 | - | 99.9 | - | 116.8 | 105 | 16,800 | 14,060 | - | 14,990 | - | 25,700 | 4,590 | ||
| 6005 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 75 | 74.8 | 86.9 | - | 17,340 | 13,520 | 16,140 | 16,420 | 12,850 | 28,560 | - | ||
| 6205 | - | 128.8 | - | 123 | - | 145.3 | - | 14,930 | - | 17,140 | - | 29,990 | ||||
| 6006 | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 108.3 | 109 | 108.5 | 19,090 | 18,560 | 18,560 | 15,710 | 32,840 | |||||
| 6206 | 195.8 | 195.8 | - | 185 | 187.6 | 217.2 | 22,310 | 17,410 | - | 19,990 | 17,140 | 34,270 | ||||
| 6007 | - | - | - | 142 | - | - | - | - | 19,850 | - | ||||||
| 6207 | 276.7 | - | 19,990 | - | ||||||||||||
■特殊環境用ベアリング性能比較
外形図に戻る
(◎非常に適している ○適している △あまり適していない ×適していない)
| 型式 | 内輪・外輪 | シールド | 転動体 | 保持器 | 使用 温度 | 真空度 | クリーン度 | 耐熱 | 真空 | 低発塵 | 耐摩耗 | 絶縁 | 非磁性 | 高荷重 | 高回転 | 耐食・耐薬 | |||||
| 酸 | アルカリ | 海水 | 水 | ||||||||||||||||||
| 塩酸 | 硫酸 | 硝酸 | |||||||||||||||||||
| SE6□□□ZZPRB | SUS440C 特殊ふっ素高分子膜コーティング | SUS304 | SUS440C 特殊ふっ素高分子膜コーティング | SUS304 特殊ふっ素高分子膜 コーティング | -100〜260℃ | 10-5 | 10 | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| SE6□□□ZZPR | -100〜200℃ | 〇 | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||||
| NC6□□□ | セラミックス 窒化けい素 | ー | セラミックス 窒化けい素 | ふっ素樹脂 | 1000 | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| NCT6□□□ | セラミックス 耐食窒化けい素 | セラミックス 耐食窒化けい素 | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 3NC6□□□ZZMD | SUS630 | SUS304 | セラミックス 窒化けい素 | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
| 3NC6□□□ZZST | SUS440C | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||
| SE6□□□ZZST | SUS440C | 1000 | 〇 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||
| SE6□□□ZZPN | PEEK | -30〜300℃ | ー | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||
| SE6□□□ZZWS | 二硫化タングステン系 自己潤滑複合材 | -100〜350℃ | ◎ | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||
| SE6□□□ZZMG | SUS440C 銀イオンプレーティング | SUS304 | -200〜350℃ | 10-10 (大気不可) | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| SUB6□□□ZZ | SUS304 | SUS304 | -40〜150℃ | ー | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
※腐食性薬液に浸潰する条件下では、極端な寿命低下を引き起こす可能性があります。
軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。
・軸
| ・ハウジング
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。 [ ! ]荷重の性質 ・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。 ・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。 ・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。 ・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。 ・方向不定荷重:荷重位置が不確定。 (参考:はめあいの組合せの検討を参照) | [ ! ]荷重の大きさ ・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。 ・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。 ・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,140円 ( 12,254円 ) | 5日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 5日目 |
9,270円 ( 10,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,080円 ( 11,088円 ) | 5日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 5日目 |
15,710円 ( 17,281円 ) | 5日目 |
11,710円 ( 12,881円 ) | 5日目 |
9,710円 ( 10,681円 ) | 5日目 |
9,770円 ( 10,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,480円 ( 11,528円 ) | 5日目 |
7,710円 ( 8,481円 ) | 5日目 |
16,850円 ( 18,535円 ) | 5日目 |
12,420円 ( 13,662円 ) | 5日目 |
11,140円 ( 12,254円 ) | 5日目 |
10,230円 ( 11,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 5日目 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 5日目 |
19,130円 ( 21,043円 ) | 5日目 |
13,420円 ( 14,762円 ) | 5日目 |
12,570円 ( 13,827円 ) | 5日目 |
10,700円 ( 11,770円 ) | 5日目 |
13,710円 ( 15,081円 ) | 5日目 |
10,140円 ( 11,154円 ) | 5日目 |
22,130円 ( 24,343円 ) | 5日目 |
14,560円 ( 16,016円 ) | 5日目 |
14,280円 ( 15,708円 ) | 5日目 |
12,820円 ( 14,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,590円 ( 17,149円 ) | 5日目 |
11,710円 ( 12,881円 ) | 5日目 |
25,140円 ( 27,654円 ) | 5日目 |
16,140円 ( 17,754円 ) | 5日目 |
16,420円 ( 18,062円 ) | 5日目 |
13,520円 ( 14,872円 ) | 5日目 |
17,340円 ( 19,074円 ) | 5日目 |
12,850円 ( 14,135円 ) | 5日目 |
28,560円 ( 31,416円 ) | 5日目 |
18,560円 ( 20,416円 ) | 5日目 |
18,560円 ( 20,416円 ) | 5日目 |
14,930円 ( 16,423円 ) | 5日目 |
19,090円 ( 20,999円 ) | 5日目 |
15,710円 ( 17,281円 ) | 5日目 |
32,840円 ( 36,124円 ) | 5日目 |
19,850円 ( 21,835円 ) | 5日目 |
8,720円 ( 9,592円 ) | 5日目 |
8,720円 ( 9,592円 ) | 5日目 |
7,850円 ( 8,635円 ) | 5日目 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,790円 ( 8,569円 ) | 5日目 |
6,860円 ( 7,546円 ) | 5日目 |
14,000円 ( 15,400円 ) | 5日目 |
9,280円 ( 10,208円 ) | 5日目 |
9,770円 ( 10,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,100円 ( 13,310円 ) | 5日目 |
8,570円 ( 9,427円 ) | 5日目 |
17,140円 ( 18,854円 ) | 5日目 |
10,280円 ( 11,308円 ) | 5日目 |
10,230円 ( 11,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,770円 ( 14,047円 ) | 5日目 |
9,280円 ( 10,208円 ) | 5日目 |
18,280円 ( 20,108円 ) | 5日目 |
クリーン・真空・高温環境などの特殊環境で使用可能なステンレス製ベアリングです。
| 型式 | 内輪・外輪 | シールド | 転動体 | 保持器 | 使用 温度 | 真空度 | クリーン度 | 耐熱 | 真空 | 低発塵 | 耐摩耗 | 絶縁 | 非磁性 | 高荷重 | 高回転 | 耐食・耐薬 | |||||
| 酸 | アルカリ | 海水 | 水 | ||||||||||||||||||
| 塩酸 | 硫酸 | 硝酸 | |||||||||||||||||||
| SE6□□□ZZPRB | SUS440C 特殊ふっ素高分子膜コーティング | SUS304 | SUS440C 特殊ふっ素高分子膜コーティング | SUS304 特殊ふっ素高分子膜 コーティング | -100〜260℃ | 10-5 | 10 | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| SE6□□□ZZPR | -100〜200℃ | 〇 | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||||
| NC6□□□ | セラミックス 窒化けい素 | ー | セラミックス 窒化けい素 | ふっ素樹脂 | 1000 | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| NCT6□□□ | セラミックス 耐食窒化けい素 | セラミックス 耐食窒化けい素 | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 3NC6□□□ZZMD | SUS630 | SUS304 | セラミックス 窒化けい素 | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
| 3NC6□□□ZZST | SUS440C | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||
| SE6□□□ZZST | SUS440C | 1000 | 〇 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||
| SE6□□□ZZPN | PEEK | -30〜300℃ | ー | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||
| SE6□□□ZZWS | 二硫化タングステン系 自己潤滑複合材 | -100〜350℃ | ◎ | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||
| SE6□□□ZZMG | SUS440C 銀イオンプレーティング | SUS304 | -200〜350℃ | 10-10 (大気不可) | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| SUB6□□□ZZ | SUS304 | SUS304 | -40〜150℃ | ー | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):191円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):328円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

NTN
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~