メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
カタログ規格外品(特注品)について
| レール・ブロック 表面処理 材質(硬度) 1 | ブロック種類 | レール長 タイプ 2 | 与圧・精度 A 3 | 潤滑ユニット(MX) 有無B | 高さ(H) C | グリースD 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通すきま | |||||||||
| 1ブロック | 2ブロック | ||||||||
| 上級 | 並級 | 上級 | 並級 | ||||||
| 表面処理なし 炭素鋼 [SCM等合金鋼] (58HRC~) | 標準ブロック | 定寸 | SXRJ | SXR | SX2RJ | SX2R | 無記入 : 無 -MX : 有 | 24 28 33 | 無記入 : 標準 G : Gグリース L : Lグリース Y : Yグリース H : Hグリース |
| 指定寸 | SXRLJ | SXRL | SX2RLJ | SX2RL | |||||
| ワイドブロック キリ穴 | 定寸 | - | SXW | - | SX2W | ||||
| 指定寸 | - | SXWL | - | SX2WL | |||||
| ワイドブロック タップ穴 | 定寸 | - | SXWT | - | SX2WT | ||||
| 指定寸 | - | SXWTL | - | SX2WTL | |||||
| 低温黒色 クロムメッキ 炭素鋼 [SCM等合金鋼] (58HRC~) | 標準ブロック | 定寸 | - | RXR | - | RX2R | 無 | 24 28 33 | 無記入 : 標準 G : Gグリース L : Lグリース Y : Yグリース H : Hグリース |
| 指定寸 | - | RXRL | - | RX2RL | |||||
| ワイドブロック キリ穴 | 定寸 | - | RXW | - | RX2W | ||||
| 指定寸 | - | RXWL | - | RX2WL | |||||
| ワイドブロック タップ穴 | 定寸 | - | RXWT | - | RX2WT | ||||
| 指定寸 | - | RXWTL | - | RX2WTL | |||||
1各箇所の材質については ミスミ製リニアガイド商品情報 をご確認ください。
2標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、1mm指定(指定寸)をお選びください。
33~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
5ブロック以上をご希望の方はこちら をご参考ください。
4各種グリースの詳細については>>こちら ※MX(潤滑ユニット付)タイプは標準グリースのみとなります。
[ ! ]耐熱温度は−20〜80℃になります。
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品の特長、出荷日、価格については>>こちら
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
型式構成
タイプ | 高さH | グリ-ス | - | レール長さL | - | 追加工 | |||
A B | C | D | |||||||

| 種類 | 規格精度 | 組付け高さ(H) | 精度(μm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 並級 | ||||
| 中荷重・重荷重 リニアガイド | 普通すきま | 高さHの寸法許容差 | 24~33 | ±40 | ±100 |
| 高さHのペア相互差 | 15 | 20 | |||
| 幅W2の寸法許容差 | ±20 | ±100 | |||
| 幅W2のペア相互差 | 24・28 | 15 | 20 | ||
| 33 | 15 | 30 | |||
※基準面からの図視

[ ! ]高さのペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックの、高さ寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]幅のペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックと、レール間の幅寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]二軸平行使用の追加工(WC)は
こちらをご参照ください。
[ ! ]寸法精度/与圧(すきま)詳細は>>こちら。
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
| ブロック タイプ | H | L 5 | ブロック寸法 | レール寸法 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | B | C | S×ℓ6 | L2 | K | T | Cb | グリースニップル | H1 | W1 | W2 | Ca | ザグリ穴 | F | G 7 | |||||||
| 標準 | MX | タップ穴 | キリ穴 | 取付穴 | E | T1 | d1×d2×h | ||||||||||||||||
| 標準 ブロック | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 57 | 66.6 | 26 | 26 | M4×7 | ― | 41 | 20 | 7 | 0.85 | M5×P0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 60 | 20 |
| 28 | 160~1960 (220) | 42 | 67 | 76.6 | 32 | 32 | M5×8 | ― | 47.6 | 22.5 | 7.5 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |
| 33 | 160~1960 (220) | 48 | 83 | 92.6 | 35 | 35 | M6×9 | ― | 61 | 26.5 | 8 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
| ワイド ブロック | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 57 | 66.6 | 41 | 26 | M5 (貫通) | φ4.5 (貫通) | 41 | 20 | 7 | 0.5 | M5×P0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 60 | 20 |
| 28 | 160~1960 (220) | 59 | 67 | 76.6 | 49 | 32 | M6 (貫通) | φ5.5 (貫通) | 47.6 | 22.5 | 9 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 19.5 | 0.6 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |
| 33 | 160~1960 (220) | 73 | 83 | 92.6 | 60 | 35 | M8 (貫通) | φ7 (貫通) | 61 | 26.5 | 10 | 1.0 | M6×P0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 25 | 0.8 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
5( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
6ワイドブロックはタップ穴またはキリ穴の選択式で、貫通穴になります。
7L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
[ ! ]H24のL=1001~1480、H28、33のL=1241~1960は並級のみ購入可能です。※上級は左記L寸は指定できません。
[ ! ]グリースニップル:H24はストレート、H28以上は横向きタイプになります。
[ ! ]グリースニップルはねじ込み式のため、取り付け位置を対面側に付け替え可能です。
[ ! ]六角穴付ボルトのページは>>こちら
[ ! ]レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は下記「取付、取扱いについて」を参照。
[ ! ]防水仕様のお取り扱いはございません。
[ NG ]ブロック及びレールの単品購入はできません。
標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも1mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ ( H ) | レール長さ ( L ) | 1mm指定 追加価格 8 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | ¥1,800 | |||
| 28 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 | ¥2,000 |
| 33 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 | ¥2,200 |
8指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
例)SXRL24-246のとき SXR24-280の価格 (7,960) + 1,800 = 9,760円
[ ! ]( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。
[ ! ]低温黒色クロムメッキの商品はL寸1000までとなります。
kgf=N×0.101972
| 高さ(H) | 基本定格荷重9 | 静的許容モーメント | 質量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着10 | ブロック | ガイドレール kg/m | ||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | 標準 kg | ワイド kg | ||||
| 24 | 8.6 | 14.2 | 69.0 | 69.0 | 98.0 | 184.5 | 184.5 | 196.0 | 0.20 | 0.25 | 1.5 |
| 28 | 12.5 | 21.3 | 155.0 | 155.0 | 232.0 | 390.2 | 390.2 | 464.0 | 0.30 | 0.35 | 2.4 |
| 33 | 20.2 | 34.5 | 275.0 | 275.0 | 393.0 | 873.5 | 873.5 | 786 | 0.45 | 0.60 | 3.4 |
9基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
10ブロック2個密着時の静的許容モーメントは保証値ではなく参考値となります。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

・リニアガイドでは、転動体が転がり運動を行うので、すべり案内に比べ摩擦抵抗が小さくなりますが、負荷荷重や速度、潤滑剤の特性により変化します。
特にモーメントを負荷した場合や予圧を与えた場合は、摩擦抵抗力は増加します。またシール抵抗はシールリップのしめしろや潤滑剤の状態により変化し
ますが、負荷荷重には比例せず常に一定の値を示します。摩擦抵抗力は次式により求められます。
F=μ・w+f
| 種類 | 動摩擦係数(μ) |
| ミニチュアリニアガイド | 0.004~0.006 |
| 中荷重リニアガイド | 0.002~0.003 |
条件:ミニチュアリニアガイド(標準レール) 組付け高さ(H):10 ・・・ 摺動抵抗(シール抵抗):0.5(N)
動摩擦係数(μ):0.005
負荷荷重:150(N)
F(摩擦抵抗力)=0.005×150+0.5=1.25(N)
■基準面と取付方向
| 図A | 図B |
![]() | ![]() |
図C


■使用上の注意
■グリースについて
■標準のグリースニップル位置



| 潤滑ユニットMXのメリット オイルを含浸した多孔質中子部品を内蔵しています。 長期間メンテナンスフリーを実現します。 メンテナンス費用を削減します。 設計上、給油出来ない箇所に最適です。 詳細は>>こちら。 |
■その他
| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS TMC | TMS:タップ穴加工+落下防止プレート TMC:タップ穴加工のみ ![]() | ・レール両端面にブロック落下防止用タップ穴を加工します。![]() ・M3×P0.5 深サ 5 タップ穴 ※ボルト付属なし ・落下防止プレートは2枚付属します。 ・落下防止プレートの詳細は>>こちら | [ ! ]価格は下表を参照ください。
| ||||||||||||
| LLC RLC (\800) | LLC:左端面切断 RLC:右端面切断 ![]() | ・レールの端面を切断します。 ・刻印側を手前(基準面を奥)として切断します。 (左のイメージの通り) ・切断するレールの長さは下表をご確認ください。
| [ ! ]全長は切断した分短くなります。 例)SXR24-880-LLCのL寸は870mmになります。 [ ! ]定寸タイプ(標準レール長さ)のみ適用可。 [ ! ]H寸24のL寸100は適用できません。 | ||||||||||||
| WC (\400) | 二軸平行使用![]() | ・2軸平行での使用時にご指定ください。 ・2本におけるH寸の高さペア相互差を20µm以内にします。 ・2本を1組として出荷します。 | [ ! ]偶数本でご注文ください。(組数指定不可) [ ! ]上級タイプは適用できません。 [ ! ]低温黒色クロムメッキ品は適用できません。 | ||||||||||||
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) ![]() | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | [ ! ]ブロック数1の型番に適応されます。 (〇例:SXR24-880-B4) (×例:SX2R24-880 には適応されません) [ ! ]上級タイプは適用できません。 [ ! ]価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
| H | B3:¥/1Code | B4:¥/1Code | ||||||
| 標準 | ワイド | 標準MX | ワイドMX | 標準 | ワイド | 標準MX | ワイドMX | |
| 24 | 9,600 | 10,800 | 16,200 | 17,400 | 14,400 | 16,200 | 24,300 | 26,100 |
| 28 | 10,200 | 11,600 | 17,800 | 19,200 | 15,300 | 17,400 | 26,700 | 28,800 |
| 33 | 11,000 | 12,800 | 18,400 | 20,200 | 16,500 | 19,200 | 27,600 | 30,300 |
| H | B3(3ブロック) | B4(4ブロック) |
| 24 | 340 | 400 |
| 28 | 400 | 460 |
| 33 | 400 | 520 |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイドクランパー | レール取付穴 キャップ | リニアガイド用高さ調整ブロック <エコノミータイプ> | リニアガイド用高さ調整ブロック <高精度タイプ> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノブ タイプ | クランプ タイプ | 一般構造用鋼 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 | |||||
| フリー側 | 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 標準 ワイド | 24 | SVCN24 | SVCK24 | PACK-SGLC3 | LGBE24 | ALGBE24 | BETA24 | BETE24 | ABETA24 | ABETE24 |
| 28 | SVCN28 | SVCK28 | PACK-SGLC5 | LGBE28 | ALGBE28 | BETA28 | BETE28 | ABETA28 | ABETE28 | |
| 33 | SVCN33 | SVCK33 | PACK-SGLC6 | LGBE33 | ALGBE33 | BETA33 | BETE33 | ABETA33 | ABETE33 | |
■リニアガイド用オプション部品
| 名称 | 位置保持用部品 | レール高さ調整 ブロック | ブロック脱落防止用 部品 | リニアガイド固定 ユニット | リニアロック | リニアガイド押さえ ユニット | 落下防止 プレート | レール取付用 キャップ |
| 代表型番 | SVCN | BETA | SBLT | SGU | LLT | LLTG | SVP | PACK-SGLC |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
高精度な位置決め、高負荷荷重、高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。(株)駿河生産プラットフォーム製駿河生産プラットフォームは、ミクロン単位の精度が要求される「精密加工技術」をベースに事業を展開。
航空宇宙、自動車業界など最先端分野でも、駿河の精密機械部品が採用されています。
駿河生産プラットフォームホームページはこちらミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
| H | 定寸 L | ¥基準単価 | |||||
| 1ブロック | 2ブロック | ||||||
| SXR | SXW | SXWT | SX2R | SX2W | SX2WT | ||
| 24 | 100 | 6,900 | 7,760 | 8,210 | − | − | − |
| 160 | 6,900 | 7,760 | 8,210 | 12,150 | 13,820 | 16,070 | |
| 220 | 7,370 | 8,250 | 8,710 | 12,150 | 13,820 | 14,270 | |
| 280 | 7,960 | 8,850 | 9,300 | 12,730 | 14,430 | 14,880 | |
| 340 | 8,490 | 9,390 | 9,850 | 13,270 | 14,960 | 15,420 | |
| 400 | 9,070 | 10,000 | 10,460 | 13,860 | 15,570 | 16,020 | |
| 460 | 9,670 | 10,590 | 11,050 | 14,430 | 16,170 | 16,620 | |
| 520 | 10,240 | 11,200 | 11,660 | 15,010 | 16,770 | 17,220 | |
| 580 | 10,820 | 11,800 | 12,250 | 15,610 | 17,370 | 17,830 | |
| 640 | 11,410 | 12,400 | 12,850 | 16,190 | 17,970 | 18,430 | |
| 700 | 11,990 | 13,000 | 13,460 | 16,770 | 18,570 | 19,030 | |
| 760 | 12,570 | 13,590 | 14,050 | 17,350 | 19,170 | 19,620 | |
| 820 | 13,170 | 14,200 | 14,660 | 17,940 | 19,770 | 20,220 | |
| 880 | 13,800 | 14,850 | 15,310 | 18,580 | 20,430 | 20,880 | |
| 940 | 14,430 | 15,510 | 15,960 | 19,210 | 21,080 | 21,540 | |
| 1000 | 15,130 | 16,220 | 16,670 | 19,900 | 21,790 | 22,240 | |
| *1120 | 16,740 | 17,900 | 18,350 | 21,530 | 23,450 | 23,910 | |
| *1240 | 18,050 | 19,200 | 19,660 | 22,820 | 24,780 | 25,230 | |
| *1360 | 19,320 | 20,520 | 20,980 | 24,090 | 26,100 | 26,560 | |
| *1480 | 20,600 | 21,850 | 22,300 | 25,360 | 27,410 | 27,870 | |
| 28 | 160 | 8,060 | 9,010 | 9,470 | − | − | − |
| 220 | 8,060 | 9,010 | 9,470 | 13,200 | 15,020 | 15,480 | |
| 280 | 8,690 | 9,660 | 10,120 | 13,860 | 15,680 | 16,130 | |
| 340 | 9,290 | 10,270 | 10,730 | 14,430 | 16,280 | 16,740 | |
| 400 | 9,870 | 10,880 | 11,330 | 15,010 | 16,880 | 17,340 | |
| 460 | 10,450 | 11,470 | 11,920 | 15,610 | 17,470 | 17,930 | |
| 520 | 11,040 | 12,070 | 12,520 | 16,190 | 18,080 | 18,530 | |
| 580 | 11,670 | 12,730 | 13,180 | 16,820 | 18,730 | 19,190 | |
| 640 | 12,210 | 13,270 | 13,730 | 17,350 | 19,280 | 19,730 | |
| 700 | 12,790 | 13,870 | 14,320 | 17,940 | 19,880 | 20,340 | |
| 760 | 13,320 | 14,430 | 14,880 | 18,460 | 20,430 | 20,880 | |
| 820 | 13,900 | 15,020 | 15,480 | 19,060 | 21,030 | 21,480 | |
| 880 | 14,540 | 15,680 | 16,130 | 19,700 | 21,690 | 22,140 | |
| 940 | 15,130 | 16,280 | 16,740 | 20,270 | 22,290 | 22,740 | |
| 1000 | 15,760 | 16,930 | 17,380 | 20,920 | 22,940 | 23,390 | |
| 1120 | 17,090 | 18,290 | 18,750 | 22,240 | 24,310 | 24,760 | |
| 1240 | 18,410 | 19,660 | 20,120 | 23,570 | 25,670 | 26,130 | |
| *1360 | 20,800 | 22,130 | 22,580 | 25,950 | 28,130 | 28,590 | |
| *1480 | 22,190 | 23,540 | 23,990 | 27,340 | 29,540 | 30,000 | |
| *1600 | 23,560 | 24,960 | 25,410 | 28,710 | 30,960 | 31,420 | |
| *1720 | 24,960 | 26,390 | 26,840 | 30,090 | 32,390 | 32,850 | |
| *1840 | 26,330 | 27,800 | 28,250 | 31,480 | 33,800 | 34,260 | |
| *1960 | 27,710 | 29,230 | 29,690 | 32,850 | 35,240 | 35,700 | |
| 33 | 160 | 9,180 | 10,370 | 10,820 | − | − | − |
| 220 | 9,180 | 10,370 | 10,820 | 15,330 | 17,640 | 20,300 | |
| 280 | 9,870 | 11,080 | 11,540 | 15,330 | 17,640 | 18,100 | |
| 340 | 10,500 | 11,740 | 12,200 | 15,970 | 18,290 | 18,750 | |
| 400 | 11,140 | 12,400 | 12,850 | 16,620 | 18,950 | 19,410 | |
| 460 | 11,790 | 13,060 | 13,510 | 17,250 | 19,610 | 20,060 | |
| 520 | 12,420 | 13,710 | 14,170 | 17,890 | 20,270 | 20,720 | |
| 580 | 13,050 | 14,360 | 14,820 | 18,520 | 20,920 | 21,370 | |
| 640 | 13,690 | 15,020 | 15,480 | 19,150 | 21,570 | 22,030 | |
| 700 | 14,380 | 15,730 | 16,180 | 19,850 | 22,290 | 22,740 | |
| 760 | 15,130 | 16,500 | 16,950 | 20,600 | 23,050 | 23,500 | |
| 820 | 15,820 | 17,210 | 17,670 | 21,280 | 23,750 | 24,210 | |
| 880 | 16,510 | 17,920 | 18,370 | 21,980 | 24,470 | 24,920 | |
| 940 | 17,200 | 18,630 | 19,090 | 22,660 | 25,170 | 25,630 | |
| 1000 | 17,940 | 19,390 | 19,850 | 23,400 | 25,940 | 26,400 | |
| 1120 | 19,370 | 20,860 | 21,310 | 24,840 | 27,410 | 27,870 | |
| 1240 | 20,850 | 22,390 | 22,850 | 26,330 | 28,950 | 29,410 | |
| *1360 | 23,360 | 24,970 | 25,420 | 28,820 | 31,520 | 31,970 | |
| *1480 | 24,950 | 26,600 | 27,060 | 30,410 | 33,150 | 33,610 | |
| *1600 | 26,520 | 28,220 | 28,670 | 31,980 | 34,770 | 35,230 | |
| *1720 | 28,100 | 29,840 | 30,290 | 33,570 | 36,400 | 36,850 | |
| *1840 | 29,680 | 31,470 | 31,930 | 35,150 | 38,030 | 38,490 | |
| *1960 | 31,250 | 33,090 | 33,540 | 36,720 | 39,640 | 40,090 | |
| H | ¥基準単価 | |||||
| 1ブロック | 2ブロック | |||||
| SXRL | SXWL | SXWTL | SX2RL | SX2WL | SX2WTL | |
| 24 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 28 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 33 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| H | L | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | ||
| 24 | 100〜280 | 6,000 | 10,000 |
| 281〜460 | 6,800 | 10,800 | |
| 461〜700 | 7,600 | 11,600 | |
| 701〜1000 | 8,200 | 12,200 | |
| 28 | 160〜280 | 7,200 | 11,300 |
| 281〜460 | 7,800 | 11,900 | |
| 461〜700 | 8,200 | 12,300 | |
| 701〜1000 | 8,800 | 12,900 | |
| 33 | 160〜280 | 8,100 | 12,200 |
| 281〜460 | 8,600 | 12,700 | |
| 461〜700 | 9,200 | 13,300 | |
| 701〜1000 | 9,800 | 13,900 | |
| H | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | |
| 24 | 1,700 | 3,400 |
| 28 | 1,900 | 3,800 |
| 33 | 1,900 | 3,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜8 | 9〜12 | 13〜15 | 16〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | お見積り | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイド標準ブロック
4.5