17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ノズル清掃ブラシ
  • ノズル清掃ブラシ
  • ノズル清掃ブラシ取扱い例

ノズル清掃ブラシ

通常単価(税別)
2,9803,500
税込単価
3,2783,850
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・ノズル先端の穴の清掃に使用します。・ノズル先端穴の樹脂汚れ、炭化物を除去します。【使用効果/...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用の際にはケガ防止のため軍手などをご着用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長紹介動画

実際のノズル清掃ブラシの使用方法についてご説明いたします。

製品紹介動画

実物チェック動画:M-NZB-B-3.5

使用方法

  1. 1.取り出したノズルを準備してください。
  2. 2.ノズル穴が詰まっている場合には細いものなどで簡単に取り除いてください。
  3. 3.万力などに固定して頂くと作業が効果的におこなえます。
  4. 4.ブラシをノズル穴に通した後、交互に引っぱりながら清掃してください。ブラシが曲がりません

使用例

使用時のイメージ(1)

使用例写真①
万力などで固定して頂くと作業が楽に行えます。
※商品型番:M-NZB-B-3.5

使用時のイメージ(2)

使用例写真②
ノズルの後部からブラシを差し込み先端の穴を通してください。
ブラシの両端を持ち交互に引いて清掃してください。
※商品型番:M-NZB-B-3.5

外観

ブラシ部分イメージ

ブラシ部分拡大写真

ブラシ部分は真鍮製のためノズルに傷が付きにくくなっています。
※商品型番:M-NZB-B-3.5

ワイヤー部分イメージ

ブラシ曲げ性能写真

ワイヤー部分は簡単に曲がりノズルに過度な力が加わらない構造になっています。
※商品型番:M-NZB-B-3.5

商品サイズイメージ

ノズル清掃ブラシ商品サイズイメージ写真

全長500mmと取り回しやすいサイズとなっております。
※ご使用の際にはケガ防止のため必ず軍手を着用してください。
※商品型番:M-NZB-B-3.5

製品仕様

外形図

ノズル清掃ブラシ外形図

選定サポート情報

射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

「射出ユニット炭化物メンテナンス」の基礎を定期メンテナンスの観点でまとめています。ぜひご覧ください。
 

技術情報

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ブラシ径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

ブラシ径

(mm)

最小発注数量
2.5
1個
3
1個
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ノズル先端の穴の清掃に使用します。
・ノズル先端穴の樹脂汚れ、炭化物を除去します。
【使用効果/メリット】
・ノズル穴は小さく清掃がしにくい箇所ですが、この清掃ブラシを使用することで先端の清掃が簡単になります。
・真鍮素材のため傷がつきにくく安心です。
・ノズル穴清掃時の傷付けや残存樹脂の取り残しによるコンタミ発生トラブルを削減できます。
・ノズル穴清掃時間が10分から5分に短縮できます(目安)。
【使用対象】
・原料換えや色換えが多い成形現場
・ノズル清掃作業に不慣れな方

ご注意

  • ご使用の際にはケガ防止のため軍手などをご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズル清掃ブラシのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ノズル先端穴の清掃
5
満足度:5.0
ノズルの穴清掃に使用します。以前は、ノズル先端の穴清掃に、細いピンを使用しておりましたが。なかなか汚れを除去しきれずに悩...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q繰り返し使用できますか?
A
使い捨てではございませんので、繰り返し使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズル清掃ブラシ
射出成形機用 ノズルブラシ (2本セット)
シリンダーブラシ
成形機用ホイールブラシ
スクリュー台座ローラー
スクリューハンドプーラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,980-7,7503,360 -1,300 -25,25025,200 -
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目3日目3日目
用途スクリュー用スクリュー用シリンダー用シリンダー用スクリュー用スクリュー用
材質真鍮ブラシ部ステンレス 軸部真鍮-真鍮Φ0.15台座:ステンレス ローラー:鋼鉄本体:アルミニウム ツメ先端 真鍮
ブラシ長(mm)4550120---
全長(mm)500100200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー・シリンダーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト