17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が504型番あります。

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))-

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))-
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...

詳細を確認
未確定:候補が504型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図・製品仕様

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPCR処理)-

[ ! ]シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005 0 を選択
[ ! ]刃先先端エッジ部は微小Rが付きます。
[ ! ]ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  >>P.350
[ ! ]ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット      >>P.355
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は約2mmとなります。
[ ! ]パンチの刃先形状は下図より選択

 

刃先形状

刃先形状

刃先形状

刃先形状

刃先形状

[ ! ]P≧W
[ ! ]K=

[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2

[ ! ]P>W

[ ! ]P>W


●●●:関連画像

 

 

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
TYPE刃先
形状
B
刃先長さ
Dm5D5~6 SKH51相当
61~64HRC
表面3100HV

D8~25 SKD11相当
60~63HRC
表面3100HV
RP-LFSJ
RP-LFSJV

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

刃先長さ(B)
L>S

規格表

型式L指定0.01mm単位BH
TYPE刃先
形状
B
刃先長さ
D

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

min. P max.P・KmaxP・WminR
(Dm5)
RP-LFSJ

バネ強化タイプ
(D8~25)
RP-LFSJV

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

(5)40.0 ~  80.0  2.00 ~   4.99 4.972.00 

 

0.15~
W2未満
のみ

 

88
(6)  2.00 ~   5.99 5.972.00 9
845.0 ~ 100.0  3.00 ~   7.99 7.973.00 1311
10  3.00 ~   9.99 9.973.00 13
13  6.00 ~ 12.9912.97 6.00 16
1650.0 ~ 100.010.00 ~ 15.9915.97 6.00 1919
2013.00 ~ 19.9919.97 6.00 23
2518.00 ~ 24.9924.97 6.00 28

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

(5)40.0 ~  80.0  2.00 ~   4.99 4.972.00 138
(6)  2.00 ~   5.99 5.972.00 9
850.0 ~ 100.0  3.00 ~   7.99 7.973.00 1911
10  3.00 ~   9.99 9.973.00 13
13  6.00 ~ 12.9912.97 6.00 16
1610.00 ~ 15.9915.97 6.00 2519
2013.00 ~ 19.9919.97 6.00 23
2560.0 ~ 100.018.00 ~ 24.9924.97 6.00 28

[ ! ]RP-LFSJVのバネ定数は RP-LFSJの約2倍です。
[ ! ]: P>D-0.03→ ℓ=0   刃先形状でP>D-0.03の場合、D -0.01-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]: P・K>D-0.05→ ℓ=0   刃先形状でP>D-0.05の場合、D -0.01-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]D(5) (6) は RP-LFSJVのみの規格です。 バネ強化タイプはD8~25のみになります。

追加工

型式-L-P(PC)-W(WC)-R()-(BC・HC・TC…etc.)
RP-LFSJDS6-58-P3.00-W2.80  -HC8-KFC225
追加工記号刃先形状
刃先PC
WC
刃先寸法変更
PC≧PCmin
指定0.01mm単位
刃先寸法変更
PC・WC≧PC・WCmin
指定0.01mm単位
 
DPCmin
5
6
8
10
13
16
20
25
1.80
1.80
2.50
2.80
5.00
8.00
9.00
9.00
DPC・WCmin
5
6
8
10
13
16
20
25
1.80
1.80
2.50
2.80
5.00
5.00
5.00
5.00
BC刃先長変更(規格より短くなります)
2≦BC<B  指定0.1mm単位
PRC刃先側端面R加工
0.1≦PRC≦1
指定0.1mm単位

[ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2
d1寸法>>プレス金型用標準部品
2017カタログこちら

[ NG ]PCC併用不可
-
PCC刃先側端面C面取り加工
0.1≦PCC≦1
指定0.1mm単位

[ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2
d1寸法>>プレス金型用標準部品
2017カタログこちら

[ NG ]PRC併用不可
-
全長LKC全長公差
変  更
L+0.3 0 ⇨ +0.05 0 
(L寸法0.01mm単位指定可)
追加工記号刃先形状
ツバ部KCツバ部廻り止め
一面加工
廻り止め
位置変更
指定1°単位
WKC廻り止め平行
加工(2面)
廻り止め平行
加工(2面)
KC併用可
KFC廻り止め0°と
角度指定
加工(2面)
指定1°単位
廻り止め0°と
角度指定
加工(2面)
指定1°単位
[ NG ]KC・WKC併用不可[ NG ]KC・WKC併用不可
NKC-廻り止め無し

[ NG ]リテーナセット納入品
適用不可

HCツバ径変更
D≦HC<H 指定0.1mm単位
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
TCツバ厚変更
3.5≦TC<5 指定0.1mm単位
(TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可)
[ ! ]全長Lは指定寸法のままです。
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
TKCツバ厚公差
変   更
T+0.3 0 ⇨ +0.02 0
(TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)
TKMツバ厚公差
変   更
T+0.3 0 ⇨  0-0.02
(TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)
TCCツバ部C面加工
パンチ頭部の強度UPになります。
指定0.1mm単位
0.5≦TCC≦(H-D)/2
[ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。
RCリテーナ面に対してツバ部を
-0.04~0に加工
シャンク部SKCシャンク部フラット面加工(1面)
       
・D5~6 P≦D-1.2 W≦D-1.2
(加工幅0.5)
・D8~  P≦D-2.2 W≦D-2.2
(加工幅1)
[ NG ]KC・WKC・KFC併用不可
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
NCジェクタピンを抜き取ります。
NDC導入部
無 し
ℓ≧3⇨ℓ=0
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可

[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法は>>こちら。
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入

関連情報

■特長
・一般のジェクタパンチではLC追加工を指定した場合に刃先長さBが短くなり、ご不便をおかけする場合がありました。このB寸キープタイプ ジェクタパンチは、
任意のパンチ全長Lに対して刃先長さBが一定に保たれます。

・このB寸キープタイプジェクタパンチはシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを抜き取ればそのままエアブロー用パンチとしてご利用いただくことができます。

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPCR処理)-
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPCR処理)-

注文例

型式-L-P-W-R()
RP-LFSJVRL 20-78-P16.00-W13.50-R1.50
RP-LFSJVAL 13-70-P10.50  

出荷日

 9 日目出荷

型番リスト

表示件数
型番

ジェクタ

刃先形状

材質

B(刃先長さ)

D(シャンク径)

(mm)

P(刃先寸法)

(mm)

L(全長)

(mm)

PC(刃先寸法変更)

(mm)

R(刃先コーナーR)

(mm)

W(刃先寸法)

(mm)

WC(刃先寸法変更)

(mm)

最小発注数量
標準タイプ
丸形
SKH51相当
L
5
2 ~ 4.99
40 ~ 80
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
L
5
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
L
6
2 ~ 5.99
40 ~ 80
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
L
6
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
8
3 ~ 7.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
8
-
50 ~ 100
2.5 ~ 2.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
10
3 ~ 9.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
10
-
50 ~ 100
2.8 ~ 2.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
13
6 ~ 12.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
13
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
16
10 ~ 15.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
16
-
50 ~ 100
8 ~ 9.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
20
13 ~ 19.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
20
-
50 ~ 100
9 ~ 12.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
25
18 ~ 24.99
60 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
L
25
-
60 ~ 100
9 ~ 17.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
S
5
2 ~ 4.99
40 ~ 80
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
S
5
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
S
6
2 ~ 5.99
40 ~ 80
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKH51相当
S
6
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
8
3 ~ 7.99
45 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
8
-
45 ~ 100
2.5 ~ 2.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
10
3 ~ 9.99
45 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
10
-
45 ~ 100
2.8 ~ 2.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
13
6 ~ 12.99
45 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
13
-
45 ~ 100
5 ~ 5.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
16
10 ~ 15.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
16
-
50 ~ 100
8 ~ 9.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
20
13 ~ 19.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
20
-
50 ~ 100
9 ~ 12.99
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
25
18 ~ 24.99
50 ~ 100
-
-
-
-
1個
標準タイプ
丸形
SKD11相当
S
25
-
50 ~ 100
9 ~ 17.99
-
-
-
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
5
2 ~ 4.97
40 ~ 80
-
-
2 ~ 4.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
5
2 ~ 4.97
40 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
5
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
2 ~ 4.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
5
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
-
1.8 ~ 1.99
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
6
2 ~ 5.97
40 ~ 80
-
-
2 ~ 5.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
6
2 ~ 5.97
40 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
6
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
2 ~ 5.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKH51相当
L
6
-
40 ~ 80
1.8 ~ 1.99
-
-
1.8 ~ 1.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
8
3 ~ 7.97
50 ~ 100
-
-
2 ~ 7.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
8
3 ~ 7.97
50 ~ 100
-
-
-
2.5 ~ 2.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
8
-
50 ~ 100
2.5 ~ 2.99
-
2 ~ 7.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
8
-
50 ~ 100
2.5 ~ 2.99
-
-
2.5 ~ 2.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
10
3 ~ 9.97
50 ~ 100
-
-
3 ~ 9.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
10
3 ~ 9.97
50 ~ 100
-
-
-
2.8 ~ 2.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
10
-
50 ~ 100
2.8 ~ 2.99
-
3 ~ 9.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
10
-
50 ~ 100
2.8 ~ 2.99
-
-
2.8 ~ 2.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
13
6 ~ 12.97
50 ~ 100
-
-
6 ~ 12.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
13
6 ~ 12.97
50 ~ 100
-
-
-
5 ~ 5.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
13
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
6 ~ 12.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
13
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
-
5 ~ 5.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
16
6 ~ 15.97
50 ~ 100
-
-
6 ~ 15.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
16
6 ~ 15.97
50 ~ 100
-
-
-
5 ~ 5.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
16
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
6 ~ 15.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
16
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
-
5 ~ 5.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
20
6 ~ 19.97
50 ~ 100
-
-
6 ~ 19.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
20
6 ~ 19.97
50 ~ 100
-
-
-
5 ~ 5.99
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
20
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
6 ~ 19.97
-
1個
標準タイプ
長方形
SKD11相当
L
20
-
50 ~ 100
5 ~ 5.99
-
-
5 ~ 5.99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【RPコーティングとは】
・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。
・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))-
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -TiCNコーティング-
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -DLCコーティング-
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日9日目4日目12日目2日目〜8日目2日目〜
厚板打ち抜き用有無無無無無無無
先端形状1段1段1段1段1段1段
表面処理RP(Al-Cr系コート+α処理(R))RW(Al-Cr系コート+WPC(R)処理)RX(Al-Cr系コート+窒化処理)TiCN(XCN)コーティングDLC(XCD)コーティングHWコーティング
シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準
シャンク径D公差m5m5m5m5m5m5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト