プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


より選択
| D | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|
|
| ||
| 1.6 | 2~3 | - | ≦0.2 |
| 2.0 | ≦16 | ||
| 2.5 | |||
| 3 | - | ≦0.5 | |

[ ! ]コーティングの刃先端面の研磨はコーティング前に行なっております。
[ ! ]RPコーティングの刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。
| シャンク径 D[ T ] 公差 | [ M ] 材質 [ H ] 硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Type ツバ厚5mm | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV以上 | -RPコーティング- RP-SH | -RPコーティング- RP-SHLT |
|
L>S |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV以上 | -RPコーティング- RP-PH | -RPコーティング- RP-PHLT | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV以上 | -RPコーティング- ARP-SH | -RPコーティング- ARP-SHLT | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV以上 | -RPコーティング- ARP-PH | -RPコーティング- ARP-PHLT | |||
シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0 選択
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.05≦R<W2
[ ! ]P>W
[ ! ]P>W

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 (ラップ仕上げ0.001mm単位) | 0.01mm | H | T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | ||||||||||||||||||
| min. P max. | B | P・Kmax. | P・Wmin. | B | R | ||||||||||||||||
|
| 1.6 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 6 | ー | ー | ー | 0.15~W2未満 ( 0のみ指定可)
| 2.6 | 3 | ||||
| 2.0 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 8 | 1.97 | 1.00 | 4 | 3.0 | ||||||||
| 2.5 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 2.47 | 1.00 | 6 | 3.5 | |||||||||
| (Dm5) | (D +0.005/0) | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | >> P.75 P.81 P.83 | ー | 2.97 | 1.00 | 5 | 5 | ||||||||
| RPコーティング |
| 1.6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 8 | ー | ー | ー | 2.6 | 3 | |||||||
| RP-SH RP-PH | ARP-SH ARP-PH | 2.0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 10 | 1.97 | 1.00 | 6 | 3.0 | ||||||||
| 2.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 13 | 2.47 | 1.00 | 8 | 3.5 | ||||||||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | >> P.75 P.81 P.83 | ー | 2.97 | 1.00 | 5 | 5 | |||||||||||
|
| 1.6 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 6 | ー | ー | ー |
| 2.6 | 5 | ||||
| (Dm5) | (D +0.005/0) | 2.0 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 8 | 1.97 | 1.00 | 4 | 3.0 | ||||||
| RPコーティング | 2.5 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 2.47 | 1.00 | 6 | 3.5 | ||||||||
| RP-SHLT RP-PHLT | ARP-SHLT ARP-PHLT |
| 1.6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 8 | ー | ー | ー | 2.6 | 5 | ||||||
| 2.0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 10 | 1.97 | 1.00 | 6 | 3.0 | ||||||||||
| 2.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 13 | 2.47 | 1.00 | 8 | 3.5 | ||||||||||
[ ! ] :P>D-0.03 →ℓ=0 | 刃先形状 でP>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
[ ! ] :P・K>D-0.05→ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| [ ! ]L (20) ・ (25) → B=4 全長が (20) ・ (25) の場合、刃先長さは一律4mmになります。 | |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P | - | W | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| RP-PHDL 2.0 | - | LC42 | - | P1.24 | - | W0.83 | - | HC2.8 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | ||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | - | ||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | - | ||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 次の範囲で変更可 指定0.1mm単位
[ ! ]LC25以下の場合、刃先長さBは一律4mm | ||||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||
| TKC ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨+0.02 0 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||
| TKM ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨ 0-0.02 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L+0.3 0⇨+0.05 0 | ||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | ||
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | |||||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<T 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(T-TC)分短くなります。 | ||||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨+0.02 0 | |||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨ 0-0.02 | ||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工(C0.5) パンチ頭部の強度UPになります。 指定方法 TCC 0.5 [ NG ]H<2.6適用不可 | ||||||
| シャンク部 | ![]() | SKC | - | シャンク部フラット面 加工(1面) ・D3 W≦D-1.2 ![]() [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇨ℓ=0 | |||||
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| RP-PHDL2.0 | - | 40 | - | P1.240 | - | W0.830 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4