プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


より選択
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RPコーティング GRP-PJ GRP-PJV |
|
L>S |
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2
[ ! ]P>W
[ ! ]P>W

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | ||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | W max. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
| RPコーティング GRP-PJ バネ強化タイプ (D8~25) GRP-PJV |
|
| (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 1.00 |
| 8 | 7 | ||
| (5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | |||||||
| (6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | |||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 3.00 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 6.00 | 16 | |||||
| 16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 6.00 | 23 | |||||
| 25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||
| (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
| (5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | ||||||||
| (6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | ||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 3.00 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 6.00 | 16 | ||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 6.00 | 23 | |||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||
[ ! ]![]() | D=3~ 6→a=0.5 D寸法が3~6のとき、a部は0.5mmになります。 D=8~25→a=1 D寸法が8~25のとき、a部は1mmになります。 |
| [ ! ]GRP-PJVのばね定数はGRP-PJの2倍です。 | |
[ ! ] :P・K>D-0.05→ℓ=0 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 | |
| [ ! ]D(4)(5)(6)はGRP-PJのみの規格です。バネ強化タイプはD8~25のみになります。 | |
| [ ! ]L(40)→B= 6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。 | |
| [ ! ]L(50)→B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。 | |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( R D ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| GRP-PJDS 6 | - | LC58 | - | P3.00 | - | W2.80 | - | HC6 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合 0.001mm単位指定可)
| 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 [ NG ]D4適用不可
| |||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 | - | ||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 | - | ||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長Bは(L-LC)分短くなります。 [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、2mmとなります。 | ||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||
| TKC ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨+0.02 0 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| TKM ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨ 0-0.02 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L+0.3 0⇨+0.05 0 | ||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | - | 廻り止め位置変更 指定1°単位 D4~6 P・K≦D-1.2 D8~25 P・K≦D-2.2 | ||
![]() | WKC | 廻り止め平行 加工(2面) | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位(TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合 0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 | ||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨+0.02 0 | |||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨ 0-0.02 | ||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | ||||
| シャンク部 | ![]() | SKF | シャンク部寸法指定フラット面加工(1面) | |||
![]() | ![]() P≦2(SKF-0.1) 指定0.1mm単位 | ![]() W≦2(SKF-0.1) 指定0.1mm単位 | ||||
| D4~ 6 D/2-0.5≦SKF≦D/2-0.1 D8~25 D/2-1.0≦SKF≦D/2-0.1 [ NG ]WKC併用不可 | ||||||
![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜き取り、 リング状の樹脂(ABS)を入れて内側から 横穴をふさぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と接着剤が | |||
| NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇨ℓ=0 | |||
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| GRP-PJDS6 | - | 60 | - | P3.00 | - | W2.80 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4