プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
より選択
[ ! ]ジェクタ穴詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピン詳細と飛び出し量の求め方(参考値)は>>こちら
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。
[ ! ]パンチの刃先形状は下図より選択

| D | d | 型式 |
|---|---|---|
| 10~32 | 6 | MS6-25 |
| 38・45 | 10 | SJB-CMS |

・リテーナとの合わせ加工済
・バッキングプレートご使用の場合、φ38・φ45用バッキングプレートのみ、φ10.2の段付きノックピン用穴があいています。
刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RP-SJ バネ強化タイプ RP-SJV |
|
刃先長さ(B) X>L>S | -C |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | D | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||
| RP-SJ バネ強化タイプ RP-SJV | ![]() | ![]() | -C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 |
のみ | 13 | 13 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||
| 38 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||
| 45 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||
![]() | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||||||
![]() | 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | |||||||||||
| 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
| 32 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||||||
[ ! ]RP-SJV□□-Cのばね定数は RP-SJ□□-Cの約2倍です。
[ ! ]
:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(60)→ B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| RP-SJEL-C 20 | - | 100 | - | P18.00 | - | W15.00 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( のみ) | - | (BC・HC…etc.) | ||
| RP-SJAS-C 25 | - | LC95 | - | PC18.05 | - | HC27 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位
| 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 [ NG ]刃先X適用不可
| ||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | ||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法 プレス金型用標準部品 2017カタ口グ>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | |||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法 プレス金型用標準部品 2017カタ口グ>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | |||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。 | |||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L+0.30 ⇒ +0.050 | |||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1°単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||
| シャンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜き取り、リング状の樹脂(ABS) を入れて内側から横穴をふさぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と接着剤が溶け出してエア穴 に不具合が生じることがあります。ご注意ください。 | ||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 [ NG ]D38・45適用不可 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||

| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-
0
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
5