(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

設計・製造現場のためのアルミフレーム総合情報

フェンスネット接続方法をご紹介します。フェンスネットのサイズ計算方法や部品選定方法がわかります。安全柵を作ることができます。

パネル
フェンスネット接続方法と部品選定例

フェンスネットの接続方法は、①直接接続(安全柵フレーム・フェンスフレーム)、②溝カバー接続(アルミフレーム)、③パネルクランプ接続(アルミフレーム)があります。

①直接接続(安全柵フレーム・フェンスフレーム)

安全柵フレーム・フェンスフレームにフェンスネットを挿入する場合の方法です。 フレームの溝から上下左右とも1mm隙間をとるサイズのフェンスネットをいれています。
例えば、30角安全柵フレームの場合は上下左右の溝深さ9mmのうち8mm入れる計算です。

安全柵フレーム溝内部深さ
30角安全柵フレーム 40角安全柵フレーム
9mm 12mm
フェンスフレームC型溝内部深さ
HFSFES30-3 HFSFES30-5 HFSFES40-3 HFSFES40-5
10.5mm 15mm

取り付け方法

商品名 型番
フェンスフレーム HFSFES40-5-200
フェンスネット NETSU3-30
ジョイントブラケット HFSJD40-5

②溝カバーを使用する方法(アルミフレーム)

アルミフレーム(NFSL6-3030)の溝にフェンスネット(NETSU3-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1])を入れる場合
溝カバー(HSCA6-Y)をひっくり返してアルミフレームの溝にはめ、フェンスネットを入れ込みます。

溝カバーを使用する方法

商品名 型番
アルミフレーム HFS6-3030-200
溝カバー樹脂/樹脂ソフト HSCA6-Y
フェンスネット NETSU3-30
ブラインドブラケット HBLBCA6

③パネルクランプを使用する方法(アルミフレーム)

アルミフレーム(HFS8-4040)の溝にフェンスネット(NETSU3-30)を入れる場合
8シリーズは溝幅10mmなので、フェンスネットを溝に入れ、パネルクランプのHSCPF7Hを溝に入れて押さえます。

溝カバーを使用する方法

商品名 型番
アルミフレーム HFS8-4040-200-LCH-RCH
アルミフレーム HFS8-4040-200-LDH-RDH
フェンスネット NETSU3-30
パネルクランプ HSCPF7H-B-[100-3000/1]
ブラインドジョイント HSJNS8

パネルクランプの選定方法

フェンスネットの網のクロスされた部分がフレーム取り付け部に来る場合と来ない場合でパネルクランプの厚みを変える必要があります。

網のクロスに重なった部分が取り付け部に来ない場合
網の型番 NETSU2.5-30 NETSU3-30 FENP
FENM
溝に入れる網の線径 Φ2.5mm Φ3.0mm Φ3.2mm
シリーズ 溝幅 対応パネルクランプ型番
5 6mm
6 8mm
8 10mm
8-45 10mm
網のクロスに重なった部分が取り付け部に来ない場合
網の型番 NETSU2.5-30 NETSU3-30 FENP
FENM
溝に入れる網の線径 4.8mm 5.8mm 6.4mm
シリーズ 溝幅 対応パネルクランプ型番
5 6mm 溝幅6mmでパネルクランプ不要 -
6 8mm -
8 10mm -
8-45 10mm -
商品名 代表型番 材質 耐熱温度(℃)
パネルクランプ HSCP3H EDPMゴム -40~+120
HSCPF3H オレフィン系エストラマー -20~+80
エコノミーパネルクランプ NSCP3H PVC ポリ塩化ビニル -25~+80

技術情報

フェンスネットのサイズ計算方法

上下左右とも1mm隙間をとるサイズのフェンスネットをいれています。
例えば、6シリーズの場合は上下左右の溝深さ9mmのうち8mm入れる計算です。

フェンスネットのサイズ計算方法
フェンスネット接続時の注意

フレームの溝にフェンスネットを組み込む際、フェンスネットの溶接している四面をカットして組み込みます。
例えばHFFS8-4040の安全柵は3.6mmの厚さまでのパネル・ネットが入ります。
FENP30は交差する2本のワイヤーが溶接されている箇所は6.4mm厚さになります。
そのため、溶接されている箇所はHFFS8-4040のフレームには入りません。
HFFS8-4040の安全柵にFENP30を入れる場合は、溶接されている箇所をカットする必要があります。

フェンスネット接続時の注意