筐体の設計手順をご紹介。初めて設計する場合はまずはこちらをご参照ください。設計支援ツールのご紹介もしています。
アルミフレームの用途、全体のサイズ、アルミフレームに必要な強度を考え、アルミフレームのシリーズ・タイプを選定します。
(アルミフレームのシリーズ・タイプによる強度の違いは「アルミフレーム強度計算方法」、フレームごとの強度目安数値は「アルミフレーム目安表」へ)
用途に合わせて接続方法・接続部品を選定します。
全体像からフレームの幅、重なるところを詳細に描き、フレーム1本ずつの長さを計算します。
必要であれば、周辺部品などをフレームのシリーズに合わせて選定します。
アルミフレームの設計手順をわかりやすくご紹介します。
①筐体の用途と種類を決定
②外径形状のサイズを決定
③載せるワークに合わせてフレームを選定
④接続部品を選ぶ
⑤詳細のフレーム長さを計算
(例)幅:1500 奥行き:1000 高さ:800mm
(例)幅:2000 奥行き:1500 高さ:2000mm
ブラケット接続
アルミフレーム溝内にナットを入れ、ボルトで固定するタイプの
接続方法です。フレームへの追加工が不要のため、
低コストかつ任意の位置に取り付けられます。
ジョイント接続
フレーム側面に穴の追加工を行い、専用のジョイントを
用いて接続する方法です。ブラケットを使用しないため
コーナー部がすっきりし、干渉を避けたい方におすすめです。
(例)幅:1500 奥行き:1000
高さ:800mm フレーム:HFS8−4040
・サイズを選ぶだけで簡単設計【アルミフレームユニット】
・お絵描き感覚で簡単設計【MISUMIFRAMES】
(例)幅:2000 奥行き:1500
高さ:2000mm フレーム:HFS6-3030
・サイズを選ぶだけで簡単設計【アルミフレームユニット】
・お絵描き感覚で簡単設計【MISUMIFRAMES】
部品表の展開
フレーム+長さ | 本数 | |
---|---|---|
① | HFS8 − 4040 − 1500 | 2 |
② | HFS8 − 4040 − 1420 | 2 |
③ | HFS8 − 4040 − 920 | 6 |
④ | HFS8 − 4040 − 760 | 4 |
⑤ | HFS8 − 4040 − 720 | 2 |
ブラケット | 個数 | |
---|---|---|
⑥ | HBLFSN8 − SET (ブラケットにボルトナットをセット) |
44 |
部品表の展開
フレーム+長さ | 本数 | |
---|---|---|
① | HFS6 − 3030 − 2000 | 2 |
② | HFS6 − 3030 − 2000 − LCH | 2 |
③ | HFS6 − 3030 − 1170 | 3 |
④ | HFS6 − 3030 − 740 | 3 |
⑤ | HFS6 − 3030 − 1940 | 6 |
⑥ | HFS6 − 3030 − 1440 | 5 |
⑦ | HFS6 − 3030 − 1440 − RDH − LDH | 1 |
ブラケット・ボルト・ナット | 個数 | |
---|---|---|
⑧ | HBLFSN6 − C−SET | 4×13=52 |
⑨ | HBLFSN6 − SET | 10 |
⑩ | HSJ6 | 2 |
扉用パネルの追加
パネル+サイズ(縦・横・厚み・穴位置) | 枚数 | |
---|---|---|
⑪ | PYA4H-953-768-5-F931-G746-N5 | 4 |
⑫ | PYA4H-1138-953-5-F1116-G746-N5 | 4 |
⑬ | PYA4H-768-703-5-F746-G681-N5 | 2 |
⑭ | PYA4H-1138-703-5-F1116-G681-N5 | 2 |
上記、設計や組立の過程を省略したい方は組立出荷サービスや、ユニット品のご購入をお勧めいたします。
ミスミではさまざまな設計・組立支援サービスをご用意しております。