マシンキー

ねじ ポンチ絵設計相談サービス
inCAD Library ミスミの調整締結部品・ピン・小物部品などを使用した設計事例集
    • おすすめ
    新JIS 両丸キー

    新JIS 両丸キー【1~300個入り】

    姫野精工所

    【形状】 平行キー(両端丸形) 穴加工 加工なし 【表面処理】 なし 幅(mm) 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 28 32 【全長(mm)】 8 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 35 38 40 45 46 50 54 55 60 65 67 70 75 78 80 85 90 95 100 105 110 115 118 120 125 130 140 150 170 180 215 【材質】 S45C ステンレス 【高さ(mm)】 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

    • 数量スライド割引
    通常価格
    47円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    SEIKIマシンキー フリーレングスシリーズ(JIS B 1301)

    SEIKIマシンキー フリーレングスシリーズ(JIS B 1301)【1~10個入り】

    セイキ製作所

    長さ選択自由 バリエーションは8,000通り以上。標準シリーズでは足りないサイズはこちら。1mm単位で長さをご指定可能なので希望のサイズでご用意できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    298円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平行キー

    平行キー

    ミスミ

    固定寸選択タイプとフリー指定タイプを両方ご用意しました。

    • 脱脂洗浄
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平行キー ザクリ穴センタータイプ
    通常出荷日
    3日目
  • 平行キー 抜きタップ付タイプ
    通常出荷日
    3日目
  • 平行キー ザクリ穴タップ付タイプ
    通常出荷日
    3日目
  • 平行キー S45C ブランク L300

    平行キー S45C ブランク L300

    ミスミ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 頭付勾配キー

    頭付勾配キー

    ミスミ

    CAD
    2D3D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    3日目
  • 新JIS 片丸キー

    新JIS 片丸キー【1~500個入り】

    姫野精工所

    【形状】 平行キー(片端丸形) 穴加工 加工なし 【表面処理】 なし 幅(mm) 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 28 32 【全長(mm)】 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 28 30 35 36 40 45 50 55 60 62 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 129 130 140 142 145 150 180 【材質】 S45C ステンレス 【高さ(mm)】 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 新JIS 平行キー

    新JIS 平行キー

    姫野精工所

    全長300mmの平行キーです。

    通常価格
    184円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キー材(S45C)

    キー材(S45C)

    トラスコ中山

    特長 ・必要な長さに切断し、ご使用いただけます。 用途 ・モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    145円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 旧JIS 平行キー

    旧JIS 平行キー

    姫野精工所

    【形状】 平行キー(ストレート) 【全長(mm)】 300 穴加工 加工なし 【表面処理】 なし 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 幅(mm) 4 5 7 8 10 12 15 18 20 24 28 32 35 38 42 45 50 【材質】 S45C ステンレス 【高さ(mm)】 4 5 7 8 10 12

    • 数量スライド割引
    通常価格
    670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両丸キー セイキ製作所製

    両丸キー セイキ製作所製【1~100個入り】

    SUNCO

    【材質】S50C SUS316

    通常価格
    75円~
    通常出荷日
    2日目~
  • SEIKIマシンキー 標準シリーズ(JIS B 1301)

    SEIKIマシンキー 標準シリーズ(JIS B 1301)

    セイキ製作所

    【特長】 ・便利なSEIKIの標準シリーズ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    66円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平行キー ブランクタイプ-ステンレス
    通常価格
    930円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平行キー両丸タイプ(S45C)

    平行キー両丸タイプ(S45C)【5~10個入り】

    トラスコ中山

    特長 ・両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。 用途 ・モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。

    通常価格
    422円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 新JIS 両角キー

    新JIS 両角キー【1~100個入り】

    姫野精工所

    【形状】 平行キー(ストレート) 穴加工 加工なし 【材質】 S45C 【表面処理】 なし 幅(mm) 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 【全長(mm)】 10 12 13 14 15 20 25 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 112 125 130 135 140 150 【高さ(mm)】 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

    • 数量スライド割引
    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両丸キー

    両丸キー【1~500個入り】

    南海工業

    熱処理加工済みキー材です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SEIKIマシンキー キー材

    SEIKIマシンキー キー材

    セイキ製作所

    キー用の材料です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    806円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 半月キー

    半月キー

    大喜多

    【全品バラ売り可!】 ・フライスカッターによって容易にキー溝が加工できます。 材質=S45C

    • 数量スライド割引
    通常価格
    70円~
    通常出荷日
    2日目
  • 片丸キー セイキ製作所製

    片丸キー セイキ製作所製【1~100個入り】

    SUNCO

    【材質】S50C SUS316

    通常価格
    75円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 両丸キー 姫野精工所製

    両丸キー 姫野精工所製【1~100個入り】

    SUNCO

    【材質】S45C ステンレス

    通常価格
    56円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 両角キー セイキ製作所製
    通常価格
    71円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 1/8""-1/2"" マシンキーセット(インチサイズ)

    1/8""-1/2"" マシンキーセット(インチサイズ)

    エスコ

    【商品仕様】<セット内容>…幅×厚み×長さ(入数):1/8""×1/8""×3/4""(3)1/8""×1/8""×1""(3)3/16""×3/16""×3/4""(3)3/16""×3/16""×1""(5)3/16""×3/16""×1-1/4""(5)1/4""×1/4""×3/4""(5)1/4""×1/4""×1-1/4""(5)1/4""×1/4""×1-1/2""(5)5/16""×5/16""×1-1/4""(5)5/16""×5/16""×1-1/2""(5)3/8""×3/8""×1-1/4""(5)3/8""×3/8""×1-1/2""(5)1/2""×1/2""×1-1/2""(2) ・材質…鉄(亜鉛メッキ) ・ケースサイズ…210×108×40mm ・JAN:4548745073119

    通常価格
    10,324円
    通常出荷日
    お見積り
  • KANA標準マシンキー 機械構造用炭素鋼 新JIS B1301(h9)

    KANA標準マシンキー 機械構造用炭素鋼 新JIS B1301(h9)

    片山チエン

    KANA標準マシンキーは、高精度の冷間引抜材の使用により、ロットのバラツキをなくし、常に安定した精度を確保しています 【特長】 ・KANA標準マシンキーは、高精度の冷間引抜材の使用により常に安定した精度を確保しています。 ・たとえ1個からのご注文でもお届け致します。 ・KANAFB商品又はセミFシリーズとセットでご活用下さい。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    84円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SEIKIマシンキー 抜きタップ付きシリーズ(JIS B 1301)

    SEIKIマシンキー 抜きタップ付きシリーズ(JIS B 1301)

    セイキ製作所

    抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    5日目
  • 片丸キー 姫野精工所製

    片丸キー 姫野精工所製【1~50個入り】

    SUNCO

    【幅(mm)】5/8/10/14/15/16/18/20/22 【全長(mm)】14~225 【材質】S45C/ステンレス

    通常価格
    65円~
    通常出荷日
    2日目~
  • S45C 片丸キー

    S45C 片丸キー【1~100個入り】

    SUNCO

    【幅(mm)】4/5/6/7/8/10/12 【全長(mm)】10~80 【材質】鉄

    通常価格
    93円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 新JIS 頭付勾配キー 姫野製作所製

    新JIS 頭付勾配キー 姫野製作所製【1~12個入り】

    SUNCO

    【形状】勾配キー 【材質】鉄 【幅(mm)】4~50 【全長(mm)】30~370 【穴加工】加工なし

    通常価格
    212円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 新JIS 半月キー

    新JIS 半月キー【5~1,400個入り】

    SUNCO

    【形状】半月キー 【材質】鉄 【幅(mm)】2/2.5/3/4/5/6/7/8/10/12 【全長(mm)】9.6~59.0 【穴加工】加工なし

    通常価格
    21,184円~
    通常出荷日
    5日目
  • KANA標準マシンキー SUS316 新JIS B1301(h9)

    KANA標準マシンキー SUS316 新JIS B1301(h9)

    片山チエン

    KANA標準マシンキーは、高精度の冷間引抜材の使用により、ロットのバラツキをなくし、常に安定した精度を確保しています。 【特長】 ・KANA標準マシンキーは、高精度の冷間引抜材の使用により常に安定した精度を確保しています

    CAD
    2D3D
    通常価格
    210円~
    通常出荷日
    6日目~
  • 旧JIS 頭付勾配キー

    旧JIS 頭付勾配キー【1~12個入り】

    SUNCO

    【材質】鉄 【幅(mm)】4~45 【全長(mm)】30~340 【穴加工】加工なし

    通常価格
    242円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 両角キー

    両角キー【1~100個入り】

    南海工業

    【形状】 平行キー(ストレート) 穴加工 加工なし 【材質】 鉄 【表面処理】 なし 幅(mm) 4 5 6 7 8 10 12 14 【全長(mm)】 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 【高さ(mm)】 4 5 6 7 8 9 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック 【タイプ】 RK

    • 数量スライド割引
    通常価格
    61円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 新JIS 頭付勾配キー 日之出スッピル製作所

    新JIS 頭付勾配キー 日之出スッピル製作所【1~150個入り】

    SUNCO

    【形状】勾配キー 【材質】鉄 【幅(mm)】4~70 【全長(mm)】30~525 【穴加工】加工なし

    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 3/16""x3/16"" - 3/8""x3/8"" マシンキーセット

    3/16""x3/16"" - 3/8""x3/8"" マシンキーセット

    エスコ

    【商品仕様】<セット内容>…幅×厚み×長さ(入数):3/16""×3/16""×3/4""(20)3/16""×3/16""×1-1/8""(20)3/16""×3/16""×1-1/2""(20)1/4""×1/4""×3/4""(20)1/4""×1/4""×1-1/8""(20)5/16""×5/16""×1-1/2""(10)5/16""×5/16""×2""(10)3/8""×3/8""×2""(10) ・材質…S45C ・ケースサイズ…210×140×45mm ・JAN:4548745166170

    通常価格
    8,349円
    通常出荷日
    お見積り
  • 5x 5x300mm 両角マシンキー

    5x 5x300mm 両角マシンキー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・長さ…300mm ・幅…5mm ・厚み…5mm ・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 ・幅・高さとも総研磨仕上げ ・JAN:4548745187168

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    2日目
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ

    【商品仕様】<セット内容>…幅×厚み×長さ(入数):5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10) ・材質…S45C ・ケースサイズ…210×140×45mm ・JAN:4548745166163

    通常価格
    9,346円
    通常出荷日
    2日目
  • 3x 3x300mm 両角マシンキー

    3x 3x300mm 両角マシンキー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・長さ…300mm ・幅…3mm ・厚み…3mm ・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 ・幅・高さとも総研磨仕上げ ・JAN:4548745187144

    通常価格
    196円
    通常出荷日
    2日目
  • 10x 8x300mm 両角マシンキー

    10x 8x300mm 両角マシンキー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・長さ…300mm ・幅…10mm ・厚み…8mm ・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 ・幅・高さとも総研磨仕上げ ・JAN:4548745187427

    通常価格
    453円
    通常出荷日
    2日目
  • 10x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304)

    10x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・長さ…300mm ・幅…10mm ・厚み…8mm ・JAN:4548745489293

    通常価格
    2,236円
    通常出荷日
    2日目
  • 22x14x300mm 両角マシンキー(SUS304)

    22x14x300mm 両角マシンキー(SUS304)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・長さ…300mm ・幅…22mm ・厚み…14mm ・JAN:4548745489361

    通常価格
    13,079円
    通常出荷日
    2日目
  • 16x10x300mm 両角マシンキー

    16x10x300mm 両角マシンキー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・長さ…300mm ・幅…16mm ・厚み…10mm ・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 ・幅・高さとも総研磨仕上げ ・JAN:4548745187465

    通常価格
    890円
    通常出荷日
    2日目
  • 25x14x300mm 両角マシンキー

    25x14x300mm 両角マシンキー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・長さ…300mm ・幅…25mm ・厚み…14mm ・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 ・幅・高さとも総研磨仕上げ ・JAN:4548745187724

    通常価格
    1,808円
    通常出荷日
    2日目
  • 42x26x300mm 両角マシンキー

    42x26x300mm 両角マシンキー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・長さ…300mm ・幅…42mm ・厚み…26mm ・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 ・幅・高さとも総研磨仕上げ ・JAN:4548745188028

    通常価格
    6,031円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • (mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 45
    • 50
    • 56
    • 63
    • 70
  • 全長(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.6
    • 10
    • 11
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 12.6
    • 13
    • 14
    • 15
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.6
    • 22
    • 23
    • 23.5
    • 24
    • 24.4
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • 27.3
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 31.4
    • 32
    • 33
    • 33.5
    • 34
    • 34.1
    • 35
    • 36
    • 37
    • 37.1
    • 37.5
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 50.8
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 61.5
    • 62
    • 63
    • 63.5
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
    • 101
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 113
    • 114
    • 115
    • 116
    • 117
    • 117.5
    • 118
    • 119
    • 120
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
    • 134
    • 135
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
    • 141
    • 142
    • 143
    • 144
    • 145
    • 146
    • 147
    • 148
    • 149
    • 150
    • 151
    • 152
    • 153
    • 154
    • 155
    • 156
    • 157
    • 158
    • 159
    • 160
    • 161
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
    • 167
    • 168
    • 169
    • 170
    • 171
    • 172
    • 173
    • 174
    • 175
    • 176
    • 177
    • 178
    • 179
    • 180
    • 181
    • 182
    • 183
    • 184
    • 185
    • 186
    • 187
    • 188
    • 189
    • 190
    • 191
    • 192
    • 193
    • 194
    • 195
    • 196
    • 197
    • 198
    • 199
    • 200
    • 201
    • 202
    • 203
    • 204
    • 205
    • 206
    • 207
    • 208
    • 209
    • 210
    • 211
    • 212
    • 213
    • 214
    • 215
    • 216
    • 217
    • 218
    • 219
    • 220
    • 221
    • 222
    • 223
    • 224
    • 225
    • 226
    • 227
    • 228
    • 229
    • 230
    • 231
    • 232
    • 233
    • 234
    • 235
    • 236
    • 237
    • 238
    • 239
    • 240
    • 241
    • 242
    • 243
    • 244
    • 245
    • 246
    • 247
    • 248
    • 249
    • 250
    • 260
    • 270
    • 272
    • 280
    • 284
    • 285
    • 295
    • 300
    • 310
    • 315
    • 316
    • 323
    • 340
    • 350
    • 360
    • 370
    • 375
    • 410
    • 450
    • 525
    [5-300/1mm単位] [10-120/5mm単位]
  • 穴加工

  • 材質

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能)
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 10日以内
    • 19日以内
    • 35日以内

イラストを選択してください

閉じる