アルミフレームのブース構成に必要な部品や、組立治具、付加価値を上げるアクセサリ部品をご紹介。
ブース構成部品:アルミフレームを使用して、簡単なブースや空間を作り出す際に、便利な部品です。
アルミフレーム用 |
引戸・吊引戸 |
クリーンルーム機器 |
吊り引き戸 全体図 |
小物部品:アルミフレームに取り付けて、付加価値を創出する部品です。
搬送用部品 |
クランプ・ホルダ・フック |
照明 |
治具・メンテナンス |
吊り引き戸 全体図 |
※フレームキャップ・溝カバーの情報はこちらです。
カーテンなど、簡易的なパーテーションとその関連部品。
材質
PE・EVA(標準タイプ)、PE(帯電防止タイプ)
特徴
簡易ブースの入口や、スペースの間仕切りとして、カーテンをアルミフレームに後入れで取り付けることができます。
対応フレーム
6、8、8-45シリーズ
使用方法
特徴
簡易パーテーションを作ることができます。
アルミフレームへの取り付けにはシート押さえHRLCS(以下商品)をご使用ください。
対応フレーム
5、6、8、8-45シリーズ
滑車によりスムーズな引戸を実現します。
特徴
吊り引戸用滑車キット(HASGK)と吊り引戸用のフレームをセットでご使用いただくことで吊り引き戸を作成できます。
6シリーズ(30角フレーム)と8シリーズ(40角フレーム)のラインナップになります。
使用方法
クリーンルームなど換気用としてご使用ください。
特徴
一般工業用クリーンルーム機器で、へパISOクラス5~9、ウルパISOクラス3~6に対応できます。
100V、200Vの電源仕様があります。
風量の種類はへパ1,3,45,10,15,25㎥/min、ウルパ2,5,4,7,13,20㎥/minがあります。
プレフィルタの標準取り付けにより粗塵を捕集し、フィルタ交換時期を延ばすことができます。
動作中を示すLEDがフィルタ下面中央部にあり、動作確認を外部から目視できます。(1部シリーズを除く)
取付方法
ブラケットHEPABLS6で取り付けられます。
フィルタ面を垂直にして取り付けて使用することもできます。
交換方法
本体上部のM4ボルトをすべてはずし、フィルタ部分を外します。
新しいフィルタを取り付け、外したM4ボルトで締め付けます。
特徴
クリーンルーム内で使用される機器・装置などにおいて、駆動部等の発塵部位に取り付け、塵埃を積極的に排気し、汚染を提言するユニットです。
フレーム追加工なしで搬送システムを構築できます。
特徴
アルミフレーム側面でワークを滑らせる際、摩擦を低減します。
5,6,8シリーズに対応しています。
製品 | すべりカバー | 滑り止めカバー | シールカバー | 安全保護カバー | 安全保護 カバー2面 |
パネルスペーサ | マグネット キャッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||||
使用例 | |||||||
特徴 | 溝カバー兼表面の滑り止め材です。 | 溝カバー兼表面の滑り止め材です。 | 溝カバー兼アルミフレームのシーリング材です。 | 溝カバー兼アルミフレーム表面の保護材です。 | キャスタによる移動時の衝突に備えます。 | パネルをアルミフレーム面位置に固定する際専用の溝カバー。パネル板厚3・5mmに対応しております。 | アルミフレーム表面に張り付け可能なマグネットキャッチです。 |
対応フレーム | 5/6/8/8-45 | 5/6/8/8-45 | 5/6/8 | 5/6/8 | 6/8 | 5/6/8 | 6/8 |
アルミフレーム周りのケーブル類の取り回しが容易にできます。
アルミフレームの捕集、加工、組み立て用具。
加工寸法 | H | H1 | D穴 | M穴 | d(レンチ穴) |
---|---|---|---|---|---|
フレームシリーズ | mm | mm | mm | mm | mm |
5シリーズ | 10 | 10 | − | 7.1 | 7.3 |
6シリーズ | 15 | 15 | 11.1 | 11.1 | 8 |
8シリーズ | 20 | 20 | 13.1 | 13.1 | |
8−45シリーズ | 22.5 | 20 | 15.1 | 13.1 |