17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニカッター

ミニカッターとは、主に手動で使用する切断工具です。用途や切断対象は製品によって異なり、硬い線材や金属に使用するメタルカッター、軟線・硬線に使用するミゼットカッター、モール・ホース・ロープ等に使用するモールカッターなどの種類があります。硬い素材であっても軽い力で切断できるように設計されているものが多く、加締め作業が可能なミニカッターもあります。刃部の素材にはステンレス、バナジウム鋼、独自処理を施した特殊鋼などが多く使用され、切れ味や耐久性に優れた製品が多数展開されています。使用状況にもよりますが、作業時に保護メガネの着用が推奨されるミニカッターもあるため、使用上の注意や適応素材などをあらかじめ確認しておくことが必要です。

    ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト