ファクトリーサプライ用品技術窓口

160mmハサミ・電工用(ステンレス製/オフセット型)EA540E-27

通常単価(税別)
7,435円
税込単価
8,179円
通常出荷日:1日目

型式:EA540E-27,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm はさみ・電工用(...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 全長 (mm)
    160
  • 硬度
    56HRC
  • 型番
    95 05 20 SB
  • 刃材質
    ステンレス
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 刃長(mm)
    49
  • 適合ポーチ
    EA925KN-3

型番:

EA540E-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540E-27の仕様・寸法情報

被切断材
その他
全長(mm)
160
硬度
56HRC
型番
95 05 20 SB
刃材質
ステンレス
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
刃長(mm)
49
適合ポーチ
EA925KN-3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540E-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,435円
( 8,179円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA540E-27,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm はさみ・電工用(ステンレス製/オフセット型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mmハサミ・電工用(ステンレス製/オフセット型)EA540E-27の型番EA540E-27のページです。 型番EA540E-27に関する仕様情報を記載しております。
160mmハサミ・電工用(ステンレス製/オフセット型)EA540E-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mmハサミ・電工用(ステンレス製/オフセット型)EA540E-27
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミゼットニッパ(ステンレス製)
アルミプチカッター
ミゼットニッパ
ミニカッター TAC-200
メーカーエスコエスコMCCコーポレーションロブテックスMCCコーポレーションTRAD
通常価格7,435円5,949円3,024円3,366円1,569円1,500円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
被切断材その他その他軟線その他軟線その他
全長(mm)160150215215215200
硬度56HRC-----
型番95 05 20 SB-----
刃材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました