ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニクリッパー リセス付 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7132-200T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

7132-200Tの仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
軟線:Φ6、硬線:Φ4、:鉄線Φ5.2、ピアノ線:Φ3.6、中硬線:Φ5.2
全長(mm)
200
JANコード
4003773080060
トラスココード
835-8257
刃部形状
刃元くぼみ仕様
質量(g)
380
材質1
クロムバナジウム高性能鋼
仕様
コンフォートハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7132-200T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,563円
( 11,619円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
・ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます
・てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します
・高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です
・鍛造ボディーにより大変頑丈です
・ジョイント下部にあるつかみ面で1.11mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパー リセス付 落下防止付 コンフォートハンドルタイプの型番7132-200Tのページです。 型番7132-200Tに関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパー リセス付 落下防止付 コンフォートハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパー リセス付 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
電工ハサミ 9505-140
電工ハサミ 9505-185
プラスチックパイプ用カッター 9410-185・9419-185
プラスチック・ゴム用カッター
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,563円8,190円3,465円4,118円14,274円9,639円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目在庫品1日目
被切断材その他その他----
切断能力(mm)軟線:Φ6、硬線:Φ4、:鉄線Φ5.2、ピアノ線:Φ3.6、中硬線:Φ5.2ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6---56
全長(mm)200200140185185215
JANコード400377308006040037730800464003773019589400377306027740037730470254003773046028
トラスココード835-8257835-8255446-9551446-9577--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました